belimo_3-Fan-Coil-Unit_1920x350px

FCU fan-coil egység

  1. Kezdőlap
  2. Belimo Energy Valve™ és Hőmennyiségmérő
  3. HVAC Applications

Mi az a fan coil egység (FCU)?

A fan coil egység (FCU) egy helyiség levegőjét fűti vagy hűti. Egy beépített ventilátor beszívja a levegőt az FCU-ba és egy hőcserélőn keresztül a hőmérséklet szabályozáshoz. Az FCU-ból a korábbinál melegebb vagy hidegebb levegő jön ki. Az FCU-k általában hűtöttvíz-kalorifert használnak hűtéshez és forróvíz-kalorifert vagy elektromos fűtőelemet fűtéshez. A kereskedelmi alkalmazásokban a fan coil egységek vezérlése drámai mértékben változik, a termosztáttól, amely egyszerűen csak kinyit és bezár egy szelepet, a DDC-szabályozó egységekig, amelyek a levegő mennyiségét fokozatmentesen változtatják, és a szelepeket modulálják.

fan-coil-unit

Vázlat

Az ábra egy tipikus alkalmazás vázlatát mutatja egy olyan helyiségben, ahol két fancoil van, mindkettő tartalmaz egy Belimo Energy Valve™ szelepet, amely a fancoilnak szolgáltatott hőteljesítményt kezeli. Az EV-k használata a következő előnyökkel jár:

  • A víz térfogatáramának dinamikus beszabályzását (bármilyen terhelési állapotban) a nyomásfüggetlen szabályozószelep biztosítja
  • Az épületben lévő Energy Valve™ szelepek fizikai szelepállásainak segítségével a szivattyúsebesség optimalizálható, hogy éppen elegendő nyomást biztosítsanak az indexegység kielégítéséhez.
  • A rendszer teljes átláthatósága (térfogatáram, hőmérséklet, hűtési/fűtési teljesítmény, stb.) az EV-n vagy opcionálisan a Belimo Cloudban rögzített adatokkal
fan-coil-application-single-room-ev


Rendelje meg az új Belimo Energy Valve™-et most

Ismerje meg, hogyan teheti jobbá az Energy Valve a fain coil egységet





Energy Valve
Vásároljon most




Gyakori problémák fan-coilokkal, és miért érdemes a Belimo Energy Valve™ szelepet választani

Az optimális hőcsere és a benntartózkodók kényelme érdekében, az energiahatékonyság fenntartása mellett, a fan-coilnál a levegőmennyiség és a víz térfogatáramának megfelelő szabályozására van szükség. Az FCU-k (Fan Coil Unit) gyártói azonban gyakran csak a maximális terhelési esetekre teszik közzé a térfogatáram követelményeket. Ami ismeretlen, az az optimális vízáramlás, amikor a levegő mennyiségét a felhasználó vagy a DDC-szabályozó állítja be. Ezenkívül, ha nem PI szelepeket használnak, a hidraulikai rendszerben a nyomáskülönbség ingadozása befolyásolja a fan-coilon keresztüli térfogatáramot, és ezáltal a helyiségbe szállított hőenergiát.
A dinamikus beszabályozás következtében megszűnik a különböző fogyasztók egymásrahatása. A dinamikus beszabályozás mindegyik működési pontnál automatikusan történik. A nyomáskülönbség változásai minimális változást okoznak a térfogatáramban.

Dynamic Balancing of a Fan Coil Unit


Az FCU a következő értékekre van beállítva: a tervezett vízáramlás 0,11 l/s (0,029 GPM), és 23 °C-os (73 °F) levegő lép be az egységbe. Mivel a rendszer rövid idő elteltével dinamikus, a rendszerben a nyomás megnő a hidraulikus rendszer más helyein bekövetkező változások miatt. Ebben a specifikus FCU-ban a nyomás növekedése az áramlás növekedését okozta, ami az FCU túlterhelését eredményezi, következésképpen csökkenti a delta T értéket és csökkenti a hőátadás hatékonyságát.

Emiatt a területen tartózkodó lakó zavarónak találhatta a légáramlást, és kézzel alacsonyra állította a ventilátor fordulatszámát. Mivel így a helyiség hőmérséklete emelkedett, a szabályzó tovább nyitotta a szelepet addig, amíg a levegő már egyszerűen nem képes több energiát kivenni a hőcserélőből. Ez azt eredményezi, hogy a visszatérő víz hőmérséklete a vártnál hidegebb lesz. Mivel a víz túl gyorsan áramlik a légáramláshoz képest, ezért kialakul az alacsony delta T klasszikus esete, amely nemcsak erre az egységre van hatással, hanem a hőközpont kapacitását is csökkenti, és a túlterhelés nagy fogyasztást jelent a szivattyúknál a mostani 0,14 l/s (0,037 GPM) térfogatárammal.



Fan Coil Unit at Design Operation    Fan Coil Unit with valve overflowing
Ugyanaz az FCU a várakozásoknak megfelelően működik; a tervezési vízáram 0,11 l/s +/10%-ra [0,029 GPM] van beállítva, 23 °C-os [73 °F] belépő levegővel. Még ha a nyomás 2 bar-ról 3 bar-ra emelkedik is, a térfogatáram alig nő. A térfogatáram pontatlansága jelentősen javul, amely némi megtakarítást eredményez, de nem olyan pontos, mint egy elektronikus szelep. A felhasználói ventilátor fordulatszám-beállítások továbbra is befolyásolják az optimális hőcserét, amely alacsony delta T értéket és alacsony hőcserélési hatásfokot eredményez.

Fan Coil Unit at Design Operation

Ugyanaz az FCU a várakozásoknak megfelelően működik; a tervezési vízáram 0,11 l/s-ra [0,029 GPM] van beállítva, 23 °C-os [73 °F] belépő levegővel. A rendszer ismét nyomásnövekedést indít a más helyeken bekövetkező változások miatt. Az EV elektronikus áramlásmérője érzékeli az áramlás növekedését, mielőtt a helyiségérzékelő regisztrálná a helyiség hőmérsékletének növekedését, és lehetővé teszi a szelep kis mértékű zárását, hogy elkerülje a telítési zóna elérését.

Ha az FCU-nál a ventilátorsebesség ismét alacsony. Ahogy a helyiség hőmérséklete emelkedik, a szabályzó tovább nyitja a szelepet, ami azt eredményezte volna, hogy a levegő nem tudott volna több energiát elvonni a hőcserélőből. Az EV rögzített delta T menedzsere felismeri a csökkenő hőmérsékletkülönbséget, felülbírálja a vezérlőjelet, és nem engedi a szelep további nyitását, így megszűnik a túláramlási állapot.

Az EV folyamatosan méri az áramlást, és a vezérlőjel bemenet, valamint a delta T menedzser alapértéke alapján kiszámítja, hogy szükség van-e kompenzálásra vagy sem. A delta T menedzser lassította a víz áramlását, hogy a felhasználó által beállított légmennyiséghez optimális legyen a hőcsere. Ezáltal a szivattyú energiát takarít meg, és a rendszer folyamatosan optimális állapotban marad.



Fan Coil Unit without water overflow
A könnyen vezérelhető EC/DC ventilátorok korában a változó légmennyiségű FCU-k jelentik a helyiségek légkondicionálásának egyik legenergiatakarékosabb módszerét. Az azonban vita tárgyát képezi, hogy a ventilátor fordulatszámát vagy a szelep pozícióját kell-e vezérelni. A teljesítményvezérlésre konfigurált Energy Valve teljesen lineáris választ ad, ami azt jelenti, hogy a ventilátor fordulatszámát közvetlenül a szelep kimenetéhez lehet kötni, amely jelentősen leegyszerűsíti a szabályozási folyamatot.

Fan Coil Unit with delta T-optimised valve flow

Sikertörténet: Marriott Hotel Al Jaddaf Dubaiban: 5 csillag az energiahatékonyságért

PIC_RF_Energy-Valve-EPIV-PICCV_Hotel-Marriot_UAE

A Marriott szállodalánc 2014. január 15-én nyitotta meg szállodáját az Egyesült Arab Emírségekbeli Dubajban.
A pompás tervezésnek és tökéletes helyszínnek köszönhetően ez az 5-csillagos hotel bővelkedik az elsőrangú kényelmi szolgáltatásokban.

Ezek között említést érdemelnek az automatizált luxus vendégszobák és lakosztályok, amelyek a pihenéshez luxuságyakkal, márvánnyal borított fürdőszobákkal, nagysebességű internettel, síkképernyős tv-kkel, valamint a dubaji panorámára néző kilátással járulnak hozzá. A hotel 352 luxus vendégszobával és 128 apartmannal várja vendégeit.

A Belimo termékek hatékonyan alkalmazhatók és fenntartható, karbantartásmentes rendszert tesznek lehetővé.

  • Referencia – Marriott Hotel «Al Jaddaf», UAE (pdf - 2,12 MB)

Rendelje meg a Belimo Energy Valve™ szelepet webáruházunkban

  • Vásároljon most

Tudjon meg többet a Belimo Energy Valve™ szelepekről

  • További információk

The Belimo Energy Valve™ in other HVAC Applications

  • Olvasson tovább

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)