Ágvezeték áramlási rendszer
A nagy elosztott rendszereknek, akár épületként, akár egy nagyobb területi rendszer részeként, jó delta T-re van szükségük a hatékony működéshez.
Az Energy Valve alkalmazása minden egységen nem mindig praktikus, és az energiaszelepek telepítése a fő felszállóvezetékekre vagy az épület bejáratára a távhűtéshez nem tanácsos, mivel a Delta T Manager kizárhat egyes egységeket, miközben egy egész épületet próbálja kezelni.
Vázlat
Az ábrán látható rendszer a Belimo Energy Valve™ használatával a következő előnyös funkciókat biztosítja:
- Az ágba történő áramlás ellenőrzött, és beállítható a szintre történő túláramlás megakadályozása valamint a delta T felügyelete is
- Az egyes ágakra jutó energiák felügyelet alatt vannak. Ez naplózható és riasztást ad, ha valamelyik ág igénye drámaian megnövekszik
- Az egyes végberendezéseken áthaladó áramlás most már ellenőrizhető az Energy Valve-hez csatlakoztatott áramlásmérővel, egyesével kinyitva azokat. Az összes szelep elzárásával ellenőrizhető, hogy a szelepek zárt állapotban átengedik-e a vizet, vagy nyitva van-e a megkerülő szelep
- A teljes ág átláthatósága (térfogatáram, hőmérsékletek, hűtési/fűtési teljesítmény, stb.) adatrögzítéssel és Belimo Cloud kapcsolattal
Rendelje meg az új Belimo Energy Valve™-et most
Ismerje meg, hogyan teheti jobbá az Energy Valve az leágazások áramlását
Végberendezés elágazások gyakori problémái és a Belimo Energy Valve™ által nyújtott megoldások
A nagyobb épületek összetett elosztórendszerekkel rendelkeznek, és már lakottak, ami azt jelenti, hogy bizonyos egységeknél egy-egy Energy Valve utólagos felszerelése nem célravezető. Ugyanakkor a csúcsidőben előforduló kapacitáshiány vagy a távhőszolgáltatók által kiszabott bírságok gyakran arra késztetik az épülettulajdonosokat, hogy megoldást keressenek. Az alábbi ábra egy egyetlen beszabályozó szeleppel rendelkező nyomásfüggő rendszert mutat be. Ez egy jellegzetes szerződéses telepítés több alacsony térfogatáramú fűtőegységgel, amelyet például padlófűtéshez használnak.
Az épületek hatékonyabb üzemeltetése iránti igényünk arra késztet, hogy ne csak egyszer, hanem minden évszakban többször is ellenőrizzük a víz térfogatáramát. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a bérlők ellátása vagy a hidraulikus rendszer megváltoztatása kedvezőtlenül hat a nem-PI-berendezésekre. A delta T elfogadható tartományban tartása érdekében azonban még a beszerelt PI-szelepek esetén is prioritásként kell kezelni a fő ágak és a nyitott bypass ágak ellenőrzését.
Az leágazó vezetékben lévő EV használatával az emeletre és az egyes egységekhez jutó teljes térfogatáramot is képesek vagyunk mérni, ha azokat egymás után nyitják meg.
A szellemenergiát/átfolyást/szivárgást általában annak a folyamatnak a leírására használják, amikor a víz véletlenül átfolyik az áramlási oldalról a visszatérő oldalra. Karbantartás után a bypass szelep nyitva lett hagyva vagy szelepszivárgási százalék esetén. Ezek a kis mennyiségek gyorsan összeadódnak, ha nagy számban fordulnak elő. A szelepek átfolyási vagy szivárgási sebességét idővel rontja a szelepek ülékein felhalmozódó szennyeződés.
A leágazásokban lévő EV használatával az emeletre és az egyes egységekhez jutó teljes térfogatáramot is képesek vagyunk mérni. Meggyőződhet arról, hogy a bypass szelepek zárva vannak, és a szelepek nem szivárognak. Ha több termoelektromo szelep szivárog, akkor az EV-ben lévő szabályozó golyóscsap lezárható, és így megállítható a pazarlás, amikor az elágazás nincs használatban.
A végponti fogyasztók gyakran statikusan vannak beszabályozva, amely részterhelés esetén túláramlást és alacsony delta T értéket eredményez. Előfordulhat, hogy a szelepek átengedik a vizet, amikor zárva kellene lenniük. Néha még egy nyitva hagyott bypass szelep is észrevétlen maradhat, csökkentve a nyomást és a delta T értéket.
A Belimo Energy Valve™ -be integrált delta T menedzser egy olyan funkció, amely folyamatosan méri a hőmérsékletkülönbséget. Ez az információ felhasználható arra, hogy riasztást adjon az leágazással kapcsolatos hibaelhárítás során, amikor átmenő/szivárgó szelepeket vagy nyitva hagyott megkerülő szelepeket keresnek. Amint az leágazás teljesítménye a lehető legjobb, engedélyezheti a delta T menedzsernek, hogy korlátozza az leágazás túlterhelését.
Sikersztori: Ludmillenstift kórház Meppenben/Németországban
Az intelligens Energy Valve megoldja a régóta fennálló hidraulikai problémákat
A német Meppen városában a Ludmillenstift kórház messze földön ismert az itt biztosított kitűnő orvosi ellátásnak, a rendelkezésre álló modern diagnosztikának és terápiás technológiának, valamint kellemes légkörének köszönhetően. Az évek során azonban számos modernizáció történt bővítések és átalakítások formájában, melyek a kórház hidraulikus elosztórendszereiben fennakadásokat okoztak. Ezeket végül a Belimo Energy Valve™ termékek segítségével sikerült orvosolni.
-
Jelentés - Hospital Ludmillenstift, Németország
(pdf -
6,98 MB)