Mi az a kétcsöves átváltás (TCPO)?
A kétcsöves átváltó (TPCO) rendszereket általában ott használják, ahol túl drága két csőpárt vezetni minden egyes fogyasztóhoz, vagy ahol várhatóan kevés napot töltenek fűtéssel az egységek. Egyetlen csőpárral a készülék egyidőben csak fűteni vagy hűteni tud.
Általában elvárható, hogy a helyszínen legyen valamilyen tartalékfűtés (jellemzően elektromos elemek), amelyet akkor használnak, amikor a rendszer hűtési üzemben van, és csak néhány zóna igényel fűtést.
A TPCO-rendszerek a következőknél használhatók:
- Fan coil egységek
- Klímagerendák
- Hűtött mennyezetek
- Padlófűtés (főként lakóépületekben)
Vázlat
Az ábra egy sűrített elrendezést mutat egyetlen végbenerdezéssel. A szabványos szabályozószelepek helyett az EV-k alkalmazása azonban egyedülálló módon lehetővé teszi a tervezők számára a kevésbé költséges kétcsöves kialakítás használatát, miközben a négycsöves rendszerekhez társított komfort is megvalósul. Az Energy Valve-eket különböző térfogatáram és delta T alapértékkel lehet frissíteni a hűtéshez és a fűtéshez, így az épületfelügyeleti rendszer képes ugyanazt a szelepet két különböző szelepként működtetni.
Probléma: A térfogatáramot és a komfortot befolyásoló nyomásingadozások
A nagy hűtöttvizes rendszerek dinamikus természetűek, a nyomásingadozásokat a szivattyú fordulatszáma és a szelephelyzet változása okozza. A statikusan kiegyensúlyozott rendszerek - ahogy a nevük is mutatja - nem képesek kezelni ezeket a dinamikus változásokat, és ennek eredményeképpen az egyes egységeken áthaladó térfogatáramok a nyomásváltozásokkal együtt ingadoznak.
Lehetséges megoldás: dinamikus beszabályozás
A nyomásfüggetlen szelep dinamikus beszabályozás funkciója kezeli a rendszerben fellépő nyomásingadozásokat, és biztosítja, hogy a térfogatáram a meghatározott alapértéken maradjon.
Rendelje meg az új Belimo Energy Valve™-et most
Ismerje meg, hogyan teheti jobbá az Energy Valve a kétcsöves rendszert
A kétcsöves átváltó rendszerek gyakori problémái és a Belimo Energy Valve™ által nyújtott megoldások
Probléma: alacsony teljesítmény fűtési módban
A hőcserélők kiválasztása jellemzően a hűtési terhelések alapján történik, ami azt jelenti, hogy ha a közeg egyszerűen hidegről melegre vált, a tervezett térfogatáramok már nem lesznek megfelelőek. Például egy tipikus hűtési delta T 7 K lenne, míg a fűtési delta T legalább ennek kétszerese.
Megoldás: a fűtési/hűtési szezonhoz igazítható térfogatáramok
Mivel egy intelligens szelep magas szintű kommunikációra képes az épületfelügyeleti rendszerrel, a térfogatáramokat távolról is frissíteni lehet. Ez lehetővé teszi a tervezési térfogatáram megváltoztatását, így a szelep mindig az optimális térfogatáramra szabályoz.
Probléma: alacsony delta T szindróma
Mivel a hőcserélő nem csak a vízhőmérséklet változását észleli, az új üzemmóddal összhangban a levegőmennyiség változását is érzékelheti. A hőcserélés több változójának ingadozásával gyakorlatilag lehetetlenné válik a helyes térfogatáram teljes körű előrejelzése a megengedett áramlási tartományban.
Megoldás: Energy Valve a Delta T Menedzser alkalmazásval
A Belimo Energy Valve™-be integrált Delta T Manager egy olyan funkció, amely folyamatosan méri a hőmérsékletkülönbséget, és összehasonlítja azt a rendszerspecifikus határértékkel. Ha a hőmérséklet a határérték alá csökken, a Belimo Energy Valve™ automatikusan úgy állítja be az áramlást, hogy a hőcserélőn csak a ténylegesen szükséges vízmennyiség áramoljon át. A szükséges hőmérsékletkülönbség frissítése a buszillesztőfelület segítségével rendkívül egyszerűen elvégezhető, így biztosítva a teljes körű ellenőrzést.
Profi tipp
Az Energy Valve a fűtési és hűtési energia felhasználását is külön-külön rögzíti, így ahelyett, hogy két mérőórát kellene vásárolnia, egyet a fűtéshez és egyet a hűtéshez, most már csak egy eszközre van szüksége!
Alkalmazási példa
Az ábrán látható példa egy hagyományos megoldást ábrázol 0,11 l/s [1,74 GPM] térfogatárammal, a szükséges hűtőteljesítmény alapján, 6 °C [43 °F] bemeneti hőmérséklet és 12 °C [54 °F] kimeneti hőmérséklet mellett. A helyiséghez szükséges fűtési térfogatáram 0,05 l/s [0,79 GPM]. A rendszer azonban 0,11 l/s [1,74 GPM] értékre van beállítva. Ennek eredményeképpen a fűtési teljesítmény nagyrészt be-/kikapcsol.
Ez bizonyos fokig működik, de a fűtési fázisban tapasztalt alacsony delta T miatt ez a beállítás általában nem kompatibilis a kondenzációs kazánokkal, mivel a visszatérő hőmérséklet túl magas ahhoz, hogy kondenzálni tudjanak. Mivel a hőcserélő a fűtés során ugyanazt a 0,11 l/s [1,74 GPM] térfogatáramot kapja, a víz nem tud elegendő energiát leadni a levegőnek, amely magas visszatérő vízhőmérsékletet vagy alacsony delta T-t eredményez, amint az a 106. ábrán látható.
Mivel ennél a megoldásnál nincsenek PI szelepek felszerelve, ezért még mindig gondot okoznak a nem PI szelepes rendszerekre jellemző keresztnyomás-ingadozások. Ez tovább rontja a delta T-t.