Mi az a központi fűtőmű?
A központi fűtőmű egy vagy több hőforrást egyesít egy teljes rendszerré. A fosszilis tüzelésű megoldásokat, amelyeket általában olaj- és gázkazánoknak neveznek, fokozatosan felváltják vagy alternatív megoldásokkal egészítik ki. A hőszivattyúk vagy a hőtermelés megújuló formái, például a termikus napenergia-rendszerek egyre nagyobb teret hódítanak, és hozzájárulnak a CO2-kibocsátás csökkentéséhez.
A kazánház energiahatékonysága a hőtermelő gondos kiválasztásától és a hidraulikus elosztáshoz megfelelő csővezetékek használatától függ, valamint a jó minőségű szelepekkel ellátott fogyasztói köröktől, amelyek pontosan szabályoznak és üzemen kívül „légtömören" zárnak. .
Schematic
Rendelje meg az új Belimo Energy Valve™-et most
Ismerje meg, hogyan teheti jobbá az Energy Valve a hőközpontot
Gyakori problémák nem kondenzációs kazánoknál, és miért érdemes a Belimo Energy Valve™ szelepet választani
Az EV utólagos beépítése egy meglévő berendezésbe nem csak azt biztosítja, hogy a szelep kiküszöböli a rejtett vízkeringést a készenléti időszakokban, hanem teljes rendszerátláthatóságot is teremt (térfogatáram, teljesítmény, hőmérséklet és hűtési/fűtési teljesítmény), adatrögzítéssel és opcionális Belimo Cloud csatlakozással.
Probléma: elavult régi kazánok gyenge teljesítménye
A nem kondenzációs kazánokat gyakran szerelik fel 3 járatú szabályozószeleppel, hogy megakadályozzák a kondenzáció kialakulását a kazán belsejében az indítás során, mivel ez korrózióhoz és idővel a kazán meghibásodásához vezetne. A 3 járatú szabályozószelep gyakran átgondoltan van elhelyezve, és a felelegedési folyamat befejezése után is kis mennyiségű áramlást enged vissza a visszatérő ágba.
Megoldás: Utólagosan beépített Energy Valve
Az EV utólagos felszerelése egy meglévő, nem kondenzációs kazánhoz, segít a meglévő berendezés felügyeletében, és lehetővé teszi, hogy a rendszer érzékelje, ha a visszatérő víz hőmérséklete a minimális szint felett van, és teljesen lezárja a bypass szelepet.
Probléma: Kondenzációs kazán gyenge energiahatékonysága
A kondenzációs kazánok magas (jellemzően 90% feletti) hatásfokot érnek el azáltal, hogy a füstgázokban lévő vízgőzt kondenzálják, visszanyerve annak látens hőjét, amely egyébként kárba veszne. Ez a kondenzált gőz folyékony formában, egy lefolyón keresztül távozik a rendszerből. A kazánba visszatérő víz hőmérsékletének a bejövő tüzelőanyag harmatpontja alatt kell lennie, hogy a kondenzációs folyamat végbemehessen. Ha a hőcsrélők vagy a radiátorok nem képesek átadni a szükséges energiamennyiséget, az ebből eredő megemelkedett visszatérő víz hőmérséklete megakadályozza a kazán kondenzációját, amely drámaian csökkenti a kazán hatékonyságát.
Megoldás: Kazáncsere és utólagosan beépített Energy Valve
Az EV naplózza a hőmérsékletet és a térfogatáramot, hogy segítsen meghatározni a szivattyú megfelelő térfogatáramát, biztosítva, hogy a visszatérő víz hőmérséklete a bejövő üzemanyag harmatpontja alatt maradjon. Ez minimalizálja a szivattyú energiáját és maximalizálja a kazán hatékonyságát. Az EV-nek köszönhetően mostantól folyamatosan nyomon követheti a fogyasztóktól visszatérő közeg hőmérsékletét. Képes lesz azonosítani a meglévő rendszerek hidraulikus problémáit. Ezek gyakran a következők:
- Nyitott bypass szelepek elárasztják a kört forró vízzel, és nem látják el a távoli fogyasztókat
- Zárt helyzetben lévő szelepek, amelyek szivárognak/átengednek, amely szellemenergiát eredményez
- A hibás hőcsrélők nem képesek átadni a szükséges teljesítményt
- Vízkő a melegvíztartályokban
- Eltömődött szűrők
Fűtőszelep alkalmazások
Mind a befecskendező, mind a keverő kapcsolások lehetővé teszik, hogy különböző hőmérsékleteket juttassanak a különböző körökbe, de ezek összetettek és további berendezéseket igényelnek. A fojtó szabályozószelepek számos előnyt kínálnak a hatékonyság terén, de nem képesek különböző áramlási hőmérsékleteket biztosítani a különböző köröknek. Az alábbi ábra a különböző csővezetési lehetőségeket mutatja.