Belimo_Hinwil_Header

Belimo Energy Valve™
in HLK-Anwendungen

  1. Home
  2. Belimo Energy Valve™ und thermischer Energiezähler

Hier finden Sie eine Auswahl gängiger HLK-Anwendungen, bei denen das Belimo Energy Valve™ zum Einsatz kommt. Nach einer kurzen Beschreibung der einzelnen Anwendungen werden die häufigsten Gründe für mangelnde Effizienz oder Leistung genannt. Es wird erläutert, wie EVs diese Probleme angehen und welche Regelmodi und Einstellungen für eine optimale Leistung empfohlen werden.

belimo_1-Air-Handling-Unit_840x890px

Raumlufttechnisches Gerät (RLT)

belimo_2-District-heating-or-cooling_-_Plate-Heat-Exchanger_840x890px

Fernwärme oder -kühlung / Plattenwärmetauscher

belimo_3-Fan-Coil-Unit_840x890px

Gebläsekonvektoreinheit (FCU)

belimo_4-Chilled-Beam_840x890px

Kühlbalken

belimo_5-Two-Pipe-Change-Over_840x890px

Zwei-Rohr-Umschaltung

belimo_6-Branch-Flow-and-Delta-T-Control_840x890px

Abzweigdurchfluss und Delta-T-Regelung

belimo_7-Computer-Room-Air-Conditioner_840x890px

Luftaufbereitung in Computerräumen

belimo_8-Central-Heating-Plant_840x890px

Zentrale Heizungsanlage

belimo_9-Chiller-Heatpump-Monitoring_840x890px

Überwachung von Kältemaschinen/Wärmepumpen