1920x530_DataCenter_Homepage

Zapewnianie wydajności: chłodzenie w centrach danych

Dowiedz się więcej

Pełna oferta innowacyjnych urządzeń obiektowych HVAC

Firma Belimo zdobyła pozycję lidera rynku dzięki swojej pomysłowości, a także wysokiej jakości wykonania produktów oraz ciągłemu ich doskonaleniu. Po prostu produkujemy siłowniki do przepustnic, zawory regulacyjne i czujniki, które pozwalają na zapewnianie komfortu i zmniejszenie zużycia energii, działają perfekcyjnie oraz zyskują zaufanie klientów ze względu na niezawodność i trwałość.

Belimo_Acutator_LM_300x170

Siłowniki

Nasze siłowniki do przepustnic są przeznaczone do zastosowań w instalacjach HVAC oraz gwarantują szybkie, niezawodne działanie przy zmniejszonym zużyciu energii. 

  • Siłowniki
Belimo_Sensor_300x170

Czujniki/liczniki

Czujniki i liczniki Belimo do instalacji HVAC zapewniają niezawodne i dokładne pomiary oraz monitorowanie, a także umożliwiają bezproblemową integrację z systemami automatyki budynku.

  • Czujniki/liczniki
Frontal_Rendering_of_EV-TEM_220322_RGB_WEB

Zawory

Belimo oferuje pełny asortyment innowacyjnych zaworów, aby sprostać wymaganiom różnorodnych instalacji i zapewnić optymalną regulację przepływu.

  • Zawory
Retrofitplus-homepage-banner

RetroFIT+

Rozumiemy pracę instalacji budynkowych, dlatego oferujemy rozwiązania, które maksymalizują oszczędności energii, zwiększają sprawność instalacji i podwyższają poziom komfortu.

  • RetroFIT+

Najnowsze wiadomości

BelimoHinwil900x510

Produkty dostosowane do indywidualnych wymagań
Produkty wykonane na indywidualne zamówienie. Mniejszy wysiłek, większy zysk.
Dowiedz się więcej

  • 50th Annual General Meeting of BELIMO Holding AG Approves All Motions – March 25, 2025
  • Nabieranie rozpędu - 24 lutego 2025
  • Dwucyfrowy wzrost organiczny potwierdza długoterminową strategię Belimo - 20 stycznia 2025 r.
  • Proaktywne planowanie sukcesji: James Furlong przechodzi na emeryturę jako szef amerykańskiego oddziału Grupy i członek komitetu wykonawczego Grupy Belimo - 10 grudnia 2024
  • Belimo dąży do zerowego zużycia energii netto do 2050 r. dzięki celom naukowym - 23 października 2024 r.
  • Więcej informacji

Zapraszamy do wspólnego świętowania naszego 50-lecia

Świętując naszą rocznicę, przyglądamy się niezwykłej 50-letniej historii Belimo, która rozpoczęła się w 1975 r. Jesteśmy dumni, że staliśmy się światowym liderem w dziedzinie opracowywania, produkcji i sprzedaży urządzeń obiektowych do energooszczędnego sterowania instalacjami grzewczymi, wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi., ale to nie koniec naszych osiągnięć. Dołącz do nas, aby uhonorować nasze osiągnięcia, uczcić teraźniejszość i spojrzeć w przyszłość, gdy będziemy kontynuować innowacje i zrównoważony rozwój! 

  • Dowiedz się więcej
MKT-IMG_50-Year_Screensaver

Wiosenna promocja z dodatkowym % na cała gamę czujników Belimo

Belimo_PL_Sensors-5

Warunki uczestnictwa: 
Od 01.05.2025 r. do 31.07.2025r. Belimo oferuje dodatkowy rabat specjalny wynoszący 5% na całą gamę dywizji produktów: czujniki/ liczniki Belimo. Ta oferta jest ważna dla naszych stałych klientów w Polsce. 
Dodatkowy rabat jest przyznawany od ceny netto, uwzględniającej standardowe warunki handlowe klienta. 
Dodatkowy rabat 5% jest każdorazowo uwzględniany w potwierdzeniu zamówienia. 

Oferta nie dotyczy cen specjalnych.

Dziękujemy, że jesteście z nami i życzymy udanych Zakupów!

  • Dowiedz się więcej

Belimo – lider ochrony przeciwpożarowej od 1978 r.

Fire dampers and smoke control dampers – actuators from Belimo

Technologia, która ratuje życie

Pożary stanowią największe zagrożenie dla ludzi oraz mienia wewnątrz budynków. W przypadku zagrożenia, skuteczna ochrona przeciwpożarowa ratuje życie, pomaga ograniczyć straty materialne oraz utrzymać ciągłość działalności przedsiębiorstwa.

Produkty Belimo do ochrony przeciwpożarowej są używane w budynkach do następujących zastosowań:   

  • Klapy przeciwpożarowe z siłownikami do tworzenia stref pożarowych – zapewniają najlepszą ochronę przed rozprzestrzenianiem się ognia oraz dymu przez kanały wentylacyjne. 
  • Klapy wentylacji pożarowej z siłownikami – zapobiegają zadymieniu dróg ewakuacyjnych podczas pożaru.  
  • Siłowniki i czujniki do systemów różnicowania ciśnień – służą do oddymiania podczas pożaru, np. klatek schodowych w budynkach wysokościowych.
  • Dowiedz się więcej

Innowacje w dziedzinie komfortu, efektywności energetycznej i bezpieczeństwa budynków

Firma Belimo oferuje produkty o wysokiej jakości, które pozwalają zmniejszenie zużycia energii i obniżenie kosztów montażu, a także zapewnia najkrótsze czasy dostaw w branży. Dzięki temu od ponad 40 lat odnosi sukcesy na rynkach instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Fundamentem naszego sukcesu jest inwestowanie w nowe technologie, dlatego Belimo będzie zawsze oferować produkty przyczyniające się do sukcesu naszych klientów.
CESIM to opracowana przez Belimo metoda wprowadzania innowacji w instalacjach budynkowych poprzez zastosowanie czujników, zaworów i siłowników. Metoda CESIM zapewnia komfort (Comfort), efektywność energetyczną (Energy Efficiency) oraz bezpieczeństwo (Safety) ludzi i mienia, gwarantując jednocześnie łatwość montażu (Installation) i rozruchu oraz obniżenie kosztów konserwacji (Maintenance).

  • Więcej informacji o metodzie Belimo CESIM

Zapewnianie zdrowszych warunków w klimatyzowanych pomieszczeniach przy mniejszym zużyciu energii

40% zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych na świecie przypada na budynki. Warunki panujące w budynkach silnie wpływają na nasze zdrowie, komfort i ogólny dobrostan, ponieważ w pomieszczeniach spędzamy nawet 90% czasu. Misją Belimo jest tworzenie rozwiązań zapewniających zdrowsze warunki w klimatyzowanych pomieszczeniach przy mniejszym zużyciu energii. Dzięki asortymentowi produktów, które w naturalny sposób przyczyniają się do realizacji kliku celów zrównoważonego rozwoju ONZ (UN SDF), umożliwiamy tworzenie systemów automatyki budynku zmniejszających zużycie energii w instalacjach HVAC nawet o 55%.

  • Firma Belimo kładzie duży nacisk na zrównoważony rozwój

Podstawowe wymagania dla instalacji HVAC związane z zapewnianiem jakości powietrza w pomieszczeniach

Około 90 procent czasu spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach, a osoba dorosła potrzebuje do oddychania około 12 000 litrów powietrza dziennie. Dlatego musimy mieć świadomość, że jakość powietrza w pomieszczeniach silnie wpływa na nasze samopoczucie. Firma Belimo udostępnia zarówno obszerne informacje o wpływie wilgotności powietrza w pomieszczeniach, lotnych związków organicznych oraz central wentylacyjnych/klimatyzacyjnych, jak i przydatne wskazówki dotyczące utrzymywania zdrowych warunków w budynkach.

Aby dowiedzieć się, jakie kwestie są najważniejsze dla zapewnienia zdrowego powietrza w pomieszczeniach, firma Belimo przeprowadziła rozmowy z projektantami i ekspertami z branży wentylacyjnej na całym świecie. Na podstawie zebranych informacji określono siedem zagadnień istotnych dla zagwarantowania zdrowego powietrza w pomieszczeniach w budynkach niemieszkalnych.

Dowiedz się więcej:

  • Higiena powietrza w pomieszczeniach
belimo_7E

Czujniki jakości powietrza do instalacji HVAC dla zapewnienia zdrowych i komfortowych warunków w pomieszczeniach

Nasze czujniki jakości powietrza do instalacji HVAC są atrakcyjne: dla architektów, ze względu na estetyczne i ponadczasowe wzornictwo, dla instalatorów, ze względu na szybki montaż, dla integratorów systemów, ze względu na łatwy rozruch przy użyciu smartfona, a także dla użytkowników, ponieważ pomagają utrzymać komfortowe i zdrowe warunki w pomieszczeniach. Są dostępne w wersjach bez wyświetlacza lub z ekranem dotykowym ePaper. Umożliwiają monitorowanie i regulowanie kilku parametrów, takich jak temperatura, wilgotność czy stężenie CO2, niezbędnych do zapewnienia komfortowych i bezpiecznych warunków w pomieszczeniach. Zadajniki pomieszczeniowe z wirtualnym wyświetlaczem umożliwiają pełne i łatwe obsługiwanie bez ryzyka manipulacji przez osoby nieuprawnione.

  • Czytaj więcej
RoomSensor_Groupimage-connectivity

Połączenie pomiarów i regulacji, certyfikowane pomiary i rozliczanie energii cieplnej

Belimo Energy Valve and Thermal Energy Meter

Zawór Belimo Energy Valve™ łączy w jednym urządzeniu funkcje pomiaru energii, regulacji przepływu, Delta T Manager oraz, na życzenie, rozliczania kosztów wykorzystującego Internet rzeczy (IoT). Może być łatwo i bezpośrednio integrowany z systemem automatyki budynku lub systemami monitorującymi opartymi na Internecie rzeczy (IoT), zapewniającymi dostęp do pomiarów, narzędzi optymalizujących efektywność energetyczną, a także do danych rozliczeniowych. Teraz firma Belimo oferuje pojedyncze urządzenie, które łączy w sobie funkcje „regulowania przepływu energii” oraz „certyfikowanego pomiaru i rozliczania zużycia energii”. Połączenie w jednym urządzeniu funkcji zapewniających efektywność energetyczną pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

  • Belimo Energy Valve™ and Thermal Energy Meter

Przepływomierz ultradźwiękowy z funkcją pomiaru stężenia glikolu

W celu zapewnienia najwyższej sprawności energetycznej instalacji HVAC oraz komfortu w pomieszczeniach konieczne są wiarygodne pomiary natężenia przepływu. Nowy ultradźwiękowy przepływomierz Belimo pozwala na wykonywanie dokładnych i powtarzalnych pomiarów przepływu wody i wodnych roztworów glikolu bez dryftu i w każdym zastosowaniu HVAC.

  • Wielopunktowa kalibracja na mokro gwarantuje dokładność i powtarzalność.

  • Opatentowany algorytm kompensacji temperatury i stężenia glikolu eliminuje konieczność ręcznego kalibrowania.

  • Dokładność odczytu ±2% i powtarzalność ±0,5% zapewniają prawidłowy i precyzyjny pomiar natężenia przepływu.

  • Więcej informacji o ultradźwiękowym czujniku przepływu

Dzięki innowacyjnym produktom stymulujemy rozwój internetu rzeczy w budynkach (BIoT).

Łączność oparta na sieci jest od zawsze kluczową cechą naszych produktów. Dostarczanie coraz lepszych produktów z funkcjami łączności cyfrowej stanowi fundament naszej wizji teraźniejszości i przyszłości.

Ekosystem urządzeń Belimo współpracujących z internetem rzeczy (IoT) pozwala na elastyczne integrowanie systemów z powszechnie stosowanymi protokołami komunikacyjnymi automatyki budynku i systemami BIoT. Dodatkowe połączenie z internetem rzeczy pozwala łatwiej optymalizować różne aspekty eksploatacji budynków – od zarządzania po wykonywanie prac konserwacyjnych. 

  • Świeże spojrzenie na internet rzeczy w budynkach
Investor Relations Team

Relacje z inwestorami

Nasza polityka informacyjna opiera się na spójnej, uczciwej i rzetelnej komunikacji.

  • Relacje z inwestorami
Belimo_Value-Brochure_900x510

Misja i wartości

Odnosimy sukces, gdy oferujemy naszym klientom większą wartość.

  • Mission and values
CH_Production_Female_Teaser

Kariera

Dołącz do zwycięskiego zespołu.

  • Kariera

Witamy w Belimo Polska

Wygląda na to, że znajdujesz się w kraju innym niż Polska. Produkty i usługi prezentowane na tej stronie internetowej mogą nie być dostępne w Twoim kraju. Podobnie, logowanie/rejestracja nie są możliwe. Znajdź lokalną stronę Belimo poniżej.
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)