Zawory strefowe Belimo ZoneTight™
Sprawność pod każdym względem
Zawory Belimo ZoneTight™ zostały opracowane z myślą o zapewnieniu maksymalnej energooszczędności i umożliwieniu montażu w ograniczonej przestrzeni, dla tego ustanawiają nowe standardy efektywności dla zastosowań w instalacjach strefowych z przepływem zarówno zależnym, jak i niezależnym od ciśnienia.
Zestawy zaworów z siłownikami QCV, PIQCV i PIFLV zużywają o 95% mniej energii niż klasyczne zawory strefowe. Beznarzędziowy montaż siłownika z zaworem upraszcza rozruch i obniża koszty robocizny.
Zawory regulacyjne Belimo ZoneTight™ zapewniają ciągłą i dokładną regulację obiegów wodnych.
Obiegi wodne instalacji HVAC – ogromne szanse na zyski podczas modernizacji budynków.
Poprzez inteligentne regulowanie obciążenia instalacji grzewczych, chłodniczych i wentylacyjnych można znacznie poprawić efektywność energetyczną budynków. Kluczową rolę odgrywa tu regulacja przepływu w obiegach wodnych: grzewczym i wody lodowej.
Wytwarzanie ciepła
- Obniżenie kosztów eksploatacji ze względu na brak strat energii przy zerowym obciążeniu.
- Niezawodność projektowania jako pierwszy etap zwiększania efektywności energetycznej.
Dystrybucja
- Fluktuacje ciśnienia w instalacji skutkują zmniejszeniem mocy oddawanej przez wymienniki.
- Wizualizacja przepływu energii.
Strefa
- Regulacja strefowa w zależności od zapotrzebowania.
Dowiedz się, jak możemy pomóc:
-
Broszura – Efektywność energetyczna i komfort w budynkach
(pdf -
4,52 MB)
Więcej niż konwencjonalny zawór strefowy
Kompaktowa konstrukcja i uniwersalność
Szczelność regulacyjnego zaworu kulowego w położeniu zamkniętym zapobiega przeciekom, a tym samym niepotrzebnemu zużyciu energii przy braku obciążenia. Konstrukcja zapewniająca samoczynne czyszczenie zapobiega zakleszczaniu się zaworu. Ogrzewania lub chłodzenie jest włączane niezawodnie i tylko wtedy, gdy jest to potrzebne.
Regulacyjne zawory kulowe ZoneTight™ zapewniają stałoprocentową charakterystykę przepływu. Osiągnięta dzięki temu stabilność regulacji w niezawodny sposób ogranicza oscylacje sterowania instalacją chłodzącą lub grzewczą. W ten sposób zostaje zapewniony optymalny komfort przy najmniejszym możliwym zużyciu energii.
-
Broszura dotycząca zastosowania – Regulacja temperatury w pomieszczeniach i regulacja strefowa
(pdf -
4,85 MB)
-
Uwagi dotyczące projektowania – Zawory Belimo ZoneTight™ (QCV)
(pdf -
1,43 MB)
-
Uwagi dotyczące projektowania – 6-drogowe regulacyjne zawory kulowe
(pdf -
1,11 MB)
-
Film - Dlaczego warto wybrać kompaktowy zawór Belimo Quick Compact Valve (QCV)?
-
Film - Zawór kulowy a zawór o małym skoku
-
Film - Nastawa wartości KVS
Asortyment
8 powodów, aby stosować zawory 6-drogowe
1. Jedno urządzenie do wszystkiego
- Kompaktowa konstrukcja
- Mniejsza masa
- Mniejszy nakład pracy podczas montażu
- Obniżone koszty montażu
2. Przejrzysta regulacja z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia
- Szybkie konfigurowanie, nie jest potrzebna kompensacja hydrauliczna instalacji grzewczej i chłodniczej
- Zapewniona jest prawidłowa ilości wody, nawet przy zmiennej różnicy ciśnień i przy pracy z częściowym obciążeniem
3. Prostota i oszczędność czasu podczas rozruchu
- Belimo Assistant App umożliwia łatwy rozruch i konserwację
- Przed montażem 6-drogowy zawór EPIV można parametryzować przy użyciu smartfona przy odłączonym zasilaniu
4. Bezpieczny i precyzyjny
- Wyeliminowanie ryzyka błędów montażowych spowodowanych zamianą zaworów
- Zapobieganie jednoczesnemu włączeniu chłodzenia i ogrzewania
- Precyzyjna regulacja przepływu, odporność na zanieczyszczenia
5. Przyszłościowe, łatwe do zintegrowania rozwiązanie
- Integracja za pośrednictwem szyny MP-Bus od Belimo, sieci BACnet MS/TP, Modbus lub systemów ze sterowaniem konwencjonalnym
- Możliwość optymalizacji pracy pomp
- Energooszczędna praca instalacji jest zapewniona w całym okresie eksploatacji
6. Zmniejszenie zużycia energii
- Do utrzymania ustawionej pozycji zaworu nie jest wymagany moment trzymający
- Opatentowany system sterowania siłownikiem dynamicznie wykrywa siłę trzymania
- Roczne zużycie energii siłownika można zmniejszyć nawet o 57%
7. Znakomita charakterystyka regulacji przy minimalnym nakładzie pracy
- Tylko jedno połączenie elektryczne i jeden punkt pomiarowy
- Automatyczne utrzymywanie żądanego natężenia przepływu
- Brak zależności od zmian ciśnienia w trybie regulacji przepływu
- Zredukowane do minimum nakład pracy i ryzyko błędów przy montażu
8. Maksymalne bezpieczeństwo instalacji dzięki szczelnemu zamknięciu
- Nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza – brak przecieków po zamknięciu
- 6-drogowe regulacyjne zawory kulowe są wyposażone we wbudowany reduktor ciśnienia
- Nie ulega zablokowaniu przez zanieczyszczenia
-
Brochure – 8 powodów, aby stosować zawory 6-drogowe
(pdf -
3,39 MB)
Zalety regulacyjnych zaworów kulowych Belimo
1. Absolutna szczelność
- „Wszystko w jednym”: zawór regulacyjny i zawór odcinający
- Bez aktywacji i strat energii przy zerowym obciążeniu
2. Optymalna charakterystyka przepływu
- Doskonała stabilność regulacji i ograniczenie oscylacji
- Najwyższy możliwy poziom komfortu
3. Doskonała charakterystyka regulacji
- Duże przełożenie nastawy
- Duża sterowalność w całym zakresie roboczym
4. Moment hamujący nie jest potrzebny.
- Łatwiejszy dobór siłowników
- Wielkość siłownika niezależna od różnicy ciśnień
- Niedrogie i efektywne energetycznie siłowniki
5. Zmniejszona masa
- Łatwe transportowanie do miejsca montażu oraz podczas wykonywania prac
- Szybki montaż
- Obniżone koszty montażu
6. Nieduża wysokość zabudowy
- Mniejsze wymagania dotyczące przestrzeni montażowej przekładające się na większą swobodę projektowania
- Łatwe planowanie i nieskomplikowany montaż
7. Zmniejszenie zużycia energii
- Mały pobór mocy, a tym samym niższe koszty eksploatacji
- Niższe koszty instalacji elektrycznej
8. Samoczyszcząca konstrukcja sferyczna
- Bez zakleszczania, bezobsługowe, wysokie bezpieczeństwo eksploatacji
-
Broszura – 8 powodów, aby stosować regulacyjny zawór kulowy
(pdf -
2,41 MB)
Produkty dostosowane do indywidualnych wymagań
Produkty wykonane na indywidualne zamówienie. Mniejszy wysiłek, większy zysk.
Stosując standardowe produkty trudno jest w dzisiejszych czasach sprostać wyzwaniom, pojawiającym się zarówno podczas projektowania, jak i na placu budowy, dlatego coraz większe znaczenie mają rozwiązania fabrycznie dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Zbudujemy siłownik, jakiego Państwo potrzebują – z kablem, wtyczką i parametrami, które określili Państwo w zamówieniu. Na życzenie montujemy siłownik na zaworze i tworzymy wstępnie zmontowany zespół z elementów rurowych, czujników, przyłączy i wielu innych komponentów.
- Różne typy i długości kabli z wtyczką lub bez.
- Etykieta produktu z danymi klienta (np. miejscem montażu siłownika w budynku).
- Kompletnie prefabrykowany i sprawdzony (np. pod kątem szczelności) zespół z wybranymi przez klienta komponentami.
- Na życzenie z elastycznymi przyłączami, ze specjalnymi powłokami lub izolacją.
- Zajmiemy się dla Państwa parametryzowaniem (np. skonfigurujemy nastawialny czas ruchu, strefy nieczułości i parametry szyny komunikacyjnej). W przypadku urządzeń nastawczych do instalacji HVAC (np. Belimo Energy Valve™) przygotujemy dla Państwa kompletny rozruch zgodnie z dostarczoną specyfikacją.
Oferujemy „pakiet pełnego komfortu” dla Państwa zastosowań.
- Zalety dla klientów
- Oprogramowanie / wtyczki
- Historie sukcesu
- Nagrody
Wykonawcy generalni / inwestorzy
Największy nacisk kładziesz na rentowność budynków. Uwzględnia ona nie tylko koszty inwestycji, ale także koszty powstające w trakcie bieżącej pracy / serwisowania. Zrównoważony rozwój i transparentność kosztów mają dla Ciebie duże znaczenie. Zawory strefowe Belimo to:
- Jakość potwierdzona 40-letnim doświadczeniem.
- Zużycie energii mniejsze o 95% w porównanu do klasycznych zaworów strefowych, co przyczynia się do spełnienia wymagań certyfikatu LEED
- Szczelne zamknięcie regulacyjnych zaworów kulowych zapobiega przeciekom, a tym samym stratom energii
- Wysoki komfort w pomieszczeniach i zadowolenie użytkowników obiektów.
- 5-letnia gwarancja na wszystkie produkty Belimo
Projektanci
Twoje główne zadanie to projektowanie instalacji HVAC. Stale poszukujesz nowych, innowacyjnych sposobów oszczędzania energii i zapewniania lepszego klimatu w pomieszczeniach. W pracy stosujesz najnowocześniejsze metody, a przy projektowaniu wykorzystujesz dane otrzymane od dostawców/producentów. Zawory strefowe Belimo to:
- Szczelnie zamknięcie oraz zmniejszeni zużycia energii o 95% w porównaniu do klasycznych zaworów strefowych, co przyczynia się do spełnienia wymagań certyfikatu LEED
- Zawór z przepływem niezależnym od ciśnienia łączy w sobie funkcje zaworu kompensacyjnego i regulacyjnego, co zmniejsza koszty montażu i kompensacji.
- Najmniejszy na rynku zawór z przepływem niezależnym od ciśnienia
- Specjalnie skoordynowane narzędzia do projektowania oraz dokumentacja ułatwiające codzienną pracę
Integratorzy systemów
Twoim zadaniem jest projektowanie systemów automatyki budynków i optymalne integrowanie urządzeń obiektowych. Twoim celem jest zmniejszenie złożoności i zapewnienie przejrzystości, aby umożliwić ciągłe optymalizowanie instalacji budynkowych. Regulacyjne zawory kulowe z przepływem niezależnym od ciśnienia Belimo to:
- Łatwe dobieranie, montaż i bezproblemowa eksploatacja
- Dostawa zaworów z zamontowanymi siłownikami obrotowymi, ułatwiająca i przyspieszająca prace montażowe
- Sterowanie poprzez sieci BACnet, Modbus, KNX, szynę MP-Bus lub sygnałem analogowym w zależności od użytego siłownika
Instalatorzy / inżynierowie zakładowi
Zajmujesz się montażem instalacji HVAC w obiektach. Aby wykonać swoją pracę, potrzebujesz właściwych produktów we właściwym czasie i miejscu. Łatwy montaż i specjalistyczna pomoc pomogą Ci dotrzymywać napiętych terminów. Zawory strefowe Belimo to:
- Kompaktowa konstrukcja umożliwiająca łatwy montaż w ograniczonej przestrzeni
- Możliwość ustawiania wartości Kvs lub Vnom w miejscu montażu, pozwalająca na dostosowywanie do wymagań projektowych i ograniczenie stanów magazynowych
- Możliwość zastosowania jako jeden zintegrowany zawór kompensacyjny i regulacyjny (PIQCV), przekładająca się na niższe koszty montażu i kompensacji
- Szybka dostawa i kompleksowa obsługa klienta
Właściciele budynków
Poprawa komfortu i ograniczenie zużycia energii, a także umożliwienie łatwej rozbudowy i modernizacji obiektu są dla Ciebie codziennym wyzwaniem. Głównym przedmiotem Twojego zainteresowania jest optymalizacja posiadanych instalacji HVAC przy jak najmniejszych nakładach pracy i kosztach. Zawory strefowe Belimo to:
- 100% szczelność i wysokie ciśnienie odcięcia eliminują straty energii i poprawiają efektywność systemu.
- Niższe koszty eksploatacyjne dzięki mniejszemu o 95% zużyciu energii w porównaniu do klasycznych zaworów strefowych
- Możliwość łatwego dostosowywania parametrów roboczych, pozwalająca na łatwą przebudowę całego obiektu
- Opcjonalna funkcja bezpieczeństwa gwarantująca bezpieczeństwo instalacji
Zarządcy/konserwatorzy obiektów
Do Twoich codziennych zadań należy między innymi zarządzanie budynkami oraz obsługiwanie ich wyposażenia technicznego. Poszukujesz rozwiązań zapewniających komfort w pomieszczeniach i optymalizujących działanie systemu. Cenisz proste i przejrzyste systemy oraz, w razie potrzeby, szybką dostawę części zamiennych i wsparcie techniczne dostępne w każdej chwili. Zawory strefowe Belimo to:
- Bezobsługowe, samoczyszczące się zawory kulowe o wysokiej odporności na zanieczyszczenia i zatkanie
- Zużycie energii mniejsze o 95% w porównaniu do klasycznych zaworów strefowych
- Możliwość ustawiania natężenia przepływu (Kvs, Vmax) w miejscu montażu, pozwalająca na ograniczenie stanów magazynowych
- Najwyższy poziom komfortu przy minimalnych kosztach eksploatacji przez cały okres użytkowania
- Szczelne zamknięcie zapobiegające stratom energii powodowanym przez przecieki
- Szybka dostawa i kompleksowa obsługa klienta
Belimo Assistant 2
Uwolnij potencjał urządzeń Belimo
Przy użyciu aplikacji Belimo Assistant 2 można, używając smartfona, tabletu lub komputera, przewodowo i bezprzewodowo konfigurować, obsługiwać oraz diagnozować siłowniki do przepustnic, zawory regulacyjne, czujniki i mierniki Belimo.
Główne cechy:
- Sprawdzanie i modyfikowanie parametrów konfiguracji urządzenia
- Wyświetlanie danych identyfikacyjnych: typu urządzenia, położenia, oznaczenia, numeru seryjnego, adresu MP
- Adresowanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Konfiguracja”: wspomagane konfigurowanie parametrów urządzenia.
- „Kopiowanie konfiguracji”: powielanie ustawień w urządzeniach tego samego typu
- „Trend na żywo”: funkcja łatwego udostępniania umożliwiająca lokalne sterowanie i wyświetlanie trendów na żywo
- „Stan”: wyświetlanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) urządzenia. Np. zasilanie, stan szyny, stan czujnika itp.
- „Raporty”: możliwość pobierania i łatwego udostępniania cyfrowych raportów dotyczących urządzenia. Np. certyfikat kalibracji, raport rozruchu
- „Eksportowanie konfiguracji”: tworzenie i łatwe udostępnianie pliku dziennika
- Wybór wersji językowej aplikacji (języki: angielski/niemiecki/francuski/włoski/hiszpański/chiński/rosyjski)
- Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows.
Akcesoria:
- ZTH EU (przetwornik USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (przetwornik Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer)
(msi -
84,06 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Ulotka – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Najczęściej zadawane pytania
-
Filmy instruktażowe
-
Dowiedz się więcej o aplikacji Belimo Assistant 2
Belimo RetroFIT+ App
Aplikacja Belimo RetroFIT+ App to szybki i łatwy sposób na znalezienie idealnego zamiennika dla przestarzałych lub uszkodzonych siłowników, zaworów i czujników Belimo oraz od wielu innych dostawców.
Niezależnie od tego, czy chodzi o instalacje wentylacyjne czy wodne, modernizację czy wymianę instalacji – nasza aplikacja pozwoli szybko znaleźć produkt Belimo, który najlepiej pasuje do danego zastosowania, a jednocześnie ma najwyższą jakość i najlepsze właściwości użytkowe.
Aplikacja RetroFIT+ umożliwia łatwe tworzenie i planowanie projektów wykorzystujących produkty Belimo RetroFIT.
-
Jak znaleźć zamiennik używając aplikacji Belimo RetroFIT+ App
Oprogramowanie Service Tool ZTH EU
Przyrząd ZTH EU ułatwia diagnozowanie, kontrolę działania oraz konfigurowanie urządzeń nastawczych do instalacji HVAC. Gdy jest bezpośrednio podłączony do siłownika Belimo (parametryzowalnego lub wyposażonego w interfejs komunikacyjny) umożliwia natychmiastowe odczytywanie wartości pomiarowych oraz modyfikowanie nastaw.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Instrukcja obsługi - Aktualizacja oprogramowania sprzętowego ZTH EU
(pdf -
304 KB)
Gdy przyrząd ZTH EU jest używany jako interfejs dla komputera z oprogramowaniem narzędziowym PC-Tool (MFT-P), wraz z oprogramowaniem PC-Tool jest instalowany odpowiedni sterownik USB. Sterownik ten można też pobrać, klikając poniższy odnośnik i zainstalować oddzielnie.
-
ZTH EU - Sterownik USB MP
(zip -
2,17 MB)
Wtyczka BIM do programu Autodesk Revit
Wtyczka BMI umożliwiająca dostęp do modeli danych 3D z informacjami technicznymi w programie Autodesk Revit
Dzięki tej wtyczce można wybierać siłowniki, zawory i czujniki z jednej bazy danych, a następnie przenosić je metodą „przeciągnij i upuść” do projektu modelowania informacji o budynku (BIM). W ten sposób wszyscy użytkownicy projektu BIM uzyskują dostęp do wszystkich danych ustrukturyzowanych i sklasyfikowanych w formacie Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2019 - Revit 2024
(zip -
416,18 MB)
-
Ulotka - Efektywne planowanie przy użyciu BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
Wtyczkę BIM można z zainstalować tylko na komputerze, na którym jest dostępne oprogramowanie Autodesk Revit.
-
Odwiedź stronę Autodesk
Nagrody i wyróżnienia
Zawór Belimo Energy Valve™ otrzymał wiele nagród za innowacje technologiczne, w tym za funkcję zapobiegającą zbyt małej różnicy temperatur na wymienniku ciepła oraz za przejrzystą wizualizację pracy urządzenia obiektowego i efektywności energetycznej instalacji. Belimo Energy Valve™ jest wyjątkowym produktem na rynku.