Regulatory pomieszczeniowe
Czujniki pomieszczeniowe Belimo, aby zapewnić zdrowe i komfortowe warunki w pomieszczeniach
Nowe czujniki i zadajniki pomieszczeniowe są doskonałym uzupełnieniem dotychczasowego asortymentu produktów. Wraz z rozszerzeniem asortymentu produktów do widocznych obszarów pomieszczenia, Belimo oferuje architektom estetyczne i ponadczasowe wzornictwo. Instalatorzy docenią szybki montaż, a integratorzy łatwy rozruch przy użyciu smartfona. Użytkownicy będą zadowoleni zarówno z komfortowych i zdrowych warunków w pomieszczeniu, jak i z intuicyjnego obsługiwania.
Innowacje zapewniające spokój
Minimalistyczna, ponadczasowa konstrukcja.
Aparaty pomieszczeniowe Belimo przekonują estetyczną, ponadczasową konstrukcją i niewielką głębokością od 13 do 23 mm, w zależności od typu czujnika. Aparaty pomieszczeniowe można łatwo zintegrować z istniejącymi regulatorami innego producenta. Charakteryzują się one szybkim, beznarzędziowym montażem, a także wysoką dokładnością pomiaru długoterminowego i krótkim czasem reakcji. Aplikacja Belimo Assistant umożliwia proste uruchamianie aktywnych czujników pomieszczeniowych i ich diagnozowanie za pomocą smartfona. Dzięki komunikacji bliskiego pola (NFC) parametryzowanie jest możliwe nawet wtedy, gdy czujnik pomieszczeniowy nie jest podłączony do zasilania.
Asortyment
Zadajniki pomieszczeniowe z dotykowym wyświetlaczem ePaper
Zadajniki pomieszczeniowe z wyświetlaczem zachwycają estetycznym i ponadczasowym wzornictwem, które zdobyło nagrodę Red Dot Design Award. Dotykowy wyświetlacz ePaper gwarantuje najlepszą czytelność i najłatwiejszą obsługę, a ponadto nie ma podświetlenia, które mogłoby przeszkadzać nocą.
- Indywidualnie konfigurowany wyświetlacz do szerokiej gamy zastosowań
- Sygnalizacja barwna stężenia CO2, którą można parametryzować i wyłączać przy użyciu aplikacji Belimo Assistant
- Szybki montaż dzięki zaciskom sprężynowym i pokrywie zatrzaskowej
- Łatwe parametryzowanie i diagnozowanie przy użyciu aplikacji Belimo Assistant
Zadajniki pomieszczeniowe z wirtualnym wyświetlaczem
Zadajniki pomieszczeniowe bez wyświetlacza są idealne do pomieszczeń ogólnodostępnych. Intuicyjna aplikacja Belimo Display umożliwia modyfikowanie nastaw na miejscu nawet wtedy, gdy zadajnik nie jest wyposażony w wyświetlacz. Dostęp można dodatkowo zabezpieczyć czterocyfrowym kodem. Wpisany kod jest zapisywany w smartfonie. Dzięki temu jest możliwy łatwy, wygodny i bezpieczny dostęp bez konieczności ponownego wpisywania kodu przy każdym uruchomieniu aplikacji Belimo Display. Aplikacja współpracuje z czujnikami i zadajnikami pomieszczeniowymi Belimo najnowszej generacji.
Belimo Assistant 2
Uwolnij potencjał urządzeń Belimo
Przy użyciu aplikacji Belimo Assistant 2 można, używając smartfona, tabletu lub komputera, przewodowo i bezprzewodowo konfigurować, obsługiwać oraz diagnozować siłowniki do przepustnic, zawory regulacyjne, czujniki i mierniki Belimo.
Główne cechy:
- Sprawdzanie i modyfikowanie parametrów konfiguracji urządzenia
- Wyświetlanie danych identyfikacyjnych: typu urządzenia, położenia, oznaczenia, numeru seryjnego, adresu MP
- Adresowanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Konfiguracja”: wspomagane konfigurowanie parametrów urządzenia.
- „Kopiowanie konfiguracji”: powielanie ustawień w urządzeniach tego samego typu
- „Trend na żywo”: funkcja łatwego udostępniania umożliwiająca lokalne sterowanie i wyświetlanie trendów na żywo
- „Stan”: wyświetlanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) urządzenia. Np. zasilanie, stan szyny, stan czujnika itp.
- „Raporty”: możliwość pobierania i łatwego udostępniania cyfrowych raportów dotyczących urządzenia. Np. certyfikat kalibracji, raport rozruchu
- „Eksportowanie konfiguracji”: tworzenie i łatwe udostępnianie pliku dziennika
- Wybór wersji językowej aplikacji (języki: angielski/niemiecki/francuski/włoski/hiszpański/chiński/rosyjski)
- Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows.
Akcesoria:
- ZTH EU (przetwornik USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (przetwornik Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer)
(msi -
104,78 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,83 MB)
-
Ulotka – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Najczęściej zadawane pytania
-
Filmy instruktażowe
-
Dowiedz się więcej o aplikacji Belimo Assistant 2
- Korzyści dla klientów
- Oprogramowanie / wtyczki
- Historie sukcesu
Architekci
Największy nacisk kładziesz na kreatywność i funkcjonalność. Tworzysz koncepcje obiektów i wykonujesz ich projekty oraz plany techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne. Regulatory pomieszczeni we Belimo oferują:
- Ponadczasowa i minimalistyczna konstrukcja
- Przestrzeń do tworzenia kreatywnych, unikalnych koncepcji projektowych
Projektanci
Twoje główne zadanie to projektowanie instalacji HVAC. Stale poszukujesz nowych, innowacyjnych sposobów oszczędzania energii i zapewniania lepszego klimatu w pomieszczeniach. W pracy stosujesz najnowocześniejsze metody, a przy projektowaniu wykorzystujesz dane otrzymane od dostawców/producentów. Regulatory pomieszczeni we Belimo oferują:
- Długoterminowe stabilne pomiary, krótki czas reakcji czujników i niski współczynnik sprzężenia ścianek dla precyzyjnych wartości pomiarowych, a tym samym optymalny klimat w pomieszczeniu
- Bezproblemowa integracja ze wszystkimi głównymi systemami automatyki budynku i sterowania budynkami
- Dane BIM i pliki STEP w selektorze Belimo VDI ułatwiają pracę
- Parametryzowanie poprzez interfejs NFC, nawet jeśli aktywny zadajnik pomieszczeniowy nie jest podłączony do zasilania
Integratorzy systemów
Twoim zadaniem jest projektowanie systemów automatyki budynków i optymalne integrowanie urządzeń obiektowych. Twoim celem jest zmniejszenie złożoności i zapewnienie przejrzystości, aby umożliwić ciągłe optymalizowanie instalacji budynkowych. Regulatory pomieszczeni we Belimo oferują:
- Bezproblemowa kompatybilność ze wszystkimi popularnymi systemami automatyki i sterowania budynkami (BACS)
- Krótki czas reakcji czujnika pomieszczeniowego i niski współczynnik sprzężenia ścianek dla bardzo precyzyjnych wyników pomiarów
- Idealny klimat w pomieszczeniu
- Beznarzędziowe testowanie punktów danych w celu sprawnego rozruchu
- Łatwy rozruch aktywnych aparatów pomieszczeniowych przez NFC za pomocą smartfona, nawet jeśli urządzenia nie są podłączone do zasilania
- Wysokiej jakości materiały, które zapewniają wiarygodne i dokładne wartości pomiarowe
Wyspecjalizowani hurtownicy
Chcąc zaspokoić potrzeby klientów, musisz oferować produkty o dużej dostępności, krótkich czasach dostaw, a także łatwe do dobierania. Wymagasz szybkiego i łatwego dostępu do informacji oraz kompleksowego wsparcia technicznego od dostawców. Urządzenia do pomieszczeń Belimo to:
- Szybki i prosty wybór produktów oraz instalacja dzięki optymalizacji asortymentu
- Krótkie czasy i trasy dostaw
- Kompleksowa posprzedażowa pomoc techniczna przez cały okres eksploatacji produktu
- 5-letnia gwarancja.
Instalatorzy / inżynierowie zakładowi
Zajmujesz się montażem instalacji HVAC w obiektach. Aby wykonać swoją pracę, potrzebujesz właściwych produktów we właściwym czasie i miejscu. Łatwy montaż i specjalistyczna pomoc pomogą Ci dotrzymywać napiętych terminów. Regulatory pomieszczeni we Belimo oferują:
- Szybki, beznarzędziowy montaż dzięki zaciskom sprężynowym
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, które zapobiega nieprawidłowemu podłączeniu naszych aktywnych aparatów pomieszczeniowych
- Komunikacja i parametryzowanie za pomocą NFC z aplikacją Belimo Assistant
- 5-letnia gwarancja.
Właściciele budynków
Poprawa komfortu i ograniczenie zużycia energii, a także umożliwienie łatwej rozbudowy i modernizacji obiektu są dla Ciebie codziennym wyzwaniem. Głównym przedmiotem Twojego zainteresowania jest optymalizacja posiadanych instalacji HVAC przy jak najmniejszych nakładach pracy i kosztach. Regulatory pomieszczeni we Belimo oferują:
- Szybkie i dokładne wyniki pomiarów do optymalnej kontroli klimatu w pomieszczeniu
- Pełna przejrzystość danych eksploatacyjnych, umożliwiająca optymalizację zasobów energetycznych przy użyciu aplikacji Belimo Assistant
- Krótkie czasy dostaw
- Kompleksowa pomoc techniczna przez cały okres eksploatacji produktu
- 5-letnia gwarancja.
Zarządcy/konserwatorzy obiektów
Do Twoich codziennych zadań należy między innymi zarządzanie budynkami oraz obsługiwanie ich wyposażenia technicznego. Poszukujesz rozwiązań zapewniających komfort w pomieszczeniach i optymalizujących działanie systemu. Cenisz proste i przejrzyste systemy oraz, w razie potrzeby, szybką dostawę części zamiennych i wsparcie techniczne dostępne w każdej chwili. Regulatory pomieszczeni we Belimo oferują:
- Funkcja diagnostyczna poprzez NFC zapewniająca łatwy dostęp i przejrzystość danych eksploatacyjnych
- Pierwszorzędny serwis posprzedażowy i kompleksowa dokumentacja
- 5-letnia gwarancja.
Aplikacja Belimo Display
Aplikacja Belimo Display jako wirtualny wyświetlacz do czujników i zadajników pomieszczeniowych od Belimo
Aplikacja Belimo Display to innowacyjny sposób na dostęp do czujników i zadajników pomieszczeniowych od Belimo. Łatwa w obsłudze aplikacja dla użytkownika pozwala na wyświetlanie wartości pomiarowych z pomieszczenia oraz regulowanie nastaw.
Właściwości:
• Wyświetlanie wartości pomiarowych (temperatury, wilgotności, stężenia CO2) ze wszystkich aktywnych czujników i zadajników pomieszczeniowych
• Regulowanie nastawy temperatury w aktywnych zadajnikach pomieszczeniowych
• Wyświetlanie stężenia CO2 z indywidualnie konfigurowaną sygnalizacją barwną
Sposób korzystania z aplikacji:
1. Włącz NFC w smartfonie, a następnie zbliż go do czujnika/zadajnika pomieszczeniowego.
2. Odczytaj wartości pomiarowe i w razie potrzeby zmień nastawę temperatury.
3. Aby aktywować nastawy, ponownie zbliż smartfon do czujnika/zadajnika pomieszczeniowego.
Współpracuje z aktywnymi czujnikami i zadajnikami pomieszczeniowymi Belimo najnowszej generacji:
- 22RT..
- P-22RT..
Wymagania:
Smartfon z systemem Android V5.0 lub nowszym (smartfon z systemem iOS V9.0 lub nowszym)
Belimo Assistant 2
Uwolnij potencjał urządzeń Belimo
Przy użyciu aplikacji Belimo Assistant 2 można, używając smartfona, tabletu lub komputera, przewodowo i bezprzewodowo konfigurować, obsługiwać oraz diagnozować siłowniki do przepustnic, zawory regulacyjne, czujniki i mierniki Belimo.
Główne cechy:
- Sprawdzanie i modyfikowanie parametrów konfiguracji urządzenia
- Wyświetlanie danych identyfikacyjnych: typu urządzenia, położenia, oznaczenia, numeru seryjnego, adresu MP
- Adresowanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Konfiguracja”: wspomagane konfigurowanie parametrów urządzenia.
- „Kopiowanie konfiguracji”: powielanie ustawień w urządzeniach tego samego typu
- „Trend na żywo”: funkcja łatwego udostępniania umożliwiająca lokalne sterowanie i wyświetlanie trendów na żywo
- „Stan”: wyświetlanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) urządzenia. Np. zasilanie, stan szyny, stan czujnika itp.
- „Raporty”: możliwość pobierania i łatwego udostępniania cyfrowych raportów dotyczących urządzenia. Np. certyfikat kalibracji, raport rozruchu
- „Eksportowanie konfiguracji”: tworzenie i łatwe udostępnianie pliku dziennika
- Wybór wersji językowej aplikacji (języki: angielski/niemiecki/francuski/włoski/hiszpański/chiński/rosyjski)
- Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows.
Akcesoria:
- ZTH EU (przetwornik USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (przetwornik Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer)
(msi -
104,78 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,83 MB)
-
Ulotka – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Najczęściej zadawane pytania
-
Filmy instruktażowe
-
Dowiedz się więcej o aplikacji Belimo Assistant 2
Belimo RetroFIT+ App
Aplikacja Belimo RetroFIT+ App to szybki i łatwy sposób na znalezienie idealnego zamiennika dla przestarzałych lub uszkodzonych siłowników, zaworów i czujników Belimo oraz od wielu innych dostawców.
Niezależnie od tego, czy chodzi o instalacje wentylacyjne czy wodne, modernizację czy wymianę instalacji – nasza aplikacja pozwoli szybko znaleźć produkt Belimo, który najlepiej pasuje do danego zastosowania, a jednocześnie ma najwyższą jakość i najlepsze właściwości użytkowe.
Aplikacja RetroFIT+ umożliwia łatwe tworzenie i planowanie projektów wykorzystujących produkty Belimo RetroFIT.
Wtyczka BIM do programu Autodesk Revit
Wtyczka BMI umożliwiająca dostęp do modeli danych 3D z informacjami technicznymi w programie Autodesk Revit
Dzięki tej wtyczce można wybierać siłowniki, zawory i czujniki z jednej bazy danych, a następnie przenosić je metodą „przeciągnij i upuść” do projektu modelowania informacji o budynku (BIM). W ten sposób wszyscy użytkownicy projektu BIM uzyskują dostęp do wszystkich danych ustrukturyzowanych i sklasyfikowanych w formacie Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2019 - Revit 2024
(zip -
416,18 MB)
-
Ulotka - Efektywne planowanie przy użyciu BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
Wtyczkę BIM można z zainstalować tylko na komputerze, na którym jest dostępne oprogramowanie Autodesk Revit.
-
Odwiedź stronę Autodesk