Instalacja z odgałęzieniami
Efektywna praca dużych instalacji rozproszonych, w budynku lub będących częścią większej sieci ciepłowniczej, wymaga utrzymywania odpowiedniej różnicy temperatur na wymiennikach.
Zastosowanie zaworu Energy Valve w każdym obiegu wymiennika nie zawsze jest praktyczne. Instalowanie zaworów Energy Valve w głównych liniach lub na przyłączu budynku do sieci chłodniczej nie jest zalecane, ponieważ optymalizując pracę instalacji w budynku jako całości funkcja Delta T Manager może spowodować niewystarczający przepływ w pojedynczych wymiennikach.
Schemat
W instalacji przedstawionej na schemacie zastosowano zawory Belimo Energy Valves™, dzięki którym są realizowane następujące funkcje:
- Monitorowanie przepływ w odgałęzieniu, można ustawić ograniczenie maksymalnego przepływu oraz monitorować różnicę temperatur na wymienniku.
- Monitorowanie energii dostarczanej do każdego odgałęzienia. Możliwość rejestrowania ilość energii oraz alarmowania w przypadku znacznego wzrostu zapotrzebowania w jednym odgałęzieniu.
- Możliwość weryfikowania przepływu przez poszczególne wymienniki przy użyciu przepływomierza wchodzącego w skład zaworu Energy Valve, poprzez otwieranie zaworów w pojedynczych wymiennikach. Zamykając wszystkie zawory można sprawdzić, czy zamknięte zawory są szczelne, lub czy jest otwarty zawór obejścia.
- Pełna przejrzystość informacji o odgałęzieniu (przepływ objętościowy, temperatury, moc chłodnicza/grzewcza itp.) wraz z możliwością rejestrowania danych i połączenia z Chmurą Belimo.
Zamów nowy zawór Belimo Energy Valve™ już teraz
Dowiedz się, w jaki sposób Energy Valve może zwiększyć sprawność instalacji z odgałęzieniami
Problemy najczęściej występujące w odgałęzieniach z wymiennikami oraz możliwości ich rozwiązania przy użyciu zaworu Belimo Energy Valve™
Oddane do eksploatacji duże budynki mają skomplikowane instalacje grzewcze/chłodnicze i są zajęte przez użytkowników. Dlatego w ich przypadku modernizacja z zainstalowaniem zaworu Energy Valve przy każdym urządzeniu końcowym jest niepraktyczna. Niedobory mocy w czasie szczytowego obciążenia lub kary naliczane przed dostawców energii cieplnej skłaniają właścicieli budynków do poszukiwania rozwiązań. Na poniższej ilustracji przedstawiono instalację z przepływem zależnym od ciśnienia, wyposażoną w jeden zawór kompensacyjny. Jest to typowa instalacja z kilkoma urządzeniami grzewczymi pracującymi przy małym przepływie, np. używanymi do ogrzewania podłogowego.
Potrzeba zwiększania efektywności energetycznej instalacji budynkowych powoduje, że natężenia przepływu muszą być sprawdzane wielokrotnie w ciągu sezonu. Z doświadczenia wiadomo, że wykonywane przez najemców uzupełniania lub modyfikacje obiegu hydraulicznego niekorzystnie wpływają na pracę instalacji z przepływem zależnym od ciśnienia. Jednak nawet po zainstalowaniu zaworów z przepływem niezależnym od ciśnienia, w celu utrzymania akceptowalnych różnic temperatury na wymiennikach trzeba nadal priorytetowo traktować identyfikowanie nieszczelnych zaworów oraz otwartych obejść.
Po zainstalowaniu zaworu EV w każdym odgałęzieniu można mierzyć łączny przepływ do danego piętra, a także w poszczególnych urządzeniach, jeśli ich zawory są otwierane sekwencyjnie.
Niepożądany przepływ między zasilaniem a powrotem powoduje straty energii. Może być on powodowany przez obejście, które pozostało otwarte po zakończeniu prac konserwacyjnych, jak również przez przecieki zaworów. W przypadku instalacji z dużą liczbą zaworów, nawet małe przecieki przekładają się na wymierne straty energii. Na skutek osadzania się zanieczyszczeń w gniazdach zaworów, przecieki zwiększają się z biegiem czasu.
Po zainstalowaniu zaworu EV w każdym odgałęzieniu można mierzyć łączny przepływ do danego piętra, a także w poszczególnych urządzeniach. W ten sposób można upewnić się, że obejścia są zamknięte a zawory szczelne. Jeżeli w kilku zaworach odcinających występują przecieki, to gdy dane odgałęzienie nie jest używane, można zamknąć zawór z kryzą regulacyjną wbudowany w zawór EV.
Urządzenia końcowe często są skompensowane statycznie, wskutek czego przy obciążeniach częściowych występuje w nich zbyt duży przepływ, a w rezultacie zbyt mała różnica temperatur na wymienniku. Zawory mogą umożliwiać przepływ wtedy, gdy powinny być zamknięte. Czasem zdarza się, że otwarte obejście pozostaje niewykryte, powodując spadek ciśnienia oraz zmniejszenie różnicy temperatury na wymienniku.
Funkcja kontrolowania różnicy temperatur (Delta-T Manager) wbudowana w zawór Belimo Energy Valve™ w sposób ciągły mierzy różnicę temperatur na wymienniku ciepła. Informacja ta może służyć do diagnozowania odgałęzienia, a także do wykrywania nieszczelnych zaworów lub otwartych obejść. Gdy natomiast odgałęzienie pracuje zgodnie z oczekiwaniami, można włączyć funkcję Delta-T Manager, aby ograniczyć nadmierny przepływ w odgałęzieniu.
Historia sukcesu: Szpital Ludmillenstift w Meppen (Niemcy)
Inteligentny zawór Energy Valve rozwiązuje długotrwałe problemy z hydrauliką
Szpital Ludmillenstift w Meppen, w Niemczech, jest dobrze znany poza regionem z wysokiego standardu opieki medycznej, najnowocześniejszych technologii diagnostycznych i terapeutycznych oraz przyjemnej atmosfery. Jednakże duża liczba modernizacji na przestrzeni lat, w postaci rozbudowy lub modyfikacji, spowodowała problemy w obwodach rozdzielaczy hydraulicznych szpitala. Zostały one ostatecznie rozwiązane dzięki zastosowaniu zaworów Belimo Energy Valve™.
-
Report - Hospital Ludmillenstift, Germany
(pdf -
6,98 MB)