Łatwiejsze zapewnianie zgodności z normami europejskimi przy użyciu zaworu Belimo Energy Valve™
Nasz wpływ na planetę staje się coraz wyraźniejszy, dlatego coraz więcej wysiłku wkłada się w minimalizowanie zużycia energii, od zmiany zachowań i procesów produkcyjnych po zwiększanie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i biurowych. Aby pomóc przedsiębiorstwom zagwarantować, że w ich budynkach nie jest marnowana energia, Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej opracowały zestaw norm – dyrektywę w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 2010/31/UE (EPBD), która określa niezbędne sposoby minimalizowania zużycia energii. Chociaż dyrektywa ta obowiązuje już od jakiegoś czasu, a jej ostatnia aktualizacja miała miejsce w 2018 r., wiele nowych budynków i projektów remontowych nadal nie spełnia jej wymagań. Po ostatnim szczycie klimatycznym COP26 można w najbliższej przyszłości spodziewać się wzmożonej kontroli tego aspektu projektowania budynków. Dlatego też firmy, niezależnie od tego, czy zamierzają wybudować nowy budynek, czy też przeprowadzić renowację istniejącego, powinny podjąć proaktywne działania w celu spełnienia wymagań dyrektywy EPBD.
Firma Belimo ma ponad 40-letnie doświadczenie na rynku HVAC, które zdobyła produkując wysokiej jakości wyroby zwiększające efektywność energetyczną. Innowacyjny zawór Belimo Energy Valve (EV) zapewnia niezależną od ciśnienia regulację przepływu i praktycznie eliminując ryzyko zbyt małej różnicy temperatur na wymienniku ciepła, dzięki czemu pomógł już wielu firmom na całym świecie znacznie zmniejszyć zużycie energii, a tym samym emisję CO2. Ponadto połączenie z chmurą Belimo oznacza, że dane z każdego zaworu EV są automatycznie przechowywane i archiwizowane oraz mogą być łatwo analizowane przez operatora w celu optymalizowania nastaw i identyfikowania procesów w budynku, które powodują straty energii. To sprawia, że zawór EV stanowi znakomite rozwiązanie, pomagające spełnić szereg wymogów dyrektywy EPBD:
Ustęp 4
„Zarządzanie popytem na energię jest ważnym narzędziem umożliwiającym Unii wywieranie wpływu na światowy rynek energii i tym samym na bezpieczeństwo dostaw energii w średnim i długim okresie”.
Zawór EV jest wyposażony w funkcję „regulacji mocy”, dzięki której zamiast natężenia przepływu można bezpośrednio kontrolować moc oddawaną przez wymiennik. Dzięki temu można łatwo zmniejszyć moc dostarczaną do wybranych wymienników.
Ustęp 25
„W ostatnich latach wzrosła liczba systemów klimatyzacji w krajach europejskich. Stwarza to istotne problemy w okresach szczytowego obciążenia energetycznego, zwiększając koszty elektryczności i naruszając bilans energetyczny. Należy udzielać pierwszeństwa strategiom służącym poprawie charakterystyki cieplnej budynków w okresie letnim. W tym celu należy skoncentrować się na środkach pozwalających uniknąć przegrzania, takich jak zacienianie oraz dostateczna pojemność cieplna konstrukcji budynku, a także na dalszym opracowywaniu i stosowaniu technologii pasywnego chłodzenia, szczególnie takich, które poprawiają warunki klimatyczne wnętrz oraz mikroklimat wokół budynków”.
Mała sprawność cieplna często jest skutkiem zbyt małej różnicy temperatur na wymienniku ciepła. Zawór EV jest dlatego wyposażony w funkcję Delta-T Manager, która utrzymuje różnicę temperatur na wymienniku powyżej zadanej wartości.
Ustęp 26
“Regularne utrzymanie i przeglądy systemów ogrzewania i klimatyzacji przez wykwalifikowany personel przyczyniają się do utrzymania ich poprawnej regulacji, zgodnie ze specyfikacją wyrobu, i w ten sposób zapewniają ich optymalne funkcjonowanie z punktu widzenia środowiska, bezpieczeństwa i energii. Niezależna ocena całego systemu ogrzewania i klimatyzacji powinna być przeprowadzana w regularnych odstępach czasu podczas jego cyklu życia, zwłaszcza przed jego wymianą lub modernizacją. Aby zminimalizować obciążenia administracyjne wobec właścicieli i najemców budynków, państwa członkowskie powinny dążyć na ile to możliwe, do łączenia przeglądów z certyfikacjami”.
Zawór EV stale monitoruje wymianę ciepła, sygnalizując lub korygując odchyłki od parametrów zapewniających optymalną sprawność. Ponadto system ułatwia rozwiązywanie problemów operatorom, nawet niedoświadczonym. Gdy jest potrzebna większa pomoc, zawór EV może zostać połączony z chmurą Belimo poprzez otwarcie portu wychodzącego w zaporze firewall. Wówczas użytkownik może zlecić sprawdzenie instalacji przez eksperta z Belimo. Gdy zespół Belimo uzyska dostęp do zaworu, może przeanalizować dane oraz zaproponować modyfikacje nastaw.
Ustęp 28
„Ponieważ skuteczne wdrożenie tej dyrektywy uzależnione jest od władz lokalnych i regionalnych, należy konsultować się z nimi i angażować je w działania - jeśli zajdzie taka potrzeba i w zgodzie z mającym zastosowanie ustawodawstwem krajowym - w sprawach dotyczących planowania, opracowywania programów służących udostępnianiu informacji, szkolenia i podnoszenia świadomości oraz w sprawie wdrażania niniejszej dyrektywy na szczeblu krajowym lub regionalnym. Takie konsultacje mogą także służyć promowaniu udzielania odpowiednich wskazówek lokalnym planistom i inspektorom budowlanym, by mogli wykonywać konieczne zadania. Państwa członkowskie powinny ponadto umożliwiać architektom i planistom rzetelne rozważenie zastosowania optymalnej kombinacji i ulepszeń w zakresie efektywności energetycznej, wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych oraz lokalnego ogrzewania i chłodzenia na etapie planowania, projektowania, wznoszenia i renowacji stref przemysłowych lub osiedli mieszkaniowych, a także zachęcać ich do takich działań”.
W dyrektywie zachęca się do korzystania w miarę możliwości z lokalnego ogrzewania i chłodzenia. Efektywność instalacji lokalnych zależy od tego, czy użytkownicy odbierają możliwie najwięcej energii z wody przed jej powrotem, a ponadto wielu dostawców nalicza kary klientom, którzy odbierają zbyt mało energii. Dzięki zastosowaniu zaworu EV można zapewnić optymalną efektywność pracy instalacji, ponieważ gwarantuje on, że wymienniki ciepła zawsze oddają wymaganą ilość energii.
Artykuł 1, ustęp 2, litera f
„Regularne przeglądy systemów ogrzewania i klimatyzacji w budynkach”.
Regularne przeprowadzanie przeglądów w użytkowanych pomieszczeniach może być trudne. Dlatego tak ważny jest zdalny dostęp do instalacji HVAC. Zawór EV jest przystosowany do współpracy z cyfrowym ekosystemem. Dzięki temu zapewnia w czasie rzeczywistym zdalny dostęp do bieżących informacji o natężeniach przepływu i wymianie ciepła, a także do danych zarejestrowanych w ciągu 13 miesięcy. Oznacza to także, że można go podłączyć bezpośrednio do sieci systemu automatyki budynku (BMS) i poprzez łatwy w obsłudze, wbudowany serwer WWW uzyskać zdalny dostęp do funkcji zaworu. Co więcej, dzięki zgodności z HTML 5 większość aplikacji BMS może bezpośrednio z systemu BMS otworzyć okno serwera WWW wybranego zaworu EV.
Artykuł 8, ustęp 2
„Państwa członkowskie zachęcają do wprowadzania inteligentnych systemów pomiarowych w trakcie wznoszenia lub ważniejszej renowacji budynku, zapewniając zgodność tej zachęty z pkt 2 załącznika I do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (1). Państwa członkowskie mogą ponadto zachęcać, w odpowiednich przypadkach, do instalowania systemów aktywnej kontroli, takich jak systemy automatyzacji, kontroli i monitorowania, których celem jest oszczędzanie energii”.
Zawór EV jest „aktywnym systemem kontroli”, który mierzy ciepło oddawane przez wymienniki w instalacji HVAC. Zawór EV aktywnie reguluje wymianę ciepła, aby zapobiec nadmiernemu przepływowi w wymienniku, a tym samym pomaga zaoszczędzić energię, która w przeciwnym razie zostałaby zmarnowana. Ograniczanie lub wyeliminowanie nadmiernego przepływu w wymiennikach przekłada się też na zmniejszenie obciążenia pomp i agregatów chłodniczych, co przyczynia się do dalszego zwiększenia efektywności energetycznej.
Artykuł 15, ustęp 1
„Państwa członkowskie ustanawiają środki niezbędne do wprowadzenia regularnych przeglądów dostępnych części systemów klimatyzacji lub połączonych systemów klimatyzacji i wentylacji o znamionowej mocy użytecznej ponad 12 kW. Przedmiotowy przegląd obejmuje ocenę sprawności systemu klimatyzacji i dobrania jego wielkości do wymogów chłodzenia budynku. Ocena dobrania nie musi być powtarzana, jeżeli w systemie klimatyzacji nie dokonano zmian lub, w międzyczasie, zmian w zakresie wymogów chłodzenia budynku. Państwa członkowskie mogą ograniczyć częstotliwość takich przeglądów lub złagodzić je, jeżeli funkcjonuje elektroniczny system monitorowania i kontroli.”
Dzięki połączeniu z chmurą Belimo, można upoważnić niezależną firmę do zdalnego dostępu do danych zaworu EV poprzez interfejs programistyczny API. Takie bezpieczne połączenie zapewnia dostęp do informacji o sprawności wymiennika ciepła, pozwalając na zminimalizowanie liczby fizycznych przeglądów i związanych z nimi przerw w działalności firmy.
Załącznik II - Świadectwa charakterystyki energetycznej
Zawór EV to użyteczne i uniwersalne urządzenie, które pomaga spełnić wymagania norm europejskich, a tym samym ułatwia uzyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej.
Podsumowanie
Czytając 23 strony dyrektywy EPBD, można odnieść wrażenie, że szanse na spełnienie wymagań niej określonych są niewielkie. Artykuł ten ma na celu zwrócenie uwagi na kilka prostych kroków, które można podjąć w firmie, aby zagwarantować zgodność z dyrektywą. Trzeba też mieć na uwadze, że chociaż przepisy te nie są jeszcze prawnie egzekwowane, sytuacja wkrótce się zmieni. Stosując zawór EV można być o krok do przodu i zagwarantować wysoką efektywność energetyczną budynków.