D7100WL/BAC
Válvula de mariposa de 3 vías (2 válvulas de mariposa con 2 actuadores sin pieza en T), 3 vías, DN 100, Tipo Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 160 m³/h, Kvmax 530 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Terminales
D7125WL/BAC
Válvula de mariposa de 3 vías (2 válvulas de mariposa con 2 actuadores sin pieza en T), 3 vías, DN 125, Tipo Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 280 m³/h, Kvmax 950 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Terminales
D7150WL/BAC
Válvula de mariposa de 3 vías (2 válvulas de mariposa con 2 actuadores sin pieza en T), 3 vías, DN 150, Tipo Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 380 m³/h, Kvmax 1380 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Terminales
D7200WL/BAC
Válvula de mariposa de 3 vías (2 válvulas de mariposa con 2 actuadores sin pieza en T), 3 vías, DN 200, Tipo Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 800 m³/h, Kvmax 1800 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Terminales
D7250WL/BAC
Válvula de mariposa de 3 vías (2 válvulas de mariposa con 2 actuadores sin pieza en T), 3 vías, DN 250, Tipo Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1200 m³/h, Kvmax 3000 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Terminales
D7300WL/BAC
Válvula de mariposa de 3 vías (2 válvulas de mariposa con 2 actuadores sin pieza en T), 3 vías, DN 300, Tipo Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1700 m³/h, Kvmax 4700 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Terminales
D6100W
Válvula de mariposa, 2 vías, DN 100, Tipo Wafer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m³/h, Kvmax 690 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F]
D6100WL
Válvula de mariposa, 2 vías, DN 100, Tipo Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m³/h, Kvmax 690 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F]
D6125W
Válvula de mariposa, 2 vías, DN 125, Tipo Wafer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 310 m³/h, Kvmax 990 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F]
D6125WL
Válvula de mariposa, 2 vías, DN 125, Tipo Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 310 m³/h, Kvmax 990 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F]
D6150W
Válvula de mariposa, 2 vías, DN 150, Tipo Wafer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 550 m³/h, Kvmax 1780 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F]
D6150WL
Válvula de mariposa, 2 vías, DN 150, Tipo Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 550 m³/h, Kvmax 1780 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F]
D6200W
Válvula de mariposa, 2 vías, DN 200, Tipo Wafer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 820 m³/h, Kvmax 2200 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]
D6200WL
Válvula de mariposa, 2 vías, DN 200, Tipo Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 820 m³/h, Kvmax 2200 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]
D6250W
Válvula de mariposa, 2 vías, DN 250, Tipo Wafer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 1300 m³/h, Kvmax 4200 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]
D6250WL
Válvula de mariposa, 2 vías, DN 250, Tipo Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1300 m³/h, Kvmax 4200 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]
D625N
Válvula de mariposa, 2 vías, DN 25, Tipo Wafer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 24 m³/h, Kvmax 50 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]
D625NL
Válvula de mariposa, 2 vías, DN 25, Tipo Lug PN 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 24 m³/h, Kvmax 50 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]
D6300W
Válvula de mariposa, 2 vías, DN 300, Tipo Wafer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 1740 m³/h, Kvmax 5700 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]
D6300WL
Válvula de mariposa, 2 vías, DN 300, Tipo Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1740 m³/h, Kvmax 5700 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]
Datos de diseño: Datos de diseño