stage_customized_products

Más que estándar.

  1. Inicio

Productos específicos para el cliente

Productos con un gran valor añadido.

El mercado está cambiando a una gran velocidad, al igual que los deseos de nuestros clientes. La falta de personal de instalación, la brevedad de los plazos de entrega de los proyectos y la reducción de los costes de error están cada vez más en el punto de mira. Al mismo tiempo, hay que reducir los riesgos y transferir la responsabilidad al proveedor.

Y esto es difícil de resolver con productos estándar. Por ello, los productos prefabricados se están volviendo cada vez más importantes. Construimos el actuador adecuado para usted con la longitud de cable correcta, el conector adecuado y la parametrización necesaria.

Si lo desea, podemos montarlo en una válvula y crear un conjunto premontado con piezas de tubería, sensores, conexiones y mucho más. También fabricamos su pieza de conexión específica para el retrofit en nuestro taller. Ofrecemos un "paquete completo sin complicaciones" para su aplicación.

  • Prospecto – Productos a medida PreFIX (pdf - 4,69 MB)
  • Productos específicos para el cliente - El instalador eficiente de CVAA
entry-pic_customized_products2

Componentes individuales
El montaje de la obra requiere mucho tiempo.

A medida
Listo para una instalación rápida en obra.

 

Sistema hidrónico CVAA – La mina de oro en los proyectos de renovación energética

Sistema hidráulico de CVAA

El control inteligente de sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación tiene un gran impacto en la eficiencia energética de los edificios. Un aspecto clave en este contexto es el circuito de calefacción y de agua fría, es decir, el sistema hidrónico de un edificio.

Generación
- La ausencia de pérdidas de energía con carga cero reduce los costes de funcionamiento.
- Fiabilidad en la planificación como primer paso hacia una mejor eficiencia energética.

Diversora
- Las fluctuaciones de presión en la distribución derivan en una menor salida de potencia.
- Flujo de energía visible.

Zona
- Control de zona en función de la demanda.

Descubra cómo podemos ayudarle:

  • Prospecto – Eficiencia energética y confort en edificios (pdf - 4,46 MB)
  • Nuevos proyectos
  • RetroFIT+
  • OEM
  • Historias de éxitos
Nuevos proyectos

Más que un simple actuador

antrieb_customized_products

Si lo desea, podemos adaptar la longitud y el tipo de cable a sus necesidades. Para minimizar su esfuerzo, entregamos nuestros actuadores premontados y listos para instalar in situ. También podemos dotar a su cable personalizado de punteras o equiparlo con el conector que usted elija. De esta forma los errores de cableado y conexión serán cosa del pasado. Si lo desea, también podemos encargarnos de la parametrización por usted, Esto simplifica enormemente el montaje y la puesta en marcha en la obra y le ofrecerá una solución "plug-and-play".

  • Soluciones personalizadas para cables y conectores

Su conjunto premontado y probado

"Hacer todo lo posible para simplificar el trabajo de instalación en obra, reducir el tiempo de construcción y evitar posibles errores desde el principio"; ese es el motivo por el que Belimo premonta conjuntos completos, atendiendo a los requisitos de los clientes, los prueba y, si lo desea, también los parametriza. De este modo, se obtienen conjuntos listos para ser instalados directamente en la obra. Las tareas de construcción in situ, como cortar tuberías a medida o roscas y montar piezas de tuberías, piezas de conexión, actuadores, válvulas, sensores, etc. son cosa del pasado.

  • Soluciones de montaje personalizadas
baugruppe_customized_products2

Instalación flexible

einbau_customized_products

Si no se pueden determinar con exactitud las dimensiones del conjunto y, sobre todo, de las tuberías, podemos suministrarle tuberías flexibles. Así, siempre tendrá la pieza adecuada para cada instalación, aunque las condiciones de la obra varíen.

  • Soluciones flexibles y personalizadas

Más que tuberías y componentes

Ahorre tiempo y dinero: pida su componente con aislamiento. El conjunto mostrado a la derecha, con una válvula de 6 vías de Belimo y un caudalímetro adicional, también se suministró adicionalmente con un aislamiento de fábrica. De este modo, se reducen al máximo, la radiación de calor no deseada, la condensación y el tiempo de instalación in situ.

  • Aislamiento personalizado
rohre_customized_products

Protección excepcional

schutz_customized_products

La continua expansión de nuestros servicios posibilita una amplia variedad de proyectos. La válvula de asiento que se muestra se ha revestido de acuerdo con la norma DIN EN ISO 12944-C4.

  • Revestimientos personalizados

Parametrización de los dispositivos para funcionamiento en CVAA

Deje en nuestras manos los preparativos para la puesta en marcha de su dispositivo para funcionamiento en CVAA y minimice el tiempo necesario para la puesta en marcha y las posibles fuentes de error in situ. En la figura mostrada, por ejemplo, nuestra Belimo Energy Valve™.

  • Parametrización personalizada
device_customized_products2
RetroFIT+

Exactamente lo que necesita, entregado a tiempo.

Belimo ofrece soluciones de retrofit estándar y específicas para el cliente (RetroFIT+) con plazos de entrega cortos para que su sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado vuelva a funcionar de forma eficiente. Su ventaja: un tiempo de inactividad mínimo. Nuestras soluciones de RetroFIT+ se centran en la calidad y la fiabilidad. Como resultado, nuestros productos ayudan a aumentar y garantizar el rendimiento de su sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado, así como su funcionamiento libre de mantenimiento. Si no ha encontrado lo que busca en nuestra gama estándar, también podemos ofrecerle soluciones especiales a partir de un tamaño de multipack de 1.
 

  • Todas nuestras soluciones de RetroFIT+

RetroFIT+ adaptado a las necesidades

retrofit_customized_products

En nuestro taller fabricamos piezas de conexión a medida. Todo es posible. Este ejemplo muestra un adaptador para montar un actuador de Belimo en una válvula de un tercer proveedor. Belimo proporcionó el "paquete completo sin complicaciones" para esta aplicación, ya que la conexión fue medida, diseñada y fabricada por Belimo. Listo para instalarse en la obra.

  • Soluciones de RetroFIT+ personalizadas

Belimo RetroFIT+ App

Con la Belimo RetroFIT+ App, usted puede sustituir específicamente los actuadores o sensores obsoletos o defectuosos de varios proveedores, por dispositivos de Belimo en la industria de CVAA (calefacción, ventilación y aire acondicionado).

Con la Belimo RetroFIT+ App, obtendrá orientación hasta encontrar el sustituto adecuado en solo cuatro pasos. Con la nueva función de reconocimiento óptico de caracteres (OCR por sus siglas en inglés), la aplicación es aún más fácil de usar. Fotografíe el etiquetado de la unidad defectuosa. El software de OCR reconoce y busca los módulos de texto pertinentes en la base de datos de RetroFIT+. Después de aportar algunos datos más, se pide el recambio. La Belimo RetroFIT+ App está disponible en 12 idiomas.

  • Soluciones de RetroFIT+ personalizadas
  • App Store
  • Google Play Store
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool
The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator
OEM

Refuerce su marca con la calidad de Belimo

Usted utiliza componentes de proveedores selectos en sus productos. Busca siempre la mejor relación calidad-precio. La alta calidad y las funciones únicas adaptadas a su aplicación añaden valor y le permiten diferenciarse de sus competidores. Un excelente soporte técnico y una sencilla tramitación de las operaciones son aspectos que usted da por sentado. Como cliente de Belimo, se beneficia de numerosas ventajas.

Qué puede esperar de nosotros

oem_customized_products

- Diferentes modelos y longitudes de cable con o sin conector.
- Colores personalizados para carcasas y etiquetas.
- Etiquetas personalizadas con su propio logo o con la dirección de su página web.
- Códigos de artículos personalizados.
- Amplia gama de opciones de montaje (adaptadas a su producto).
- Amplia gama de accesorios eléctricos y mecánicos.
- Suministro en multipacks respetuosos con el medio ambiente.
- Tiempo de giro, diferencial de conmutación y parámetros de bus ajustables.
- Mayor protección gracias a los revestimientos añadidos y a otros medios.
- Amplia cooperación y asociación gracias al suministro de productos semiacabados y de actuadores con funciones de control integradas y módulos de E/S de Belimo.

Historias de éxitos

Floating Office Rotterdam

En la cresta de la ola del cambio climático

La sostenibilidad y los edificios energéticamente eficientes son temas candentes en la arquitectura moderna y una de las últimas maravillas es la Floating Office de Rotterdam. El edificio está formado por bloques de hormigón acoplados que flotan sobre el río Nieuwe Maas y utiliza sus aguas tanto para refrigeración como para calefacción. Además, cuenta con tecnología CVAA inteligente de Belimo para ayudar a crear un entorno óptimo con un consumo mínimo de energía. Junto con las células solares instaladas en el tejado, esta innovadora configuración hace que el edificio sea totalmente autosuficiente.

  • Más información

Estaremos encantados de asesorarle personalmente.

Bienvenido a Belimo España

Parece que no se encuentra en España. Es posible que los productos y servicios presentados en esta página no estén disponibles en su país. Tampoco es posible iniciar sesión o registrarse. Encuentre a continuación su sitio web local de Belimo.
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)