Los sensores CVAA de Belimo y los medidores de energía térmica ofrecen una fiabilidad superior, una fácil instalación y una integración perfecta con los principales sistemas de automatización de edificios.

El innovador diseño de la carcasa de nuestros sensores permite un montaje rápido y sin herramientas y una puesta en marcha sencilla; además, aporta protección UP65/NEMA 4X. Belimo ofrece una gama completa de sensores para medir la temperatura, la humedad, la presión, el CO2, los compuestos orgánicos volátiles (COV) y el caudal, en aplicaciones de tuberías, conductos, en interior y en exterior.

Los medidores de energía térmica y la Belimo Energy Valve™ combinan la medición, el control y la facturación de la energía en una sola unidad. Nuestros medidores de energía térmica están aprobados como medidores de calor conforme a la norma EN 1434/MID y están preparados para la facturación remota basada en IoT. La monitorización y compensación automáticas de glicol, patentadas por Belimo, garantizan una medición precisa, incluso si cambian las concentraciones de glicol.

  • Gama de sensores Belimo
  • Prospecto - Sensores y Medidores Belimo (pdf - 4,13 MB)
  • Folleto - Belimo Energy Valve™ y Medidor de energía térmica (pdf - 4,59 MB)
  • Prospecto – Eficiencia energética y confort en edificios (pdf - 4,46 MB)
  • Prospecto -Guía sobre la calidad del aire en interiores (pdf - 2,55 MB)
  • Los siete factores esenciales para un aire en interiores saludable (pdf - 2,07 MB)
  • Prospecto de aplicación – Climatizadores (pdf - 8,97 MB)
belimo_dt_rgb_300x170

Sensores de conducto

Temperatura, humedad, calidad del aire y presión

  • Conozca más detalles
belimo_st-ht_rgb_300x170

Sensores de contacto para tuberías

Temperatura, presión y caudal

  • Conozca más detalles
belimo_01ut_rgb_300x170

Sensores para exterior

Temperatura y humedad

  • Conozca más detalles
belimo_room-operating-unit-active-reddot_rgb_300x170

Unidades de ambiente

Sensores de ambiente y unidades de funcionamiento de ambiente

  • Conozca más detalles
belimo_tez-mid_rgb_300x170

Medidor de energía térmica (TEM)

  • Conozca más detalles
belimo_energy-valve-mid_rgb_300x170

Energy Valve con TEM

  • Conozca más detalles
belimo_customised_systems_rgb

Productos específicos para el cliente

  • Conozca más detalles

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)