Unidades de ambiente
Sensores Belimo para un clima interior saludable y agradable
Las nuevas unidades de ambiente (sensores y unidades de funcionamiento de ambiente) son la incorporación perfecta a la gama de productos de Belimo existente. Con la ampliación de la gama de productos para zonas visibles del espacio, Belimo ofrece a los arquitectos un diseño atractivo y atemporal. Los instaladores valoran un rápido montaje y los integradores de sistemas una fácil puesta en marcha con un smartphone. Los clientes finales no solo disfrutan de un clima interior agradable y saludable, sino también de un funcionamiento intuitivo.
Innovación que da tranquilidad
Diseño esbelto y atemporal.
Las unidades de ambiente de Belimo impresionan por su diseño atractivo y atemporal, así como por su poca profundidad, de entre 13 y 23 mm en función del tipo de sensor. Las unidades de ambiente pueden integrarse sin problemas en controladores existentes de otros fabricantes. Se ensamblan con rapidez sin necesidad de herramientas y proporcionan tanto una alta precisión de la medición a largo plazo como tiempos de reacción cortos. La aplicación Belimo Assistant permite una sencilla puesta en marcha de los sensores activos de la habitación y su diagnóstico con un smartphone. Gracias a la comunicación de campo próximo (NFC) la parametrización se puede realizar incluso si el sensor de ambiente no está conectado a la alimentación.
Gama de productos
Unidades de funcionamiento de ambiente con visor táctil ePaper
Las unidades de funcionamiento de ambiente con visor impresionan por su diseño atractivo y atemporal, que fue galardonado con el premio de diseño Red Dot. El visor táctil ePaper garantiza una mejor legibilidad y un funcionamiento sencillo con una iluminación que no resulta molesta por la noche.
- Visor ajustable individualmente para una amplia gama de aplicaciones
- Función de semáforo de CO2 que puede parametrizarse y desactivarse a través de la aplicación Belimo Assistant
- Instalación rápida gracias a los bloques de terminales con muelle y la cubierta a presión
- Parametrización y diagnóstico sencillos con la aplicación Belimo Assistant
Unidades de funcionamiento de ambiente con visor virtual
Las unidades de funcionamiento de ambiente sin visor son perfectas para espacios con acceso al público. La aplicación intuitiva Belimo Display permite ajustar el punto de consigna in situ sin necesidad de un visor en la unidad de ambiente. El acceso puede restringirse de manera opcional con un código de cuatro dígitos que se mantiene guardado en el teléfono móvil después de introducirlo. Esto garantiza un acceso sencillo y cómodo, además de seguro, sin tener que volver a introducir el código cada vez que se utiliza la aplicación Display. La aplicación es compatible con la última generación de sensores y unidades de funcionamiento de ambiente activos de Belimo.
Belimo Assistant 2
Aproveche todo el potencial de sus unidades de Belimo
Belimo Assistant 2 permite la configuración, el manejo in situ y la solución de problemas, con conexión por cable o inalámbrica, de los actuadores para compuertas, las válvulas de control, los sensores y los medidores de Belimo a través de smartphones, tabletas y ordenadores.
Características principales:
- Comprobación y modificación de los parámetros de ajuste de las unidades
- Visualización de datos de identificación: tipo de unidad, posición, designación, número de serie, dirección de bus
- Direccionamiento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Configuración": configuración guiada de parámetros para su unidad.
- "Copiar/Pegar configuración": replique los mismos ajustes para los mismos tipos de unidad
- "Live Trend": realice el control manual local y consulte las tendencias en directo con la función easy-share
- "Salud": supervise los KPI de funcionamiento de la unidad. Por ejemplo, alimentación, estado del bus, estado del sensor, etc.
- "Informes": recupere informes digitales de su unidad con la función easy-share. Por ejemplo, certificados de calibración, informes de puesta en marcha
- "Exportar configuración": cree un archivo de registro con la función easy-share
- Ajuste de idioma integrado en la aplicación (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows.
Accesorios:
- ZTH EU (convertidor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertidor Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer)
(msi -
84,06 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Folleto – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Preguntas frecuentes
-
Vídeos prácticos
-
Más información sobre Belimo Assistant 2
- Beneficio para el cliente
- Software/Plugins
- Casos de éxito
Arquitectos
Su atención se centra en la creatividad y la funcionalidad. Se encarga de la conceptualización de edificios y es responsable de su diseño y planificación funcional, técnica y económica. Unidades de ambiente Belimo ofrecen:
- Diseño esbelto y atemporal
- Capacidad para crear conceptos de diseño creativos y exclusivos
Ingenieros consultores
La planificación de sistemas de CVAA es su principal competencia. Busca constantemente nuevas e innovadoras formas de ahorrar energía y mejorar el clima interior. Trabaja con los métodos más modernos y utiliza datos de proveedores/fabricantes en su planificación. Unidades de ambiente Belimo ofrecen:
- Mediciones estables a largo plazo, tiempo de reacción corto del sensor y bajo factor de acoplamiento mural para valores de medición precisas y, así, garantizar un clima interior óptimo
- Integración perfecta en todos los principales sistemas de automatización y control de edificios
- Datos BIM y archivos STEP en el selector VDI de Belimo facilitan el trabajo.
- Compatibilidad de parametrización mediante comunicación de campo próximo (NFC), incluso si la unidad de ambiente activa no está conectada a la alimentación
Integradores de sistemas
Su tarea consiste en diseñar sistemas de gestión del edificios e integrar de forma óptima dispositivos de campo. Su objetivo es reducir la complejidad y garantizar la transparencia para la optimización continua de la tecnología de los edificios. Unidades de ambiente Belimo ofrecen:
- Compatibilidad perfecta con todos los sistemas de automatización de edificios comunes y sistemas de control (BACS)
- Tiempo de reacción corto del sensor de ambiente y bajo factor de acoplamiento mural para resultados de medición muy precisos
- Clima interior ideal
- Pruebas de puntos de datos sin herramientas para una fase de puesta en marcha eficiente.
- Puesta en marcha sencilla de las unidades de ambiente activas mediante NFC usando el smartphone, incluso si los dispositivos están sin tensión
- Materiales de alta calidad que ofrecen valores de medición fiables y precisos
Mayoristas especializados
Para sus clientes, usted confía en una alta disponibilidad, la facilidad de selección y unos reducidos plazos de entrega para los productos que ofrece. Necesita un acceso rápido y sencillo a la información y una asistencia técnica completa por parte de sus proveedores. Los dispositivos para salas de Belimo ofrecen:
- Selección e instalación de productos rápida y sencilla gracias a nuestra gama de productos optimizada
- Plazos y rutas de entrega reducidas
- Soporte completo postventa durante toda la vida útil del producto
- 5 años de garantía
Instaladores/ingenieros de planta
La instalación de tecnología CVAA de edificios es su oficio. Para realizar su trabajo, necesita contar con los productos adecuados en el momento adecuado. La facilidad de montaje y la asistencia técnica por parte de expertos le permiten cumplir con su apretada agenda. Unidades de ambiente Belimo ofrecen:
- Ensamblaje rápido y sin necesidad de herramientas gracias a bloques de terminales con muelle
- Protección contra inversión de polaridad que evita la conexión incorrecta de nuestras unidades de ambiente activas
- Comunicación y parametrización mediante NFC con la aplicación Belimo Assistant
- 5 años de garantía
Propietarios de edificios
Se enfrenta a retos constantes como las mejoras en confort y consumo de energía, así como las ampliaciones y mejoras sencillas de edificios. Su objetivo principal es la optimización de su sistema de CVAA, aplicando el menor esfuerzo posible y asumiendo bajos costes. Unidades de ambiente Belimo ofrecen:
- Resultados de medición rápidos y precisos para un control óptimo del clima interior
- Máxima transparencia en datos de funcionamiento, lo que permite optimizar las fuentes de energía usando la aplicación Belimo Assistant
- Plazos de entrega reducidos
- Amplio soporte durante toda la vida útil del producto
- 5 años de garantía
Gestores de instalaciones/mantenimiento de edificios
La gestión, el control y la explotación de edificios y sus equipos técnicos forman parte de sus tareas diarias. Usted busca soluciones para garantizar el confort interior y optimizar el funcionamiento del sistema. Valora los sistemas sencillos y transparentes y, si es necesario, la rápida entrega de piezas de repuesto y una asistencia técnica disponible en todo momento. Unidades de ambiente Belimo ofrecen:
- Función de diagnóstico mediante NFC para garantizar tanto un acceso sencillo como la transparencia de los datos de funcionamiento
- Servicio postventa de primera clase y documentación exhaustiva
- 5 años de garantía
Aplicación Belimo Display
Aplicación Belimo Display como pantalla virtual para sensores de ambiente y unidades de funcionamiento de ambiente Belimo
La aplicación Belimo Display es la forma más innovadora de acceder a sensores de ambiente y unidades de funcionamiento de ambiente de Belimo. La intuitiva aplicación para el usuario final permite mostrar valores de ambiente y ajustar puntos de consigna.
Características:
• Visualización de valores de ambiente (temperatura, humedad relativa, CO2) de todos los sensores de ambiente y unidades de funcionamiento de ambiente que están activos
• Ajuste del punto de consigna de temperatura de unidades de funcionamiento de ambiente activas
• Visualización de la concentración de CO2 con función de semáforo personalizable
Y así es como funciona:
1. active NFC y mantenga y acerque el smartphone al dispositivo de ambiente
2. vea los valores reales y el punto de consigna de temperatura ajustado si es necesario
3. para activar los puntos de consigna, vuelva a acercar el smartphone a la unidad de ambiente
Es compatible con la última generación de unidades de funcionamiento y sensores de ambiente activos de Belimo:
- 22RT..
- P-22RT..
Requisitos:
Smartphone con Android V5.0 o superior (smartphone con iOS V9.0 o superior)
Belimo Assistant 2
Aproveche todo el potencial de sus unidades de Belimo
Belimo Assistant 2 permite la configuración, el manejo in situ y la solución de problemas, con conexión por cable o inalámbrica, de los actuadores para compuertas, las válvulas de control, los sensores y los medidores de Belimo a través de smartphones, tabletas y ordenadores.
Características principales:
- Comprobación y modificación de los parámetros de ajuste de las unidades
- Visualización de datos de identificación: tipo de unidad, posición, designación, número de serie, dirección de bus
- Direccionamiento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Configuración": configuración guiada de parámetros para su unidad.
- "Copiar/Pegar configuración": replique los mismos ajustes para los mismos tipos de unidad
- "Live Trend": realice el control manual local y consulte las tendencias en directo con la función easy-share
- "Salud": supervise los KPI de funcionamiento de la unidad. Por ejemplo, alimentación, estado del bus, estado del sensor, etc.
- "Informes": recupere informes digitales de su unidad con la función easy-share. Por ejemplo, certificados de calibración, informes de puesta en marcha
- "Exportar configuración": cree un archivo de registro con la función easy-share
- Ajuste de idioma integrado en la aplicación (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows.
Accesorios:
- ZTH EU (convertidor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertidor Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer)
(msi -
84,06 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Folleto – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Preguntas frecuentes
-
Vídeos prácticos
-
Más información sobre Belimo Assistant 2
Belimo RetroFIT+ App
La Belimo RetroFIT+ App ofrece una forma rápida y sencilla para encontrar el recambio perfecto para sus actuadores, válvulas y sensores de Belimo obsoletos o defectuosos y otras fuentes de equipamiento.
Tanto si se trata de aplicaciones de ventilación o de agua, como de la modernización o la sustitución de su sistema, nuestra aplicación le guiará rápidamente al producto ideal de Belimo que mejor se adapta a sus necesidades al tiempo que obtiene la máxima calidad y rendimiento.
La aplicación RetroFIT+ facilita la creación y planificación de proyectos Belimo RetroFIT+.
Plugin BIM para Autodesk Revit
Modelos de datos 3D con información técnica de Autodesk Revit a través del plugin BIM
Este plug-in le permite seleccionar actuadores, válvulas y sensores Belimo de una base de datos y luego añadirlos al proyecto Building Information Modeling – BIM (Modelado de Información de Construcción) con sus datos técnicos, mediante la herramienta de arrastrar y soltar. Así, todos los usuarios de BIM tienen acceso a todos los datos de forma estructurada y clasificada en formato Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2019 - Revit 2024
(zip -
416,18 MB)
-
Folleto - Planificación eficiente con BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
El plugin BIM sólo puede instalarse con éxito si el software Autodesk Revit está disponible en el ordenador.
-
Visite la página de Autodesk