Herramientas de servicio / Aplicaciones
- Aplicaciones para especialistas
- Aplicaciones de usuario final
- Todas
Belimo Assistant 2
Aproveche todo el potencial de sus unidades de Belimo
Belimo Assistant 2 permite la configuración, el manejo in situ y la solución de problemas, con conexión por cable o inalámbrica, de los actuadores para compuertas, las válvulas de control, los sensores y los medidores de Belimo a través de smartphones, tabletas y ordenadores.
Características principales:
- Comprobación y modificación de los parámetros de ajuste de las unidades
- Visualización de datos de identificación: tipo de unidad, posición, designación, número de serie, dirección de bus
- Direccionamiento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Configuración": configuración guiada de parámetros para su unidad.
- "Copiar/Pegar configuración": replique los mismos ajustes para los mismos tipos de unidad
- "Live Trend": realice el control manual local y consulte las tendencias en directo con la función easy-share
- "Salud": supervise los KPI de funcionamiento de la unidad. Por ejemplo, alimentación, estado del bus, estado del sensor, etc.
- "Informes": recupere informes digitales de su unidad con la función easy-share. Por ejemplo, certificados de calibración, informes de puesta en marcha
- "Exportar configuración": cree un archivo de registro con la función easy-share
- Ajuste de idioma integrado en la aplicación (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows.
Accesorios:
- LINK.10 (Compatible con Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus)
- ZTH EU (convertidor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertidor Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.6)
(msi -
70,29 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,86 MB)
-
Folleto – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Preguntas frecuentes
-
Vídeos prácticos
-
Más información sobre Belimo Assistant 2
-
Belimo Assistant 2 – Release notes
(pdf -
509 KB)
Belimo ZoneEase™ VAV
Control de zonas basado en VAV hecho fácil
- Solución basada en VAV (5 Nm y 10 Nm) para control de CO2, temperatura y caudal
- La solución ofrece: solo aire de impulsión/aire de impulsión y aire de extracción/aire de impulsión y 2.º aire de impulsión
- Puesta en marcha guiada con la nube y la aplicación para smartphone
- Sistema BACnet MS/TP o Modbus RTU autónomo o integrado con BMS/DDC (parametrizable)
- 19 aplicaciones de control precargadas y parametrizables; sin programación libre
- Potente ingeniería basada en la nube y puesta en marcha con seguimiento del progreso
- Manejo, mantenimiento y subsanación de problemas remota con aplicación para smartphone sincronizada con la nube
- Acceso directo a la solución VAV sin abrir el techo (acceso a la unidad de ambiente a través del smartphone)
- Protección de datos OEM y cumplimiento del RGPD
- Análisis sencillo del estado del sistema a través de la aplicación para smartphone
Belimo RetroFIT+ App
La Belimo RetroFIT+ App ofrece una forma rápida y sencilla para encontrar el recambio perfecto para sus actuadores, válvulas y sensores de Belimo obsoletos o defectuosos y otras fuentes de equipamiento.
Tanto si se trata de aplicaciones de ventilación o de agua, como de la modernización o la sustitución de su sistema, nuestra aplicación le guiará rápidamente al producto ideal de Belimo que mejor se adapta a sus necesidades al tiempo que obtiene la máxima calidad y rendimiento.
La aplicación RetroFIT+ facilita la creación y planificación de proyectos Belimo RetroFIT+.
-
Cómo encontrar un sustituto con la Belimo RetroFIT+ App.
Belimo Duct Sensor Assistant App
Aplicación Belimo Assistant para sensores de conducto para una configuración individual de los sensores
A través de la Belimo Duct Sensor Assistant App es posible ampliar el rango de uso y adaptar la configuración individualmente a los requisitos de la aplicación. Se requiere un Dongle Bluetooth® para su configuración mediante la Belimo Duct Sensor Assistant App (vendido por separado, A-22G-A05).
Características
• Comunicación mediante Bluetooth BLE
• Se requiere Dongle Bluetooth A-22G-A05, que se comunicará con el sensor mediante un conector Micro-USB
• Se puede utilizar para los siguientes sensores: 22ADP-.., 22DTH-..5.., 22DTH-..6.., 22DC-13, 22DTC-.., 22DTM-.., 22DCV-.., 22DCM-.., 22DCK-.., 22UTH-..50X, 22UTH-..60X
• Idiomas disponibles: DE, EN, FR, IT, ES, PT
Opciones de configuración
• Configuración individual de las señales de salida
• Ajuste de rangos de medición diferentes
• Ajuste adicional de las válvulas de desviación
• Parametrización de la señal Live Zero (2..10 V etc.) y el sistema de unidades
• Opciones de ajuste para las indicaciones del visor
• Parametrización personalizada de la función de semáforo (TLF)
• Ampliación de la dirección física de Modbus
• Almacene los ajustes en el dispositivo móvil y cargue en otros sensores
• Representación y salida de la presión diferencial como un valor de caudal
Disponible en Norteamérica, la Unión Europea, los Estados de la AELC y Reino Unido.
Aplicaciones y herramientas heredadas
PC-Tool de Belimo (MFT-P)
Anuncio
PC-Tool ya no se actualizará para ofrecer soporte a nuevos productos o para ejecutarse en versiones de Windows superiores a Windows 10. Belimo Assistant 2 integrará todas las funciones principales de PC-Tool, de modo que todos los usuarios tendrán garantizada la continuidad y la funcionalidad mejorada. Si tiene alguna pregunta, contacte con su oficina local de Belimo.
PC-Tool es una aplicación de software universal para el ajuste, la puesta en marcha, la monitorización y la evaluación de las comunicaciones con actuadores Belimo.
-
PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0
(zip -
162,53 MB)
-
Installation manual and release notes - PC-Tool
(pdf -
464 KB)
-
PC-Tool - Manual de funcionamiento
(pdf -
6,27 MB)
VRP-M Tool
Software de ajuste y diagnóstico para puesta en marcha, ajuste y monitorización de aplicaciones de caudal y presión de aire basadas en la solución de sistema VRP-M V3 VAV-Universal.
-
VRP-M-Tool - Versión 2.0.11
(zip -
5,76 MB)
Calculadora de longitud de cable para MP-Bus
La calculadora de la longitud del cable MP calcula la salida del transformador necesaria y la longitud máxima del cable de señal de un canal MP.
-
MP-Bus cable length calculator
(zip -
694 KB)
Belimo Display App
Belimo Display App como visor virtual para sensores de ambiente y unidades de ambiente Belimo
La Belimo Display App es la forma más innovadora de acceder a sensores de ambiente y unidades de ambiente de Belimo. La intuitiva aplicación para el usuario final permite mostrar valores de ambiente y ajustar puntos de consigna.
Características:
• Visualización de valores de ambiente (temperatura, humedad relativa, CO2) de todos los sensores de ambiente y unidades de funcionamiento de ambiente que están activos
• Ajuste del punto de consigna de temperatura de unidades de funcionamiento de ambiente activas
• Visualización de la concentración de CO2 con función de semáforo personalizable
Y así es como funciona:
1. active NFC y mantenga y acerque el smartphone al dispositivo de ambiente
2. vea los valores reales y el punto de consigna de temperatura ajustado si es necesario
3. para activar los puntos de consigna, vuelva a acercar el smartphone a la unidad de ambiente
Es compatible con la última generación de unidades de funcionamiento y sensores de ambiente activos de Belimo:
- 22RT..
- P-22RT..
Requisitos:
Smartphone con Android V5.0 o superior (smartphone con iOS V9.0 o superior)
Belimo Assistant 2
Aproveche todo el potencial de sus unidades de Belimo
Belimo Assistant 2 permite la configuración, el manejo in situ y la solución de problemas, con conexión por cable o inalámbrica, de los actuadores para compuertas, las válvulas de control, los sensores y los medidores de Belimo a través de smartphones, tabletas y ordenadores.
Características principales:
- Comprobación y modificación de los parámetros de ajuste de las unidades
- Visualización de datos de identificación: tipo de unidad, posición, designación, número de serie, dirección de bus
- Direccionamiento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Configuración": configuración guiada de parámetros para su unidad.
- "Copiar/Pegar configuración": replique los mismos ajustes para los mismos tipos de unidad
- "Live Trend": realice el control manual local y consulte las tendencias en directo con la función easy-share
- "Salud": supervise los KPI de funcionamiento de la unidad. Por ejemplo, alimentación, estado del bus, estado del sensor, etc.
- "Informes": recupere informes digitales de su unidad con la función easy-share. Por ejemplo, certificados de calibración, informes de puesta en marcha
- "Exportar configuración": cree un archivo de registro con la función easy-share
- Ajuste de idioma integrado en la aplicación (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows.
Accesorios:
- LINK.10 (Compatible con Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus)
- ZTH EU (convertidor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertidor Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.6)
(msi -
70,29 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,86 MB)
-
Folleto – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Preguntas frecuentes
-
Vídeos prácticos
-
Más información sobre Belimo Assistant 2
-
Belimo Assistant 2 – Release notes
(pdf -
509 KB)
ZoneEase VAV
Control de zonas basado en VAV hecho fácil
- Solución basada en VAV (5 Nm y 10 Nm) para control de CO2, temperatura y caudal
- La solución ofrece: solo aire de impulsión/aire de impulsión y aire de extracción/aire de impulsión y 2.º aire de impulsión
- Puesta en marcha guiada con la nube y la aplicación para smartphone
- Sistema BACnet MS/TP o Modbus RTU autónomo o integrado con BMS/DDC (parametrizable)
- 19 aplicaciones de control precargadas y parametrizables; sin programación libre
- Potente ingeniería basada en la nube y puesta en marcha con seguimiento del progreso
- Manejo, mantenimiento y subsanación de problemas remota con aplicación para smartphone sincronizada con la nube
- Acceso directo a la solución VAV sin abrir el techo (acceso a la unidad de ambiente a través del smartphone)
- Protección de datos OEM y cumplimiento del RGPD
- Análisis sencillo del estado del sistema a través de la aplicación para smartphone
-
Nube ZoneEase VAV
-
ZoneEase VAV Mobile App
(apk -
28,31 MB)
Belimo RetroFIT+ App
La Belimo RetroFIT+ App ofrece una forma rápida y sencilla para encontrar el recambio perfecto para sus actuadores, válvulas y sensores de Belimo obsoletos o defectuosos y otras fuentes de equipamiento.
Tanto si se trata de aplicaciones de ventilación o de agua, como de la modernización o la sustitución de su sistema, nuestra aplicación le guiará rápidamente al producto ideal de Belimo que mejor se adapta a sus necesidades al tiempo que obtiene la máxima calidad y rendimiento.
La aplicación RetroFIT+ facilita la creación y planificación de proyectos Belimo RetroFIT+.
-
Cómo encontrar un sustituto con la Belimo RetroFIT+ App.
Belimo Display App
Belimo Display App como visor virtual para sensores de ambiente y unidades de ambiente Belimo
La Belimo Display App es la forma más innovadora de acceder a sensores de ambiente y unidades de ambiente de Belimo. La intuitiva aplicación para el usuario final permite mostrar valores de ambiente y ajustar puntos de consigna.
Características:
• Visualización de valores de ambiente (temperatura, humedad relativa, CO2) de todos los sensores de ambiente y unidades de funcionamiento de ambiente que están activos
• Ajuste del punto de consigna de temperatura de unidades de funcionamiento de ambiente activas
• Visualización de la concentración de CO2 con función de semáforo personalizable
Y así es como funciona:
1. active NFC y mantenga y acerque el smartphone al dispositivo de ambiente
2. vea los valores reales y el punto de consigna de temperatura ajustado si es necesario
3. para activar los puntos de consigna, vuelva a acercar el smartphone a la unidad de ambiente
Es compatible con la última generación de unidades de funcionamiento y sensores de ambiente activos de Belimo:
- 22RT..
- P-22RT..
Requisitos:
Smartphone con Android V5.0 o superior (smartphone con iOS V9.0 o superior)
Belimo Duct Sensor Assistant App
Aplicación Belimo Assistant para sensores de conducto para una configuración individual de los sensores
A través de la Belimo Duct Sensor Assistant App es posible ampliar el rango de uso y adaptar la configuración individualmente a los requisitos de la aplicación. Se requiere un Dongle Bluetooth® para su configuración mediante la Belimo Duct Sensor Assistant App (vendido por separado, A-22G-A05).
Características
• Comunicación mediante Bluetooth BLE
• Se requiere Dongle Bluetooth A-22G-A05, que se comunicará con el sensor mediante un conector Micro-USB
• Se puede utilizar para los siguientes sensores: 22ADP-.., 22DTH-..5.., 22DTH-..6.., 22DC-13, 22DTC-.., 22DTM-.., 22DCV-.., 22DCM-.., 22DCK-.., 22UTH-..50X, 22UTH-..60X
• Idiomas disponibles: DE, EN, FR, IT, ES, PT
Opciones de configuración
• Configuración individual de las señales de salida
• Ajuste de rangos de medición diferentes
• Ajuste adicional de las válvulas de desviación
• Parametrización de la señal Live Zero (2..10 V etc.) y el sistema de unidades
• Opciones de ajuste para las indicaciones del visor
• Parametrización personalizada de la función de semáforo (TLF)
• Ampliación de la dirección física de Modbus
• Almacene los ajustes en el dispositivo móvil y cargue en otros sensores
• Representación y salida de la presión diferencial como un valor de caudal
Disponible en Norteamérica, la Unión Europea, los Estados de la AELC y Reino Unido.
Herramienta de servicio ZTH EU
La herramienta de servicio ZTH EU simplifica el diagnóstico, la comprobación del funcionamiento y el ajuste para dispositivos de funcionamiento en CVAA. Al estar conectada directamente a un actuador parametrizable o con comunicación de Belimo, los valores actuales se pueden leer in situ y reiniciar inmediatamente.
-
ZTH EU
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Manual de funcionamiento - Actualización de firmware ZTH EU
(pdf -
304 KB)
Aplicaciones y herramientas heredadas
PC-Tool de Belimo (MFT-P)
Anuncio
PC-Tool ya no se actualizará para ofrecer soporte a nuevos productos o para ejecutarse en versiones de Windows superiores a Windows 10. Belimo Assistant 2 integrará todas las funciones principales de PC-Tool, de modo que todos los usuarios tendrán garantizada la continuidad y la funcionalidad mejorada. Si tiene alguna pregunta, contacte con su oficina local de Belimo.
PC-Tool es una aplicación de software universal para el ajuste, la puesta en marcha, la monitorización y la evaluación de las comunicaciones con actuadores Belimo.
-
PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0
(zip -
162,53 MB)
-
Installation manual and release notes - PC-Tool
(pdf -
464 KB)
-
PC-Tool - Manual de funcionamiento
(pdf -
6,27 MB)
VRP-M Tool
Software de ajuste y diagnóstico para puesta en marcha, ajuste y monitorización de aplicaciones de caudal y presión de aire basadas en la solución de sistema VRP-M V3 VAV-Universal.
-
VRP-M-Tool - Versión 2.0.11
(zip -
5,76 MB)
Calculadora de longitud de cable para MP-Bus
La calculadora de la longitud del cable MP calcula la salida del transformador necesaria y la longitud máxima del cable de señal de un canal MP.
-
MP-Bus cable length calculator
(zip -
694 KB)