Actuadores
Los actuadores para compuertas de Belimo están diseñados para ser usados en una amplia variedad de aplicaciones CVAA y garantizan fiabilidad y un consumo eléctrico reducido. Con un amplio rango de par de giro (de 2 Nm a 40 Nm), están optimizados para tamaños de compuerta de hasta 8 m2 y pueden montarse directamente en los ejes de la compuerta. Los actuadores son adecuados para compuertas de control, dispositivos finales de volumen de aire variable (VAV), unidades tipo fancoil y muchas otras aplicaciones CVAA.
-
Prospecto técnico - Aplicaciones de ventilación
(pdf -
7,79 MB)
-
Prospecto - 8 razones para utilizar actuadores para compuertas de Belimo
(pdf -
4,67 MB)
-
Prospecto -Guía sobre la calidad del aire en interiores
(pdf -
2,55 MB)
-
Los siete factores esenciales para un aire en interiores saludable
(pdf -
2,07 MB)
-
Folleto – Actuadores para compuertas de Belimo – probados de conformidad con la norma en materia de higiene VDI 6022 Parte 1/SWKI VA 104-01
(pdf -
1,41 MB)