Actuadores para condiciones ambientales exigentes
Fiables y robustos
El diseño de carcasa de Belimo cumple el grado de protección IP66/67 así como NEMA 4X. Las carcasas son resistentes a la intemperie y a la corrosión para las condiciones interiores y exteriores más severas con protección UV. Opcionalmente, hay disponible calefacción para aplicaciones con una elevada humedad o bajas temperaturas (-40°C). Estos actuadores son ideales para aplicaciones en exterior, piscinas cubiertas, sistemas de secado de madera, agricultura e industria alimentaria.
Mayor eficiencia
Carcasa a prueba de intemperies, con protección UV
Cumple las más altas exigencias y garantiza el grado de protección IP66/67 o NEMA 4X en las condiciones medioambientales más severas.
Actuadores sin función de seguridad
Actuadores con función de seguridad
8 motivos para utilizar los actuadores para compuertas de Belimo
1. El actuador adecuado para cada aplicación de CVAA
2. Motorización eficiente energéticamente
3. Seguridad sin compromisos
4. El producto adecuado en el momento adecuado
5. Instalación fácil y universal
6. Preparados para el futuro
7. Modernización rápida y sencilla
8. Calidad suiza de Belimo desde 1975
Productos específicos para el cliente
Hoy en día, los retos en la planificación y en la obra son difíciles de resolver con productos estándar, por lo que las soluciones específicas para el cliente son cada vez más importantes. Construimos el actuador que necesita según la longitud del cable, el conector y la parametrización que nos indique.
- Distintos modelos y longitudes de cable con o sin conector.
- Etiquetado del producto con la información del cliente (por ejemplo, dónde se va a instalar el actuador en el edificio).
- Varias opciones de montaje (adaptadas al lugar de instalación).
- Amplia gama de accesorios eléctricos y mecánicos.
- Nos encargamos de la parametrización por usted (por ejemplo, el tiempo de giro ajustable, diferencial de conmutación y parámetros del bus).
- Prueba de funcionamiento, porque Belimo es sinónimo de calidad contrastada.
Ofrecemos un "paquete completo sin complicaciones" para su aplicación.
- Ventajas para el cliente
- Software/Plugins
Contratistas generales/inversores
Centra su atención en la rentabilidad de los edificios. Esto no solo incluye los costes de inversión, sino también los costes durante el funcionamiento/mantenimiento continuo. Le da mucha importancia a la sostenibilidad y la transparencia de costes. Los actuadores de Belimo para condiciones extremas y aplicaciones en exterior ofrecen:
- Máxima eficiencia energética en la posición de reposo mediante el uso de motores de Corriente Continua sin escobillas, que reducen el consumo de energía gracias a la tecnología de motores de última generación.
- La carcasa resistente a la intemperie y con protección UV cumple las exigencias más altas y garantiza el grado de protección IP66/67 o NEMA 4X en las condiciones más severas.
- Calidad contrastada durante más de 40 años
- La solución de actuador adecuada para cada aplicación
- Los actuadores precisos simplifican el control del sistema de ventilación
- Amplia gama de productos de actuadores para aplicaciones en exterior
Arquitectos
Su mayor interés está en la creatividad y la funcionalidad. Se encarga de la conceptualización de edificios y es responsable del diseño y la planificación funcional, técnica y económica de los mismos. Los actuadores de Belimo para condiciones extremas y aplicaciones en exterior ofrecen:
- La carcasa resistente a la intemperie y con protección UV cumple las exigencias más altas y garantiza el grado de protección IP66/67 o NEMA 4X en las condiciones más severas.
- La solución de actuador adecuada para cada aplicación
- Amplia gama de productos de actuadores para aplicaciones en exterior
- Los actuadores precisos simplifican el control del sistema de ventilación
Ingenieros consultores
La planificación de sistemas HVAC es su principal competencia. Busca constantemente nuevas e innovadoras formas de ahorrar energía y mejorar el clima interior. Trabaja con los métodos más modernos y utiliza datos de proveedores/fabricantes en su planificación. Los actuadores de Belimo para condiciones extremas y aplicaciones en exterior ofrecen:
- Máxima eficiencia energética en la posición de reposo mediante el uso de motores de Corriente Continua sin escobillas, que reducen el consumo de energía gracias a la tecnología de motores de última generación.
- La carcasa resistente a la intemperie y con protección UV cumple las exigencias más altas y garantiza el grado de protección IP66/67 o NEMA 4X en las condiciones más severas.
- Protegida contra gases agresivos, humedad, altos niveles contaminación por polvo y suciedad, así como contra el frío y la radiación UV
- Uso hasta -40°C/100 % h.r.; para atmósferas cambiantes en aplicaciones en interior y exterior
- Con / sin función de seguridad
- Amplia gama de productos de actuadores para aplicaciones en exterior
- Los actuadores precisos simplifican el control del sistema de ventilación
Integradores de sistemas
Su tarea consiste en diseñar sistemas de gestión de edificios e integrar de forma óptima dispositivos de campo. Su objetivo es reducir la complejidad y garantizar la transparencia para la optimización continua de la tecnología de los edificios. Los actuadores de Belimo para condiciones extremas y aplicaciones en exterior ofrecen:
- Máxima eficiencia energética en la posición de reposo mediante el uso de motores de Corriente Continua sin escobillas, que reducen el consumo de energía gracias a la tecnología de motores de última generación.
- La carcasa resistente a la intemperie y con protección UV cumple las exigencias más altas y garantiza el grado de protección IP66/67 o NEMA 4X en las condiciones más severas.
- Protegida contra gases agresivos, humedad, altos niveles contaminación por polvo y suciedad, así como contra el frío y la radiación UV
- Uso hasta -40°C/100 % h.r.; para atmósferas cambiantes en aplicaciones en interior y exterior
- Con / sin función de seguridad
- Amplia gama de productos de actuadores para aplicaciones en exterior
- Los elementos de funcionamiento, como el botón para desembrague manual, simplifican el trabajo in situ
- Los actuadores precisos simplifican el control del sistema de ventilación
Mayoristas especializados
Para sus clientes, confía en una alta disponibilidad, una fácil selección y unos rápidos plazos de entrega para los productos que ofrece. Necesita un acceso rápido y sencillo a la información y una asistencia técnica completa por parte de sus proveedores. Los actuadores de Belimo para condiciones extremas y aplicaciones en exterior ofrecen:
- La solución de actuador adecuada para cada aplicación
- La carcasa resistente a la intemperie y con protección UV cumple las exigencias más altas y garantiza el grado de protección IP66/67 o NEMA 4X en las condiciones más severas.
- Amplia gama de productos de actuadores para aplicaciones en exterior
- Los actuadores precisos simplifican el control del sistema de ventilación
- Los actuadores con conexiones por terminales facilitan las soluciones de retrofit
Instaladores/ingenieros de planta
La instalación de tecnología HVAC de edificios es su oficio. Para realizar su trabajo, necesita contar con los productos adecuados en el momento adecuado. La facilidad de montaje y la asistencia técnica por parte de expertos le permiten cumplir con su apretado calendario. Los actuadores de Belimo para condiciones extremas y aplicaciones en exterior ofrecen:
- Máxima eficiencia energética en la posición de reposo mediante el uso de motores de Corriente Continua sin escobillas, que reducen el consumo de energía gracias a la tecnología de motores de última generación.
- La carcasa resistente a la intemperie y con protección UV cumple las exigencias más altas y garantiza el grado de protección IP66/67 o NEMA 4X en las condiciones más severas.
- Protegida contra gases agresivos, humedad, altos niveles contaminación por polvo y suciedad, así como contra el frío y la radiación UV
- Amplia gama de productos de actuadores para aplicaciones en exterior
- Los actuadores precisos simplifican el control del sistema de ventilación
- Los elementos de funcionamiento, como el botón para desembrague manual, simplifican el trabajo in situ
Propietarios de edificios
Se enfrenta a retos constantes tales como las mejoras en términos de confort y de consumo de energía, o las ampliaciones y mejoras sencillas de edificios. Su objetivo principal es la optimización de su sistema HVAC aplicando el menor esfuerzo posible y asumiendo bajos costes. Los actuadores de Belimo para condiciones extremas y aplicaciones en exterior ofrecen:
- Máxima eficiencia energética en la posición de reposo mediante el uso de motores de Corriente Continua sin escobillas, que reducen el consumo de energía gracias a la tecnología de motores de última generación.
- 5 años de garantía
- La carcasa resistente a la intemperie y con protección UV cumple las exigencias más altas y garantiza el grado de protección IP66/67 o NEMA 4X en las condiciones más severas.
- Calidad contrastada durante más de 40 años
- Los actuadores precisos simplifican el control del sistema de ventilación
- Protegida contra gases agresivos, humedad, altos niveles contaminación por polvo y suciedad, así como contra el frío y la radiación UV
- Uso hasta -40°C/100 % h.r.; para atmósferas cambiantes en aplicaciones en interior y exterior
- Amplia gama de productos de actuadores para aplicaciones en exterior
Gestores de instalaciones/mantenimiento de edificios
La gestión, el control y la explotación de edificios y sus equipos técnicos son parte de sus tareas cotidianas. Busca soluciones para garantizar el confort interior y optimizar el funcionamiento del sistema. Aprecia los sistemas sencillos y transparentes y, si es necesario, la rápida entrega de piezas de repuesto y una asistencia técnica disponible en todo momento. Los actuadores de Belimo para condiciones extremas y aplicaciones en exterior ofrecen:
- La carcasa resistente a la intemperie y con protección UV cumple las exigencias más altas y garantiza el grado de protección IP66/67 o NEMA 4X en las condiciones más severas.
- Protegida contra gases agresivos, humedad, altos niveles contaminación por polvo y suciedad, así como contra el frío y la radiación UV
- Los actuadores precisos simplifican el control del sistema de ventilación
- Uso hasta -40°C/100 % h.r.; para atmósferas cambiantes en aplicaciones en interior y exterior
- Amplia gama de productos de actuadores para aplicaciones en exterior
- Los elementos de funcionamiento, como el botón para desembrague manual, simplifican el trabajo in situ
Belimo Assistant 2
Aproveche todo el potencial de sus unidades de Belimo
Belimo Assistant 2 permite la configuración, el manejo in situ y la solución de problemas, con conexión por cable o inalámbrica, de los actuadores para compuertas, las válvulas de control, los sensores y los medidores de Belimo a través de smartphones, tabletas y ordenadores.
Características principales:
- Comprobación y modificación de los parámetros de ajuste de las unidades
- Visualización de datos de identificación: tipo de unidad, posición, designación, número de serie, dirección de bus
- Direccionamiento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Configuración": configuración guiada de parámetros para su unidad.
- "Copiar/Pegar configuración": replique los mismos ajustes para los mismos tipos de unidad
- "Live Trend": realice el control manual local y consulte las tendencias en directo con la función easy-share
- "Salud": supervise los KPI de funcionamiento de la unidad. Por ejemplo, alimentación, estado del bus, estado del sensor, etc.
- "Informes": recupere informes digitales de su unidad con la función easy-share. Por ejemplo, certificados de calibración, informes de puesta en marcha
- "Exportar configuración": cree un archivo de registro con la función easy-share
- Ajuste de idioma integrado en la aplicación (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows.
Accesorios:
- ZTH EU (convertidor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertidor Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.0)
(msi -
84,42 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Folleto – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Preguntas frecuentes
-
Vídeos prácticos
-
Más información sobre Belimo Assistant 2
Aplicación Belimo RetroFIT+
Con la aplicación Belimo RetroFIT+ puede sustituir específicamente los actuadores y sensores anticuados o defectuosos de varios proveedores, por dispositivos de Belimo en la industria de CVAA (calefacción, ventilación y aire acondicionado).
Ya sea para aplicaciones de ventilación o de agua, puede encontrar fácilmente el actuador de reemplazo adecuado de Belimo (actuador para válvulas de asiento, actuador rotativo, actuador o actuador de ventilación) para modernizar su instalación con la mejor calidad y el máximo rendimiento.
-
Cómo encontrar un sustituto con la Belimo RetroFIT+ App.
Herramienta de servicio ZTH EU
La herramienta de servicio ZTH EU simplifica el diagnóstico, la comprobación del funcionamiento y el ajuste para dispositivos de funcionamiento en HVAC. Al estar conectada directamente a un actuador parametrizable o con comunicación de Belimo, los valores actuales se pueden leer in situ y restaurar inmediatamente.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Manual de funcionamiento - Actualización de firmware ZTH EU
(pdf -
304 KB)
Cuando se utiliza la ZTH EU como interfaz para la PC-Tool (MFT-P), el correspondiente controlador USB se instala al mismo tiempo que se instala el software PC-Tool. El controlador también se puede descargar aquí e instalarse por separado.
-
ZTH EU - Controlador USB MP
(zip -
2,17 MB)
Plugin BIM para Autodesk Revit
Modelos de datos 3D con información técnica de Autodesk Revit a través del plugin BIM
Este plug-in le permite seleccionar actuadores, válvulas y sensores Belimo de una base de datos y luego añadirlos al proyecto Building Information Modeling – BIM (Modelado de Información de Construcción) con sus datos técnicos, mediante la herramienta de arrastrar y soltar. Así, todos los usuarios de BIM tienen acceso a todos los datos de forma estructurada y clasificada en formato Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Folleto - Planificación eficiente con BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
El plugin BIM sólo puede instalarse con éxito si el software Autodesk Revit está disponible en el ordenador.
-
Visite la página de Autodesk