Belimo Experience Center (Hinwil, Suiza)
Teoría y práctica: fácilmente comprensibles y aplicadas de forma clara la vida
En el Belimo Experience Center, podrá probar nuestros dispositivos de control en condiciones de funcionamiento reales. Le mostraremos lo último en tecnología de actuadores, válvulas, sensores y comunicación, todo ello en funcionamiento en varias exposiciones, así como en una moderna unidad de tratamiento de aire y en nuestro "muro del agua", que presenta de forma realista los efectos de diferentes circuitos hidróáulicos, tipos de válvulas e intervenciones en la tecnología de control.
Ahora puede hacer un recorrido virtual por el Belimo Experience Center y obtener una primera impresión de esta experiencia. Haga clic en el enlace y empiece un recorrido virtual
- Experience Center
- Eventos de formación Hands-On
- Sistema de presión diferencial
Muro del agua
En el muro de demostración le mostramos tanto los circuitos hidráulicos tradicionales como los modernos, equipados con componentes inteligentes. Es decir, podemos ilustrar de forma impresionante el ahorro de energía que se puede lograr con nuestros productos en estos circuitos de agua.
Podemos proporcionarle formación en los siguientes temas:
- Modo de funcionamiento de varios circuitos hidrónicos tradicionales
- Modificación de la capacidad de calefacción o refrigeración de varios tipos de circuitos y de la tecnología de válvulas
- Presión insuficiente (y, en consecuencia, caudal insuficiente de agua) en el sistema y los comportamientos de varias válvulas
- Modo de funcionamiento de limitadores de caudal y de válvulas independientes de la presión
- Efecto de los cambios en la presión diferencial de la salida de potencia al usar válvulas de control dependientes e independientes de la presión
- Uso de la válvula de control caracterizada de 6 vías e influencia de los cambios en la presión diferencial en el sistema de 4 tuberías (calefacción/refrigeración)
- Belimo Energy Valve™: creación de transparencia y aumento de la eficiencia del sistema
- Reducción de la salida de la bomba y, en consecuencia, de las necesidades energéticas gracias al "optimizador de la bomba"
- Belimo Energy Valve™ con gestor del delta-T: detección y prevención del síndrome del delta-T bajo
- Y mucho más
Para reservar una visita o un curso de formación, póngase en contacto con su oficina de ventas regional.
Climatizador
En el Belimo Experience Center puede ver en funcionamiento un climatizador. Alimenta el primero y el segundo piso del edificio naranja de Belimo con hasta 6900 m/h de aire tratado. El sistema también es un modelo de demostración y permite comprender bien cómo se usan nuestros productos.
El climatizador en su conjunto está equipado con la última generación de productos Belimo. Un sistema de gestión de supervisión define los parámetros de ventilación y los comunica a través de Modbus a un actuador con lógica dedicada. Este actuador controla los dispositivos de control instalados mediante el MP-Bus y lee las señales del sensor, la posición de las compuertas y los datos energéticos.
En el circuito hidráulico de la batería de calefacción y de frío del sistema, las válvulas de energía garantizan un nivel elevado de eficiencia. La optimización automática de la temperatura diferencial y el registro continuo de tendencia de los datos del sistema garantizan un alto grado de transparencia. Gracias a este dispositivo, se determinó durante la puesta en marcha, que las conexiones para la alimentación y el retorno se habían mezclado. La posterior resolución de problemas podría prevenir averías innecesarias incluso antes de poner el dispositivo en funcionamiento.
¿Le gustaría obtener información sobre los datos del sistema? Acceda a http://demoahu.belimo.ch. Con el nombre de usuario "guest" y la contraseña "guest", podrá acceder a la versión demo del servidor web integrado.
Para reservar una visita o un curso de formación, póngase en contacto con su oficina de ventas regional.
Válvulas independientes de la presión
Con la sesión de formación en el Water-Rig, es posible experimentar el comportamiento de válvulas independientes de la presión y dependientes de la presión y las ventajas de las soluciones independientes de la presión.
Gracias a la amplia variedad de temas abarcados durante esta sesión de formación práctica, no solo pueden aprovecharlas los principiantes de CVAA sino también los profesionales.
A continuación se presenta una selección de los temas:
- Diferentes tipos de equilibrado hidrónico
- Comportamiento de las diferentes soluciones de válvula con cambios de la presión diferencial
- Prueba de que las válvulas independientes de la presión tienen la autoridad de la válvula pv=1
- Familiarización con la plena funcionalidad y la parametrización de la Belimo Energy Valve™ y la válvula independiente de la presión electrónica EPIV
- Síndrome de bajo delta-T y gestor del delta-T (ahorro de energía sin pérdida de confort)
Si le interesa un curso de formación, póngase en contacto con su oficina local de ventas.
Si le interesa este curso de formación, póngase en contacto con su oficina local de ventas.
Modernización/RetroFIT+
A menudo, al modernizar sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado o al reparar un fallo, solo se sustituye el actuador o el sensor existente. Los actuadores para modernización (Retrofit) de Belimo pueden montarse directamente en compuertas de aire y válvulas de varios fabricantes o montarse usando un set adaptador. Muchos de los productos de nuestros competidores pueden sustituirse de forma económica, rápida, fiable y eficiente, todo ello, manteniendo el tiempo de parada de los sistemas de CVAA al mínimo.
No necesita conocimientos especializados para esta formación Hands-On.
- En el área Retrofit y en varias compuertas de aire, le mostraremos cómo montar actuadores de Belimo en válvulas de otros fabricantes, compuertas de aire y reguladores de caudal
Si le interesa este curso de formación, póngase en contacto con su oficina local de ventas.
VAV systems
Energy-efficient and demand-oriented ventilation systems play a key role in the building technology of today.
VAV (variable air volume) systems offer the possibility of precisely adjusting the air flow rate to the current requirements of a room. Doing so can save energy and optimise the room climate.
We offer the following topics in theory and practice:
- Understanding of why VAV systems play a key role in energy-efficient and demand-controlled indoor air regulation
- Structure and principles of operation of VAV controllers
- Understanding the control of volumetric flow of air for air-conditioning optimisation
- Use of the different tools from Belimo for supporting the commissioning and maintenance of VAV units
- Tips regarding fault diagnosis and optimisation of the systems
Si le interesa este curso de formación, póngase en contacto con su oficina local de ventas.
Control del humo en edificios
Los sistemas de presión diferencial (PDS por sus siglas en inglés) son cada vez más importantes para la seguridad de los edificios modernos. Con nuestro entorno de pruebas del sistema de presión diferencial (laboratorio de seguridad) impartiremos nuestros conocimientos sobre el control del humo en rutas verticales y horizontales de evacuación y rescate.
Como parte de la protección preventiva contraincendios relacionada con la tecnología de sistemas, Belimo ha invertido en un moderno laboratorio de seguridad que ha sido diseñado especialmente para pruebas y formación en Belimo.
Se le mostrarán las siguientes situaciones:
- Salida variable de aire del techo con una compuerta de alivio de presión mecanizada (compuerta barométrica) o con una compuerta de alivio de presión motorizada
- Fuerzas de apertura en las puertas de las rutas de escape
- Índices de liberación de aire de 1,0 m/s o 2,0 m/s
- Tasas de presión en escaleras de seguridad y en el vestíbulo
- Control del tiempo de apertura y cierre de las puertas de las rutas de escape
- y mucho más
El laboratorio de seguridad está disponible para visitas de clientes y para fines de formación y demostración. Póngase en contacto con su oficina local de ventas.