2. Sistemas

Belimo ZoneEase™ VAV

belimo_zoneease-main_rgb_960x530

Belimo ZoneEase™ VAV – control de CO2, temperatura y caudal

Belimo ZoneEase™ VAV es un ecosistema de control de zonas basado en VAV, hecho fácil. La solución ZoneEase VAV simplifica el proceso de puesta en marcha. Ofrece soporte para la puesta en marcha y el mantenimiento a través de la nube y un smartphone para mejorar la experiencia de usuario y reduce la complejidad del proyecto y el tiempo de inactividad, a la vez que aumenta la conectividad, la transparencia de los datos y la rentabilidad. 

Aplicaciones precargadas, solución simplificada, proceso guiado mediante la nube/smartphone

belimo_reliable_rgb_960x530

Fiabilidad probada

belimo_optimised_rgb_960x530

Funcionalidad optimizada

belimo_connectivity_rgb_300x170

Conectividad

Control de zonas basado en VAV hecho fácil

                 

belimo_zoneease-application_rgb_960x530
  • Solución basada en VAV (5 Nm y 10 Nm) para control de CO2, temperatura y caudal
  • La solución ofrece: solo aire de impulsión/aire de impulsión y aire de extracción/aire de impulsión y 2.º aire de impulsión
  • Puesta en marcha guiada con la nube y la aplicación para smartphone
  • Sistema BACnet MS/TP o Modbus RTU autónomo o integrado con BMS/DDC (parametrizable)
  • 19 aplicaciones de control precargadas y parametrizables; sin programación libre
  • Potente ingeniería basada en la nube y puesta en marcha con seguimiento del progreso
  • Manejo, mantenimiento y subsanación de problemas remota con aplicación para smartphone sincronizada con la nube
  • Acceso directo a la solución VAV sin abrir el techo (acceso a la unidad de ambiente a través del smartphone)
  • Protección de datos OEM y cumplimiento del RGPD
  • Análisis sencillo del estado del sistema a través de la aplicación para smartphone

Gama de productos dentro del ecosistema ZoneEase VAV

belimo_LMV-BAC-001_rgb_300x170

Controlador ZoneEase VAV (5 Nm y 10 Nm)

LMV-BAC-001 / NMV-BAC-001: controlador de zona basado en VAV con aplicaciones precargadas para el control del CO2, el caudal y la temperatura (sin salidas digitales). Interfaz BACnet MS/TP y Modbus RTU. Entrada analógica para sensor de conducto.

belimo_LMV-BAC-002_rgb_300x170

Controlador ZoneEase VAV (5 Nm y 10 Nm) sin salidas

LMV-BAC-002 / NMV-BAC-002: controlador de zona basado en VAV con aplicaciones precargadas para el control del CO2, el caudal y la temperatura (con 3 salidas digitales para control del ventilador y el recalentamiento). Interfaz BACnet MS/TP y Modbus RTU. Entrada analógica para sensor de conducto.

belimo_LMV-D3_rgb_300x170

VAV-Compact (5 Nm y 10 Nm)

LMV-D3-MP-A7 / NMV-D3-MP-A7: VAV secundario dentro del ecosistema VAV, utilizado como VAV de aire de extracción o regulador de VAV para 2.º aire de impulsión.
(Nota: controlador VAV-Compact, predireccionado / configurado con los mismos parámetros OEM VAV del controlador ZoneEase VAV conectado / comunicación específica de la aplicación con el controlador ZoneEase VAV)

belimo_room-units_rgb_300x170

Unidades de funcionamiento de ambiente con visor táctil o virtual

P-22RT..-1T00D-1:

  • Unidad de ambiente con visor táctil e-paper
  • Elementos del visor parametrizables
  • Posibilidad de inversión del color del visor

P-22RT..-1T-1:

  • Unidad de ambiente con visor virtual
  • Visor de control virtual mediante la Belimo Display App y el smartphone

Ambas variantes de la unidad:

  • Para visualizar y ajustar valores de ambiente/puntos de consigna (parametrizable)
  • Disponible con elemento sensor solo para T, T/RH y T/RH/CO2
  • Ofrece entrada digital (sensor de ocupación o monitorización del recalentador)
  • Derechos de acceso parametrizables
belimo_room-operating-unit-virtual_rgb_300x170

Belimo Display App

Para ofrecer un visor virtual para unidades de funcionamiento de ambiente sin visor físico: P-22RT..-1T-1
Con la aplicación Belimo Display App (Android e IOS), pueden visualizarse los valores de las unidades de ambiente y ajustarse los puntos de consigna.

  • Belimo Display App
belimo_CQ_rgb_300x170

Actuador rotativo para control del recalentamiento proporcional

CQ24A-MPL-A8: actuador para válvula de recalentamiento de agua caliente (conjunto de recalentamiento VAV) dentro del ecosistema ZoneEase VAV.
(Nota: predireccionado / comunicación específica de la aplicación con controlador ZoneEase VAV)

belimo_dt_rgb_300x170

Sensor de conducto/inmersión para temperatura, activo

22DT-12..: sensor de conducto de aire de impulsión para mejorar la funcionalidad de ZoneEase VAV.
Mediante el uso de un sensor de conducto de aire de impulsión de 0…10 V, todas las aplicaciones de refrigeración y recalentamiento basadas en ZoneEase VAV pueden ofrecer conmutación automática, dado que son capaces de distinguir el aire alimentado (estado refrigerado o calentado).

belimo_dc_rgb_300x170

Sensor de conducto para CO2, activo

22DC11: sensor de conducto de aire de extracción/retorno para mejora de la funcionalidad ZoneEase VAV.
Mediante el uso de un sensor de conducto de aire de extracción/retorno de 0…10 V, es posible la implementación de la aplicación de control del CO2 ZoneEase VAV y de todas las aplicaciones de control de temperatura basadas en ZoneEase VAV con control combinado de CO2. De forma alternativa, el elemento sensor de CO2 puede integrarse en las unidades de funcionamiento de ambiente ZoneEase VAV.

Documentos

  • Descripciones de la solución
    • Guía de aplicación – Belimo ZoneEase™ VAV (pdf - 1,72 MB)
    • ZoneEase VAV Sales Presentation (pdf - 1,04 MB)
    • Descripción de la aplicación ZoneEase VAV v1.7 (pdf - 15,92 MB)
    • ZoneEase VAV Consultant Specifications V1.0 (pdf - 49 KB)
  • Fichas técnicas

    Actuadores

    • Ficha técnica – LMV-BAC-001 (pdf - 5,18 MB)
    • Ficha técnica – NMV-BAC-001 (pdf - 5,18 MB)
    • Ficha técnica – LMV-BAC-002 (pdf - 5,28 MB)
    • Ficha técnica – NMV-BAC-002 (pdf - 5,29 MB)
    • Technical data sheet – LMV-D3-MP-A7 (pdf - 2,01 MB)
    • Technical data sheet – NMV-D3-MP-A7 (pdf - 2,03 MB)
    • Technical data sheet – CQ24A-MPL-A8 (pdf - 439 KB)

    Unidades de funcionamiento de ambiente con visor virtual: sensor de T, T/RH y T/RH/CO2

    • Technical data sheet – P-22RT..-1T-1 (pdf - 1,92 MB)

    Unidades de funcionamiento de ambiente con visor táctil e-paper: sensor de T, T/RH y T/RH/CO2

    • Technical data sheet – P-22RT..-1T00D-1 (pdf - 1,83 MB)

    Sensores de conducto

    • Technical data sheet – 22DC-11 (pdf - 1,68 MB)
    • Technical data sheet – 22DT-12.. (pdf - 905 KB)

    Herramienta de soporte para calibración y puesta en marcha (convertidor Bluetooth/NFC)

    • Technical data sheet – ZIP-BT-NFC (pdf - 1007 KB)
  • Integración de sistema
    • Descripción de la interfaz BACnet – Belimo ZoneEase™ VAV (para software de aplicación versión ZoneEase 1.7) (pdf - 587 KB)
    • Descripción de la interfaz Modbus – Belimo ZoneEase™ VAV (para versión de firmware 1.7) (pdf - 612 KB)
  • Notas de la versión (para mercados VAV ZE existentes) y preguntas frecuentes
    • ZoneEase VAV Release Notes v1.7 (pdf - 115 KB)
  • Herramientas para smartphone
    • Belimo ZoneEase App (Google Play)
    • Belimo Display App
  • Nube ZoneEase VAV
    • Nube ZoneEase VAV

Aplicaciones parametrizables precargadas

Control de CO2 y caudal de aire Confort ambiental (puede combinarse con control de CO2 en paralelo)
  • Control de la calidad del aire en interiores (CO2)
  • Control del caudal de aire (VAV)



     
  • Solo refrigeración
  • Refrigeración o calefacción (conmutación)
  • Refrigeración + Recalentamiento eléctrico de 1 fase
  • Refrigeración + Recalentamiento eléctrico de 2 fases
  • Refrigeración + Recalentamiento hidráulico on/off
  • Refrigeración + Recalentamiento hidráulico proporcional
   
Aplicaciones con ventilador en paralelo Aplicaciones con ventilador en serie
  • Solo refrigeración
  • Refrigeración + Recalentamiento eléctrico de 1 fase
  • Refrigeración + Recalentamiento eléctrico de 2 fases
  • Refrigeración + Recalentamiento hidráulico on/off
  • Refrigeración + Recalentamiento hidráulico proporcional
     
  • Solo refrigeración
  • Refrigeración o calefacción (conmutación)
  • Refrigeración + Recalentamiento eléctrico de 1 fase
  • Refrigeración + Recalentamiento eléctrico de 2 fases
  • Refrigeración + Recalentamiento hidráulico on/off
  • Refrigeración + Recalentamiento hidráulico proporcional

Ejemplo de aplicación: control de la calidad del aire en interiores

Medición de CO2 con unidad de ambiente

belimo_zoneease-co2-room-unit

Ejemplo de aplicación: control de temperatura con ventilador y recalentamiento

Refrigeración más recalentamiento (proporcional de agua) con salida digital (ventilador)

belimo_zoneease-cooling-reheat

Solución ZoneEase VAV escalable: sistema BACnet MS/TP o Modbus RTU autónomo o integrado con BMS/DDC (parametrizable)

Ecosistema ZoneEase VAV escalable para proporcionar soluciones autónomas con aplicaciones parametrizables precargadas, integradas en sistemas de gestión del edificio. De forma alternativa, la configuración de la aplicación del caudal de aire, la lógica externa (es decir, el controlador de suelo, DDC, BMS) puede proporcionar puntos de consigna de control al ecosistemas ZoneEase VAV. Esta configuración del sistema permite instalaciones repetidas de zonas ZoneEase VAV con plena flexibilidad en la colocación de sensores.

(Nota: en este caso, la instalación del ecosistema ZoneEase VAV requiere unidades de funcionamiento de ambiente con comunicación BACnet MS/TP o Modbus RTU, conectadas directamente al bus)

belimo_zoneease-scale
  • Ventajas para el cliente
Ventajas para el cliente

Ingenieros consultores

consulting-engineer

La planificación de sistemas de CVAA es su principal competencia. Busca constantemente nuevas e innovadoras formas de ahorrar energía y mejorar el clima interior. Trabaja con los métodos más modernos y utiliza datos de proveedores/fabricantes en su planificación. Como cliente de Belimo, se beneficia de numerosas ventajas:

  • El sistema de sensores altamente sensible y también resistente para la medición precisa de la presión diferencial para regular hasta el más mínimo caudal de aire
  • Gran flexibilidad en la selección de los productos a integrar en los edificios gracias a las diversas interfaces. La comunicación por bus ofrece posibilidades de uso flexibles y crea transparencia con respecto al control y las tendencias
  • Compatible con DCV (Fan Optimiser) para conceptos de ventilación modernos y controlados por demanda de acuerdo con la norma DIN EN 15232. El registro de la demanda para las zonas a través de las correspondientes compuertas VAV proporciona la variable controlada correspondiente para los ventiladores  
  • Los productos VAV de Belimo son integrados, calibrados y ajustados por todos los fabricantes reconocidos (OEM) en sus unidades VAV, como una solución de sistema operacional

Integradores de sistemas

system-integrator

Su tarea consiste en diseñar sistemas de gestión del edificios e integrar de forma óptima dispositivos de campo. Su objetivo es reducir la complejidad y garantizar la transparencia para la optimización continua de la tecnología de los edificios. Como cliente de Belimo, se beneficia de numerosas ventajas:

  • Listo para funcionar inmediatamente después de la instalación de la unidad VAV, otros componentes opcionales del ecosistema ZoneEase VAV y la conexión eléctrica
  • Gran flexibilidad para la integración en edificios gracias a diversas interfaces. La comunicación por bus y las capacidades multi-bus ofrecen posibilidades de uso flexibles y crean transparencia en lo que respecta al control y la monitorización
  • Compatible con interfaces para bus comunes como BACnet MS/TP y Modbus RTU
  • Soporte basado en herramientas y en la nube a través del smartphone para la puesta en marcha y el diagnóstico (guardar/imprimir datos de configuración)
  • Aplicación ZoneEase VAV para smartphone para el acceso sin contacto, incluso cuando está apagado

Instaladores/ingenieros de planta

installer

La instalación de tecnología CVAA de edificios es su oficio. Para realizar su trabajo, necesita contar con los productos adecuados en el momento adecuado. La facilidad de montaje y la asistencia técnica por parte de expertos le permiten cumplir con su apretado calendario. Como cliente de Belimo, se beneficia de numerosas ventajas:

  • Componentes resistentes de alta calidad, probados un millón de veces
  • Conexionado simple con bajo potencial de error gracias al concepto coherente de color y numeración.
  • Diagnóstico inicial sin herramientas gracias a los LED: p. ej., ¿alimentación disponible?
  • Prueba de funcionamiento sencilla, p. ej., abrir o cerrar la compuerta con la aplicación ZoneEase VAV del smartphone a través de un acceso sin contacto

Propietarios de edificios

building-owner

Se enfrenta a retos constantes como las mejoras en confort y consumo de energía, así como las ampliaciones y mejoras sencillas de edificios. Su objetivo principal es la optimización de su sistema HVAC aplicando el menor esfuerzo posible y asumiendo bajos costes. Como cliente de Belimo, se beneficia de numerosas ventajas:

  • Componentes de alta calidad, absolutamente precisos y al mismo tiempo resistentes en un solo producto
  • Probados un millón de veces
  • Sistema de ventilación energéticamente eficiente, basado en las necesidades reales de ventilación de las salas, desde la compuerta VAV hasta el ventilador
  • Mayor confort dependiendo de la configuración del sistema (calidad del aire, temperatura) y reducción del ruido del flujo
  • Máximo nivel de transparencia gracias a una gran variedad de funciones de herramientas como estados del sistema y otras características

Gestores de instalaciones/mantenimiento de edificios

facility-manager

La gestión, el control y la explotación de edificios y sus equipos técnicos forman parte de sus tareas diarias. Usted busca soluciones para garantizar el confort interior y optimizar el funcionamiento del sistema. Aprecia los sistemas sencillos y transparentes y, si es necesario, la rápida entrega de piezas de repuesto y una asistencia técnica disponible en todo momento. Como cliente de Belimo, se beneficia de numerosas ventajas:

  • Tecnología del actuador duradera y sin mantenimiento
  • Instalación sencilla
  • Funciones de diagnóstico y de prueba sin contacto a través de un smartphone
  • Adaptación sencilla de soluciones de sistema para conversiones
  • Plazos de entrega reducidos
  • Soporte completo durante toda la vida útil del producto
  • 5 años de garantía

OEM

oem

Usted utiliza componentes de proveedores selectos en sus productos. Busca siempre la mejor relación calidad-precio. La alta calidad y las funciones únicas adaptadas a su aplicación añaden valor y le permiten diferenciarse de sus competidores. Un excelente soporte técnico y una transacción comercial sencilla son algo que usted da por sentado. Como cliente de Belimo, se beneficiará de numerosas ventajas:

  • Gama de productos completa para el control rentable de zonas y ambientes individuales; en el área de confort, así como en las áreas industriales, comerciales y de trabajo sensible
  • Las soluciones específicas para el cliente ofrecen un mayor valor añadido
  • Componentes coordinados de alta calidad para una máxima precisión y una larga vida útil
  • Soporte optimizado de herramientas para la parametrización y la calibración en la fábrica

Bienvenido a Belimo España

Parece que no se encuentra en España. Es posible que los productos y servicios presentados en esta página no estén disponibles en su país. Tampoco es posible iniciar sesión o registrarse. Encuentre a continuación su sitio web local de Belimo.
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)