2. RetroFIT+

RetroFIT+ Productos de sustitución

Las soluciones Retrofit de Belimo permiten la sencilla sustitución y modernización de combinaciones de válvulas, actuadores para válvulas o actuadores para compuertas en instalaciones existentes. Ofrecen una sustitución rentable, fiable y eficiente de un gran número de productos de la competencia en aplicaciones existentes para restaurar la funcionalidad de sus sistemas de CVAA con el menor tiempo de parada.

belimo_retrofit-air-nm_rgb_300x170

Actuadores para compuertas

  • Conozca más detalles
  • Descubra los productos
belimo_sr_rgb_300x170

Actuadores para válvulas de control

  • Conozca más detalles
  • Descubra los productos
belimo_pr-retrofit_rgb_300x170

Actuadores para válvulas de mariposa

  • Conozca más detalles
  • Descubra los productos
belimo_retrofit-nv_rgb_300x170

Actuadores para válvulas de asiento

  • Conozca más detalles
  • Descubra los productos
belimo_LMV-D3-MP_rgb_300x170

Actuadores VAV

  • Conozca más detalles
  • Descubra los productos
belimo_dt_rgb_300x170

Sensores

  • Conozca más detalles
belimo_customised_retrofit_rgb

RetroFIT+ personalizado

  • Conozca más detalles

Aplicación Belimo RetroFIT+

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Con la aplicación Belimo RetroFIT+ puede sustituir específicamente los actuadores y sensores anticuados o defectuosos de varios proveedores, por dispositivos de Belimo en la industria de CVAA (calefacción, ventilación y aire acondicionado).

Ya sea para aplicaciones de ventilación o de agua, puede encontrar fácilmente el actuador de reemplazo adecuado de Belimo (actuador para válvulas de asiento, actuador rotativo, actuador o actuador de ventilación) para modernizar su instalación con la mejor calidad y el máximo rendimiento.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Vídeos: Cómo utilizar la Belimo RetroFIT+ App

    Cómo encontrar un sustituto con la Belimo RetroFIT+ App.
     

    Utilice la función de escaneado

    Envíe una solicitud al equipo de asistencia

    Busque un nombre de producto

    Busque parámetros

    Busque mediciones

Más documentos relacionados con RetroFIT+

  • Guía de RetroFIT+ (pdf - 6,23 MB)
  • Lista de comprobación para RetroFIT+: aplicaciones de agua (pdf - 1,96 MB)
  • Registro de datos para adaptadores de válvula rotativa RetroFIT+ (pdf - 1,11 MB)
  • Registro de datos para adaptadores de válvula de asiento RetroFIT+ (pdf - 950 KB)
  • Sostenibilidad – Declaración de Belimo
  • Belimo Talk: independiente vs. dependiente de la presión

Bienvenido a Belimo España

Parece que no se encuentra en España. Es posible que los productos y servicios presentados en esta página no estén disponibles en su país. Tampoco es posible iniciar sesión o registrarse. Encuentre a continuación su sitio web local de Belimo.
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)