Belimo ofrece una gama completa de válvulas innovadoras que cumplen los requisitos de su sistema y proporcionan soluciones óptimas de control del caudal. Nuestra gama de válvulas incluye una variedad de válvulas dependientes de la presión como las válvulas de control caracterizadas (CCV), las válvulas compactas rápidas (QCV) y las válvulas de mariposa; válvulas mecánicas independientes de la presión (PIQCV), válvulas electrónicas independientes de la presión (EPIV), y una avanzada válvula independiente de la presión compatible con IoT para optimizar el rendimiento de la bobina, la Belimo Energy Valve™.

  • Dimensionamiento y selección de la válvula
  • Prospecto técnico – Aplicaciones de agua (pdf - 7,38 MB)
  • Prospecto de aplicación – Máquinas enfriadoras y torres de refrigeración (pdf - 5,26 MB)
  • Prospecto de aplicación – Generación de calor (pdf - 6,14 MB)
  • Prospecto de aplicación – Climatizadores (pdf - 8,97 MB)
  • Prospecto -Guía sobre la calidad del aire en interiores (pdf - 2,55 MB)
  • Prospecto – Eficiencia energética y confort en edificios (pdf - 4,46 MB)
  • Notas para la planificación de proyectos – Notas generales (pdf - 2,07 MB)
belimo_energy-valve-mid_rgb_300x170

Belimo Energy Valve™

  • Conozca más detalles
belimo_ep_rgb_300x170

Válvulas de control caracterizadas independientes de la presión

  • Conozca más detalles
belimo_qcv_rgb_300x170

Válvulas de zona ZoneTight™ de Belimo

  • Conozca más detalles
belimo_ccv-flange_rgb_300x170

Válvulas de control caracterizadas

  • Conozca más detalles
belimo_ccv-int_rgb_300x170

Válvulas de bola

  • Conozca más detalles
belimo_potable_rgb_300x170

Válvulas para agua potable

  • Conozca más detalles
2-way butterfly valve

Válvulas de mariposa

  • Conozca más detalles
belimo_globe-valve-main_rgb_300x170

Válvulas de asiento

  • Conozca más detalles
belimo_customised_systems_rgb

Productos específicos para el cliente

  • Conozca más detalles

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)