Válvulas de control caracterizadas independientes de la presión

belimo_pi-main_rgb_960x530

Soluciones poderosas

Las válvulas de control independientes de la presión garantizan un control preciso de sistemas hidrónicos. Esto mejora el confort interior y permite ahorros de energía significativos. El equilibrado hidrónico automático también se garantiza en todas las condiciones de carga. Belimo ofrece una gama de válvulas independientes de la presión (PI): desde las válvulas PI súper compactas PIQCV o PIFLV y la EPIV, pasando por una válvula PI electrónica, hasta la Belimo Energy Valve™. Las dos últimas ofrecen una medición real del caudal. El rendimiento del sistema está optimizado, documentado y probado.

  • Prospecto de aplicación – Control de ambientes y zonas (pdf - 4,85 MB)
  • Prospecto de aplicación – Climatizadores (pdf - 8,97 MB)
  • Circuito mezclador de 3 vías con Energy Valve / EPIV de 2 vías (pdf - 1,28 MB)
  • Prospecto técnico – Aplicaciones de agua (pdf - 7,38 MB)
  • Prospecto – 8 motivos para usar válvulas de control independientes de la presión (pdf - 4,27 MB)

Sistema hidrónico CVAA – La mina de oro en los proyectos de renovación de edificios.

Sistema hidráulico de CVAA

El control inteligente de sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación tiene un gran impacto en la eficiencia energética de los edificios. Un aspecto clave en este contexto es el circuito de calefacción y de agua fría, es decir, el sistema hidráulico del edificio.

Generación
- La ausencia de pérdidas de energía con carga cero reduce los costes de funcionamiento.
- Fiabilidad en la planificación como primer paso hacia una mayor eficiencia energética.

Distribución
- Las fluctuaciones de presión en la distribución derivan en una menor salida de potencia.
- Flujo de energía visible.

Zona
- Control de zonas en función de la demanda.

Descubra cómo podemos ayudarle:

  • Prospecto – Eficiencia energética y confort en edificios (pdf - 4,46 MB)

Potencia compacta

ICON_dynamic_balancing

Equilibrado dinámico

ICON_energy_monitoring

Ahorros de energía

ICON-zonetight-zero-Leakage

Sin fugas

Válvulas energéticamente eficientes para un rendimiento óptimo

belimo_pi-application_rgb_960x540px

Para asegurar el caudal adecuado en cualquier aplicación, cada válvula se puede preajustar de fábrica y personalizar in situ. No se requiere un equilibrado adicional. El sistema funciona a la perfección desde el principio. Las válvulas independientes de la presión se utilizan cuando el caudal a través de las unidades de ventilación, baterías de calefacción y frío, fancoils, unidades de ventilación, baterías VAV post-calentamiento y sistemas de calefacción por suelo radiante, deben controlarse de manera energéticamente eficiente.

  • Vídeo: Belimo Energy Valve™ multifuncional
  • Vídeo: válvula de zona independiente de la presión PIQV
  • Vídeo: válvula con caudal limitado independiente de la presión PIFLV

Gama de productos

belimo_piqcv_rgb_300x170

PIQCV

DN 15...25

Rosca interna

  • Folleto - Válvula de zona independiente de la presión PIQCV (pdf - 1,37 MB)
  • Descubra los productos
belimo_piflv_rgb_300x170

PIFLV

DN 15...25

Rosca interna

  • Folleto - Válvula limitadora de caudal independiente de la presión PIFLV (pdf - 1,38 MB)
  • Descubra los productos
belimo_ep_rgb_300x170

EPIV de 2 vías

DN 15...50

Rosca interna

  • Folleto – Válvula de control caracterizada independiente de la presión, electrónica EPIV - DN 15...50 (pdf - 1,5 MB)
  • Descubra los productos
belimo_ep-f_rgb_300x170

EPIV de 2 vías

DN 25...100

Bridas

  • Folleto – Válvula electrónica independiente de la presión EPIV - DN 65...150 (pdf - 1,31 MB)
  • Descubra los productos
belimo_ep6_rgb_300x170

EPIV de 6 vías

DN 15...20

Rosca interna

  • Prospecto – 8 motivos para usar válvulas de 6 vías (pdf - 3,36 MB)
  • Póster – Válvula de zona de 6 vías independiente de la presión EPIV (pdf - 1,05 MB)
  • Folleto - Válvula de zona independiente de la presión de 6 vías (pdf - 1,29 MB)
  • Folleto - La versátil y probada válvula de zona de 6 vías (pdf - 1,68 MB)
  • Descubra los productos
belimo_energy-valve-mid_rgb_300x170

2 víasBelimo Energy Valve™

DN 15...50

Rosca interna

  • Folleto - Belimo Energy Valve™ - Ahorros de energía que se pueden ver (pdf - 2,47 MB)
  • Descubra los productos
belimo_energy-valve-flange_rgb_300x170

2 víasBelimo Energy Valve™

DN 25...100

Bridas

  • Folleto - Belimo Energy Valve™ - Ahorros de energía que se pueden ver (pdf - 2,47 MB)
  • Descubra los productos
belimo_3-way-energy-valve-4_rgb_300x170

3 víasBelimo Energy Valve™

DN 15...50

Rosca interna

  • Folleto - Belimo Energy Valve™ - Ahorros de energía que se pueden ver (pdf - 2,47 MB)
  • Descubra los productos

Hidrónica moderna con caudal constante

EV_hoch

Para garantizar una alta eficiencia energética global en los edificios, los sistemas de calefacción y refrigeración optimizados respecto a la energía cobran cada vez más importancia.

Siempre la cantidad de agua correcta
Confort interior ideal garantizando la cantidad correcta de agua, incluso con cambios de presión diferencial y en funcionamiento con carga parcial. 
 
Ahorros de tiempo en la planificación
Reducción del esfuerzo de planificación y ahorro de tiempo gracias al diseño sencillo de válvula.

Menos trabajo de instalación
Reducción de costes y ahorro de tiempo gracias a la solución "todo en uno". Sin necesidad de equilibrado hidrónico complejo.

Eficiencia energética
La válvula de control caracterizada de cierre hermético impide fugas internas en estado cerrado y, por tanto, el derroche en carga cero. 

Flexible
Fácil de ajustar el caudal máximo.

Seguro
El efecto de autolimpieza evita que el elemento de control se atasque y garantiza la activación fiable de la potencia de refrigeración o de calefacción.

8 motivos para usar válvulas de control independientes de la presión

pi-valves-8adv

1. Dimensionamiento sencillo de la válvula

2. Trabajo de instalación reducido

3. Puesta en marcha intuitiva

4. Equilibrado hidráulico automático

5. Cantidad de agua correcta invariable

6. Funcionamiento sin problemas

7. Mejora inmediata de la eficiencia

8. Amplia gama de opciones de control

  • Prospecto – 8 motivos para usar válvulas de control independientes de la presión (pdf - 4,27 MB)

8 motivos para usar válvulas de 6 vías

6-way-8adv

1. Un dispositivo para todo

2. Control transparente, independiente de la presión

3. Puesta en marcha sencilla y rápida

4. Segura, precisa y sin condensación

5. Integración simple, a prueba de futuro

6. Consumo de energía reducido

7. Excelentes características de control con esfuerzo mínimo

8. Estanqueidad a las burbujas de aire con la máxima seguridad en la planta

  • Prospecto – 8 motivos para usar válvulas de 6 vías (pdf - 3,36 MB)
  • Póster – Válvula de zona de 6 vías independiente de la presión EPIV (pdf - 1,05 MB)

Productos específicos para el cliente

Customising a Belimo product

Productos a medida. Menos esfuerzo, más beneficio.

Hoy en día, los retos en la planificación y en la construcción son difíciles de resolver con productos estándar, por lo que los productos prefabricados son cada vez más importantes. Construimos el actuador que necesita según la longitud de cable, el conector y la parametrización que usted nos indique. Si lo desea, podemos montarlo en una válvula y crear un conjunto premontado con piezas de tubería, sensores, conexiones y mucho más. 

  • Distintos modelos y longitudes de cable con o sin conector. 
  • Etiquetado del producto con la información del cliente (por ejemplo, dónde se va a instalar el actuador en el edificio). 
  • Montaje completamente prefabricado y probado (por ejemplo, la integridad del sellado) con componentes de su elección.
  • A petición con tuberías flexibles, con revestimientos o aislamientos especiales.
  • Nos encargamos de la parametrización por usted (por ejemplo, el tiempo de giro ajustable, diferencial de conmutación y parámetros del bus). Para los dispositivos para funcionamiento en CVAA (por ejemplo, la Belimo Energy Valve™) preparamos la puesta en marcha completa para usted según sus especificaciones.

Ofrecemos un "paquete completo sin complicaciones" para su aplicación.

  • Más información
  • Ventajas para el cliente
  • Software/Plugins
  • Historias de éxito
  • Premios
Ventajas para el cliente

Contratistas generales/inversores

investor

Su atención se centra en la rentabilidad de los edificios. Esto no solo incluye los costes de inversión, sino también los costes durante el funcionamiento/mantenimiento continuo. Le da mucha importancia a la sostenibilidad y la transparencia de costes. Las válvulas de control caracterizadas independientes de la presión de Belimo ofrecen:

  • Calidad contrastada durante más de 40 años
  • Ahorro de energía gracias al equilibrado hidrónico automático y permanente
  • Un alto nivel de confort interior y, como resultado, satisfacción de los usuarios del edificio
  • Se pueden realizar adaptaciones sencillas a los cambios en el rendimiento, garantizando así también una fácil conversión del edificio en el futuro

Ingenieros consultores

consulting-engineer

La planificación de sistemas de CVAA es su principal competencia. Busca constantemente nuevas e innovadoras formas de ahorrar energía y mejorar el clima interior. Trabaja con los métodos más modernos y utiliza datos de proveedores/fabricantes en su planificación. Las válvulas de control caracterizadas independientes de la presión de Belimo ofrecen:

  • Reducción del esfuerzo de planificación y ahorro de tiempo gracias a un sencillo diseño de válvula
  • Equilibrado hidrónico automático en cada condición de carga
  • Es posible realizar adaptaciones sencillas a los cambios de potencia
  • Las ayudas y los documentos de planificación especialmente coordinados respaldan el trabajo diario

Integradores de sistemas

system-integrator

Su tarea consiste en diseñar sistemas de gestión del edificios e integrar de forma óptima dispositivos de campo. Su objetivo es reducir la complejidad y garantizar la transparencia para la optimización continua de la tecnología de los edificios. Las válvulas de control caracterizadas independientes de la presión de Belimo ofrecen:

  • Selección e instalación sencillas y funcionamiento perfecto
  • Ensambladas con actuadores rotativos que ofrecen un fácil montaje e instalación in situ, permitiéndole así ahorrar tiempo
  • Control mediante BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus o señal analógica en función del actuador
  • Optimización de energía gracias a la transparencia de datos (EPIV)

Instaladores/ingenieros de planta

installer

La instalación de tecnología CVAA de edificios es su oficio. Para realizar su trabajo, necesita contar con los productos adecuados en el momento adecuado. La facilidad de montaje y la asistencia técnica por parte de expertos le permiten cumplir con su apretado calendario. Las válvulas de control caracterizadas independientes de la presión de Belimo ofrecen:

  • Reducción de costes y ahorro de tiempo con una solución "todo en uno"
  • Sin necesidad de equilibrado hidrónico complejo
  • Fácil instalación en espacios reducidos
  • Entrega rápida con soporte integral

Propietarios de edificios

building-owner

Se enfrenta a retos constantes como las mejoras en confort y consumo de energía, así como las ampliaciones y mejoras sencillas de edificios. Su objetivo principal es la optimización de su sistema de CVAA, aplicando el menor esfuerzo posible y asumiendo bajos costes. Las válvulas de control caracterizadas independientes de la presión de Belimo ofrecen:

  • Ahorro de energía gracias al equilibrado hidrónico automático y permanente
  • Mayor confort interior, garantizando la cantidad correcta de agua para cambios de presión diferencial y en funcionamiento con carga parcial
  • Se pueden realizar adaptaciones sencillas a los cambios en el rendimiento, garantizando así también una fácil conversión del edificio
  • Seguridad del sistema garantizada mediante la función de seguridad opcional
  • Medición de caudal precisa y reproducible (EPIV)

Gestores de instalaciones/mantenimiento de edificios

facility-manager

La gestión, el control y la explotación de edificios y sus equipos técnicos forman parte de sus tareas diarias. Usted busca soluciones para garantizar el confort interior y optimizar el funcionamiento del sistema. Valora los sistemas sencillos y transparentes y, si es necesario, la rápida entrega de piezas de repuesto y una asistencia técnica disponible en todo momento. Las válvulas de control caracterizadas independientes de la presión de Belimo ofrecen:

  • El caudal es ajustable y siempre está perfectamente equilibrado
  • Reducción de costes de funcionamiento de bombas y enfriadores/calderas aumentando de la eficiencia del sistema de refrigeración
  • Ahorro de energía gracias al equilibrado hidrónico automático y permanente
  • Mayor confort interior garantizando la correcta
  • cantidad de agua para cambios de presión diferencial y en funcionamiento con carga parcial
  • Medición de caudal precisa y reproducible (EPIV)
  • Sin salida de potencia no deseada gracias a válvulas estancas a las burbujas de aire
Software/Plugins

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Aproveche todo el potencial de sus unidades de Belimo
Belimo Assistant 2 permite la configuración, el manejo in situ y la solución de problemas, con conexión por cable o inalámbrica, de los actuadores para compuertas, las válvulas de control, los sensores y los medidores de Belimo a través de smartphones, tabletas y ordenadores.

Características principales:
- Comprobación y modificación de los parámetros de ajuste de las unidades
- Visualización de datos de identificación: tipo de unidad, posición, designación, número de serie, dirección de bus
- Direccionamiento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Configuración": configuración guiada de parámetros para su unidad.
- "Copiar/Pegar configuración": replique los mismos ajustes para los mismos tipos de unidad
- "Live Trend": realice el control manual local y consulte las tendencias en directo con la función easy-share
- "Salud": supervise los KPI de funcionamiento de la unidad. Por ejemplo, alimentación, estado del bus, estado del sensor, etc.
- "Informes": recupere informes digitales de su unidad con la función easy-share. Por ejemplo, certificados de calibración, informes de puesta en marcha
- "Exportar configuración": cree un archivo de registro con la función easy-share
- Ajuste de idioma integrado en la aplicación (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows.

Accesorios:
- LINK.10 (Compatible con Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus)
- ZTH EU (convertidor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertidor Bluetooth/NFC)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.6) (msi - 70,29 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,86 MB)
  • Folleto – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Preguntas frecuentes
  • Vídeos prácticos
  • Más información sobre Belimo Assistant 2
  • Belimo Assistant 2 – Release notes (pdf - 509 KB)

Belimo RetroFIT+ App

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

La Belimo RetroFIT+ App ofrece una forma rápida y sencilla para encontrar el recambio perfecto para sus actuadores, válvulas y sensores de Belimo obsoletos o defectuosos y otras fuentes de equipamiento.

Tanto si se trata de aplicaciones de ventilación o de agua, como de la modernización o la sustitución de su sistema, nuestra aplicación le guiará rápidamente al producto ideal de Belimo que mejor se adapta a sus necesidades al tiempo que obtiene la máxima calidad y rendimiento.

La aplicación RetroFIT+ facilita la creación y planificación de proyectos de retrofit de Belimo.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (versión de escritorio)
  • Vídeos: Cómo utilizar la Belimo RetroFIT+ App

    Cómo encontrar un sustituto con la Belimo RetroFIT+ App.
     

    Utilice la función de escaneado

    Envíe una solicitud al equipo de asistencia

    Busque un nombre de producto

    Busque parámetros

    Busque mediciones

Herramienta de servicio ZTH EU

New ZTH

La herramienta de servicio ZTH EU simplifica el diagnóstico, la comprobación del funcionamiento y el ajuste para dispositivos de funcionamiento en CVAA. Al estar conectada directamente a un actuador parametrizable o con comunicación de Belimo, los valores actuales se pueden leer in situ y restaurar inmediatamente.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Manual de funcionamiento - Actualización de firmware ZTH EU (pdf - 304 KB)

Cuando se utiliza la ZTH EU como interfaz para la PC-Tool (MFT-P), el USB Driver correspondiente se instala al mismo tiempo que se instala el software PC-Tool. El controlador también puede descargarse aquí e instalarse por separado.

  • ZTH EU - Controlador USB MP (zip - 2,17 MB)

Plugin BIM para Autodesk Revit

autodesk

Modelos de datos 3D con información técnica de Autodesk Revit a través del plugin BIM

Este plugin le permite seleccionar actuadores, válvulas y sensores Belimo de una base de datos y luego añadirlos al proyecto Building Information Modeling – BIM (Modelado de Información de Construcción) con sus datos técnicos, mediante la herramienta de arrastrar y soltar. Así, todos los usuarios de BIM tienen acceso a todos los datos de forma estructurada y clasificada en formato Revit MEP.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Folleto - Planificación eficiente con BIM (pdf - 1,91 MB)
  • El plugin BIM sólo puede instalarse con éxito si el software Autodesk Revit está disponible en el ordenador.

  • Visite la página de Autodesk
Historias de éxito
belimo_energy-valve_sensors-motta-lenzerheide_ch_picture_rgb

Lenzerheide, SuizaMotta Hütte

  • Conozca más detalles
belimo_energy-valve_scharmoin-lenzerheide_ch_picture_rgb

Lenzerheide, SuizaRestaurante Scharmoin Mountain

  • Conozca más detalles
PIC_RP_EPIV_Galliker_Dagmarsellen_CH_Neu

Dagmersellen, Suiza Galliker Transport AG

  • Conozca más detalles
PIC_RF_Energy-Valve-EPIV-PICCV_Hotel-Marriot_UAE

Dubái, EAUHotel Marriott "Al Jaddaf"

  • Conozca más detalles
PIC_RF_div-Zonenventile_LDR-Medical_FR

Troyes (Francia)LDR Medical

  • Conozca más detalles
PIC_RF_EPIV_Happyland-Klosterneuburg_AT

Klosterneuburg, AustriaCentro de ocio "Happyland"

  • Conozca más detalles
PIC_RF_EPIV_Tullner-Sport-und-Familienbad_AT

Tulln, AustriaPiscina deportiva y familiar DonauSplash

  • Conozca más detalles
PIC_RF_EV-6-Way_Cardio-Hospital_MK

Skopie, MacedoniaClínica Zan Mitrev

  • Learn More
PIC_RF_QCV_GENO-Haus-Stuttgart_DE

Stuttgart, AlemaniaGENO-Haus

  • Conozca más detalles
Premios

Premios y reconocimientos

MKT-IMG_awards

La Belimo Energy Valve™ ha recibido muchos premios a la innovación tecnológica por su solución para el síndrome del bajo Delta T y por crear transparencia en la visualización del rendimiento del producto y del sistema a nivel de dispositivo de campo del funcionamiento del sistema. La Belimo Energy Valve™ es única en el mercado.

  • Premios y reconocimientos

Bienvenido a Belimo España

Parece que no se encuentra en España. Es posible que los productos y servicios presentados en esta página no estén disponibles en su país. Tampoco es posible iniciar sesión o registrarse. Encuentre a continuación su sitio web local de Belimo.
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)