belimo_zonenanwendungen_header

Aplicaciones de ambiente y de zona

  1. Inicio

Aplicaciones de ambiente y de zona

Una excelente calidad del aire en interiores es el requisito previo para nuestro bienestar y salud diarios. 

Los siguientes parámetros son los más importantes de la zona. Deben ser similares o idénticos dentro de una zona:

  • Temperatura del aire 
  • Humedad 
  • Calidad del aire 
belimo_zonenanwendungen_2
  • Más sobre los 7 factores esenciales para un aire saludable en interiores

Confort, salud y productividad

Aplicaciones de ambiente y de zona 

La siguiente documentación está dedicada a la aplicación de ambiente y de zona y tiene como objetivo explicarla de forma sencilla y holística y comunicar así los conocimientos de la aplicación. Se explican las soluciones destinadas a la introducción de calor, frío y aire en la zona y se analizan las ventajas e inconvenientes de las diferentes estrategias de construcción. Se presta especial atención al uso y la disposición de los dispositivos de campo.

belimo_room-and-zone-applications_book_a4_emea_en-gb-1

Índice

  1. Introducción
     
  2. Principios básicos
    → Confort y salud
    → Tipos de aire y de circuitos de calefacción y refrigeración
     
  3. Aplicaciones de agua – Fundamentos 
    → Sistemas de distribución de agua caliente y fría  
    → Agua de disipación para calefacción y refrigeración
     
  4. Aplicaciones de agua – Componentes  
    → Válvulas de control: independientes de la presión frente a dependientes de la presión   
    → Diferentes tipos de disipación del calor
     
  5. Aplicaciones de ventilación – Fundamentos   
    → Tipos de ventilación   
    → Suministro de aire y caudales de aire en el ambiente 
     
  6. Aplicaciones de ventilación – Componentes 
     
  7. Aplicaciones combinadas y otros sistemas   
    → Unidades tipo fancoil/inductores/sistema VRF   
     
  8. Automatización de edificios
    → Niveles en la automatización de edificios
    → Soluciones de zona y de ambiente en la automatización de edificios 
     
  9. Control y regulación de zonas  
    → Visión general de los dispositivos de control y su funcionalidad
    → Ejemplo de esquema de control de zona  

 

Enlaces de descarga

  • Libro de aplicación – Aplicaciones de ambiente y zona (pdf - 20,35 MB)

Dependiente de la presión frente a independiente de la presión

pi-not-pi_4


Solución inicial: 
Todas las válvulas están abiertas y todos los consumidores reciben el mismo caudal.

 
Dependiente de la presión: 
Un consumidor ha cerrado su válvula y ahora el agua fluye al resto de consumidores como excedente.
 
Independiente de la presión: 
Un consumidor ha cerrado su válvula y el resto de consumidores reciben únicamente el caudal que requieren.

 

Refrigeración con calefacción por suelo radiante

belimo_zonenanwendungen_5

En la refrigeración por suelo, la refrigeración se logra principalmente a través de la radiación de abajo hacia arriba, al tiempo que disminuye la importancia de la convección. El rendimiento de refrigeración es limitado, dado que la temperatura del agua no debe caer por debajo de los 19 °C para mantener el confort y evitar daños por humedad. Es necesario un sistema de refrigeración diferente cuando se requiere más refrigeración. 

El principio de ventilación por desplazamiento

belimo_zonenanwendungen_6

La ventilación por desplazamiento requiere fuentes de calor para introducir el aire suavemente en el ambiente. Es necesario aire de impulsión frío para generar corrientes térmicas. Si el caudal de aire es insuficiente, el aire se mezcla. Ideal para habitaciones de mayor tamaño en las que el aire frío permanece en niveles inferiores. La zona de aire de extracción sobre la zona de ocupación mejora la calidad del aire. La posición de los difusores de ventilación por desplazamiento debe respaldar las corrientes térmicas naturales. 

Ejemplo del capítulo 9: control y regulación de zonas

belimo_screenshot-zonenbuch
Estaremos encantados de asesorarle personalmente.

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)