Válvulas de zona ZoneTight™ de Belimo
Eficiente en todos los sentidos
Las válvulas Belimo ZoneTight™ están diseñadas para lograr la máxima eficiencia en espacios reducidos y establecen nuevos estándares de rendimiento para aplicaciones de zona tanto dependientes como independientes de la presión.
Las combinaciones de válvula y actuador QCV, PIQCV y PIFLV consumen un 95% menos de corriente que las válvulas de zona convencionales. El impresionante montaje sin herramientas (actuador con válvula) simplifica la puesta en marcha y reduce los costes de mano de obra.
Las válvulas de control Belimo ZoneTight™ garantizan un control permanente y preciso de sistemas hidrónicos.
-
Vídeo: actuadores térmicos vs. actuadores rotativos electromecánicos
-
Prospecto técnico – Aplicaciones de agua
(pdf -
7,38 MB)
-
Folleto - Válvula de zona compacta QCV
(pdf -
1,5 MB)
-
Prospecto de aplicación – Control de ambientes y zonas
(pdf -
4,85 MB)
Sistema hidrónico CVAA – La mina de oro en los proyectos de renovación de edificios.
El control inteligente de sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación tiene un gran impacto en la eficiencia energética de los edificios. Un aspecto clave en este contexto es el circuito de calefacción y de agua fría, es decir, el sistema hidráulico del edificio.
Generación
- La ausencia de pérdidas de energía con carga cero reduce los costes de funcionamiento.
- Fiabilidad en la planificación como primer paso hacia una mayor eficiencia energética.
Distribución
- Las fluctuaciones de presión en la distribución derivan en una menor salida de potencia.
- Flujo de energía visible.
Zona
- Control de zonas en función de la demanda.
Descubra cómo podemos ayudarle:
-
Prospecto – Eficiencia energética y confort en edificios
(pdf -
4,46 MB)
Más que una válvula de zona convencional.
Súper compacta y versátil
La válvula de control caracterizada de cierre hermético evita las fugas internas en estado cerrado y, por tanto, un consumo no deseado en carga cero. El efecto autolimpiante previene la adhesión. La activación de la potencia de refrigeración o de calefacción es fiable y sólo se produce en caso de necesidad.
La válvula de control caracterizada ZoneTight™ garantiza unas características de caudal isoporcentuales. La estabilidad de control lograda de este manera, reduce la tendencia a la oscilación del sistema de refrigeración o calefacción. Esto garantiza la obtención de un confort óptimo con el menor uso posible de energía. Disponible con gestión del punto de rocío para la detección temprana de condensación.
-
Prospecto de aplicación – Control de ambientes y zonas
(pdf -
4,85 MB)
-
Notas para la planificación de proyectos – Belimo ZoneTight™ (QCV)
(pdf -
1,43 MB)
-
Notas para la planificación de proyectos – Válvulas de control caracterizadas de 6 vías
(pdf -
1,11 MB)
-
Vídeo: ¿por qué elegir la válvula compacta rápida (QCV) de Belimo?
-
Vídeo: válvula de bola vs. válvula de carrera reducida
-
Vídeo: configuración del valor kvs
Gama de productos
8 motivos para usar válvulas de 6 vías
1. Un dispositivo para todo
- Construcción compacta
- Menos peso
- Menor esfuerzo en el momento de instalación
- Costes de instalación reducidos
2. Control transparente, independiente de la presión
- Equilibrado hidrónico manual del sistema de calefacción y refrigeración, rápido de configurar
- Se garantiza la cantidad correcta de agua, incluso con cambios de presión diferencial y en funcionamiento con carga parcial
3. Puesta en marcha sencilla y rápida
- La Belimo Assistant App permite una puesta en marcha y un mantenimiento sencillos
- La válvula de zona de 6 vías EPIV permite la configuración sin corriente mediante smartphone antes de la instalación
4. Segura, precisa y sin condensación
- Eliminación de la posibilidad de errores de instalación causados por confundir las válvulas
- Se previene la conexión simultánea de la refrigeración y la calefacción
- Control de flujo preciso, resistente a la suciedad
5. Integración simple, a prueba de futuro
- Integración mediante MP-Bus de Belimo, BACnet MS/TP, Modbus o convencional
- Se puede garantizar un funcionamiento optimizado de la bomba
- Se garantiza un funcionamiento eficiente del sistema desde el punto de vista del consumo energético durante toda la vida útil
6. Consumo de energía reducido
- No es necesario un par de giro de mantenimiento para mantener la posición fijada de la válvula
- El sistema de control de actuador patentado cuenta con una detección dinámica de la fuerza de retención
- El consumo energético anual de los actuadores puede reducirse hasta un 57 %
7. Excelentes características de control con esfuerzo mínimo
- Una única conexión eléctrica y un punto de datos
- El caudal deseado se mantiene automáticamente
- El control es independiente de la presión en modo de control de caudal
- El trabajo de instalación y las fuentes de errores se minimizan
8. Estanqueidad a las burbujas de aire con la máxima seguridad en la planta
- Estanca a las burbujas de aire: sin fugas en la posición cerrada
- Las válvulas de control caracterizadas de 6 vías tienen una función integrada de liberación de la presión
- No es posible el bloqueo por partículas de suciedad
-
Prospecto – 8 motivos para usar válvulas de 6 vías
(pdf -
3,36 MB)
Ventajas de las válvulas de control caracterizadas de Belimo
1. Integridad absoluta de sellado
- Todo en uno: válvula de control y válvula de corte
- Sin activación y sin pérdida de energía con carga cero
2. Característica de caudal óptima
- Excelente estabilidad de control y menor tendencia de oscilación
- El máximo confort posible
3. Características de control excelentes
- Alta controlabilidad
- Controlabilidad superior en el rango de apertura
4. Sin necesidad de par de giro de mantenimiento
- Selección más sencilla de actuadores
- El tamaño del actuador no depende de la presión diferencial
- Actuadores económicos y energéticamente eficientes
5. Peso reducido
- Transporte sencillo del material tanto hacia como en el lugar de instalación
- Instalación rápida
- Costes de instalación reducidos
6. Baja altura de instalación
- Menor necesidad de espacio y, por lo tanto, mayor libertad de construcción
- Planificación fácil e instalación sencilla.
7. Consumo de energía reducido
- El bajo consumo de energía reduce los costes energéticos
- Instalación eléctrica menos costosa
8. Construcción esférica autolimpiante
- Sin atascos, sin mantenimiento, alta seguridad de funcionamiento
Productos específicos para el cliente
Productos a medida. Menos esfuerzo, más beneficio.
Hoy en día, los retos en la planificación y en la construcción son difíciles de resolver con productos estándar, por lo que los productos prefabricados son cada vez más importantes. Construimos el actuador que necesita según la longitud de cable, el conector y la parametrización que usted nos indique. Si lo desea, podemos montarlo en una válvula y crear un conjunto premontado con piezas de tubería, sensores, conexiones y mucho más.
- Distintos modelos y longitudes de cable con o sin conector.
- Etiquetado del producto con la información del cliente (por ejemplo, dónde se va a instalar el actuador en el edificio).
- Montaje completamente prefabricado y probado (por ejemplo, la integridad del sellado) con componentes de su elección.
- A petición con tuberías flexibles, con revestimientos o aislamientos especiales.
- Nos encargamos de la parametrización por usted (por ejemplo, el tiempo de giro ajustable, diferencial de conmutación y parámetros del bus). Para los dispositivos para funcionamiento en CVAA (por ejemplo, la Belimo Energy Valve™) preparamos la puesta en marcha completa para usted según sus especificaciones.
Ofrecemos un "paquete completo sin complicaciones" para su aplicación.
- Ventajas para el cliente
- Software/Plugins
- Historias de éxito
- Premios
Contratistas generales/inversores
Su atención se centra en la rentabilidad de los edificios. Esto no solo incluye los costes de inversión, sino también los costes durante el funcionamiento/mantenimiento continuo. Le da mucha importancia a la sostenibilidad y la transparencia de costes. Las válvulas de zona de Belimo ofrecen:
- Calidad contrastada durante más de 40 años
- Un 95 % menos de consumo de corriente en comparación con las válvulas de zona convencionales, lo que contribuye a la certificación LEED
- Las válvulas de control caracterizadas de cierre hermético evitan las fugas de las válvulas y, por tanto, las pérdidas de energía
- Un alto nivel de confort interior y, como resultado, satisfacción de los usuarios del edificio
- 5 años de garantía en todos los productos Belimo
Ingenieros consultores
La planificación de sistemas de CVAA es su principal competencia. Busca constantemente nuevas e innovadoras formas de ahorrar energía y mejorar el clima interior. Trabaja con los métodos más modernos y utiliza datos de proveedores/fabricantes en su planificación. Las válvulas de zona de Belimo ofrecen:
- Cierre hermético con un 95 % menos de consumo de corriente en comparación con las válvulas de zona convencionales, lo que contribuye a la certificación LEED
- La válvula independiente de la presión actúa como una válvula de equilibrado y como válvula de control en una única unidad, lo que reduce los costes de montaje y equilibrado
- La válvula independiente de la presión más pequeña del mercado
- Las ayudas y los documentos de planificación especialmente coordinados respaldan el trabajo diario
Integradores de sistemas
Su tarea consiste en diseñar sistemas de gestión del edificios e integrar de forma óptima dispositivos de campo. Su objetivo es reducir la complejidad y garantizar la transparencia para la optimización continua de la tecnología de los edificios. Las válvulas de control caracterizadas independientes de la presión de Belimo ofrecen:
- Selección e instalación sencillas y funcionamiento perfecto
- Ensambladas con actuadores rotativos que ofrecen un fácil montaje e instalación in situ, permitiéndole así ahorrar tiempo
- Control mediante BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus o señal analógica en función del actuador
Instaladores/ingenieros de planta
La instalación de tecnología CVAA de edificios es su oficio. Para realizar su trabajo, necesita contar con los productos adecuados en el momento adecuado. La facilidad de montaje y la asistencia técnica por parte de expertos le permiten cumplir con su apretado calendario. Las válvulas de zona de Belimo ofrecen:
- Diseño compacto para un fácil montaje en espacios reducidos
- Los valores Kvs o Vnom pueden ajustarse in situ para satisfacer los requisitos de diseño y reducir los niveles de inventario
- Capacidad de funcionamiento como una válvula de equilibrado y válvula de control en una sola unidad (PIQCV), lo que reduce los costes de instalación y equilibrado
- Entrega rápida con soporte integral
Propietarios de edificios
Se enfrenta a retos constantes como las mejoras en confort y consumo de energía, así como las ampliaciones y mejoras sencillas de edificios. Su objetivo principal es la optimización de su sistema de CVAA, aplicando el menor esfuerzo posible y asumiendo bajos costes. Las válvulas de zona de Belimo ofrecen:
- La inexistencia de fugas y la alta presión de cierre eliminan la pérdida de energía y mejoran el rendimiento del sistema
- Reduce los costes de funcionamiento al consumir un 95 % menos de corriente que las válvulas de zona convencionales
- Se pueden realizar adaptaciones sencillas a los cambios en el rendimiento, garantizando así también una fácil conversión del edificio
- Seguridad del sistema garantizada mediante la función de seguridad opcional
Gestores de instalaciones/mantenimiento de edificios
La gestión, el control y la explotación de edificios y sus equipos técnicos forman parte de sus tareas diarias. Usted busca soluciones para garantizar el confort interior y optimizar el funcionamiento del sistema. Valora los sistemas sencillos y transparentes y, si es necesario, la rápida entrega de piezas de repuesto y una asistencia técnica disponible en todo momento. Las válvulas de zona de Belimo ofrecen:
- La tecnología de válvula de bola autolimpiante libre de mantenimiento, ofrece una protección excelente contra la suciedad y la obstrucción
- Un 95 % menos de consumo de corriente que las válvulas de zona convencionales
- El caudal (Kvs, Vmax) se puede ajustar in situ y ayuda a reducir los niveles de inventario
- Máximo confort con costes de funcionamiento mínimos durante todo el ciclo de vida
- Sin salida de potencia no deseada gracias a válvulas estancas a las burbujas de aire
- Entrega rápida con soporte integral
Belimo Assistant 2
Aproveche todo el potencial de sus unidades de Belimo
Belimo Assistant 2 permite la configuración, el manejo in situ y la solución de problemas, con conexión por cable o inalámbrica, de los actuadores para compuertas, las válvulas de control, los sensores y los medidores de Belimo a través de smartphones, tabletas y ordenadores.
Características principales:
- Comprobación y modificación de los parámetros de ajuste de las unidades
- Visualización de datos de identificación: tipo de unidad, posición, designación, número de serie, dirección de bus
- Direccionamiento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Configuración": configuración guiada de parámetros para su unidad.
- "Copiar/Pegar configuración": replique los mismos ajustes para los mismos tipos de unidad
- "Live Trend": realice el control manual local y consulte las tendencias en directo con la función easy-share
- "Salud": supervise los KPI de funcionamiento de la unidad. Por ejemplo, alimentación, estado del bus, estado del sensor, etc.
- "Informes": recupere informes digitales de su unidad con la función easy-share. Por ejemplo, certificados de calibración, informes de puesta en marcha
- "Exportar configuración": cree un archivo de registro con la función easy-share
- Ajuste de idioma integrado en la aplicación (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows.
Accesorios:
- ZTH EU (convertidor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertidor Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.3.2)
(msi -
84,56 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Folleto – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Preguntas frecuentes
-
Vídeos prácticos
-
Más información sobre Belimo Assistant 2
Belimo RetroFIT+ App
La Belimo RetroFIT+ App ofrece una forma rápida y sencilla para encontrar el recambio perfecto para sus actuadores, válvulas y sensores de Belimo obsoletos o defectuosos y otras fuentes de equipamiento.
Tanto si se trata de aplicaciones de ventilación o de agua, como de la modernización o la sustitución de su sistema, nuestra aplicación le guiará rápidamente al producto ideal de Belimo que mejor se adapta a sus necesidades al tiempo que obtiene la máxima calidad y rendimiento.
La aplicación RetroFIT+ facilita la creación y planificación de proyectos de retrofit de Belimo.
-
Cómo encontrar un sustituto con la Belimo RetroFIT+ App.
Herramienta de servicio ZTH EU
La herramienta de servicio ZTH EU simplifica el diagnóstico, la comprobación del funcionamiento y el ajuste para dispositivos de funcionamiento en CVAA. Al estar conectada directamente a un actuador parametrizable o con comunicación de Belimo, los valores actuales se pueden leer in situ y restaurar inmediatamente.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Manual de funcionamiento - Actualización de firmware ZTH EU
(pdf -
304 KB)
Cuando se utiliza la ZTH EU como interfaz para la PC-Tool (MFT-P), el USB Driver correspondiente se instala al mismo tiempo que se instala el software PC-Tool. El controlador también puede descargarse aquí e instalarse por separado.
-
ZTH EU - Controlador USB MP
(zip -
2,17 MB)
Plugin BIM para Autodesk Revit
Modelos de datos 3D con información técnica de Autodesk Revit a través del plugin BIM
Este plugin le permite seleccionar actuadores, válvulas y sensores Belimo de una base de datos y luego añadirlos al proyecto Building Information Modeling – BIM (Modelado de Información de Construcción) con sus datos técnicos, mediante la herramienta de arrastrar y soltar. Así, todos los usuarios de BIM tienen acceso a todos los datos de forma estructurada y clasificada en formato Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Folleto - Planificación eficiente con BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
El plugin BIM sólo puede instalarse con éxito si el software Autodesk Revit está disponible en el ordenador.
-
Visite la página de Autodesk
Premios y reconocimientos
La Belimo Energy Valve™ ha recibido muchos premios a la innovación tecnológica por su solución para el síndrome del bajo Delta T y por crear transparencia en la visualización del rendimiento del producto y del sistema a nivel de dispositivo de campo del funcionamiento del sistema. La Belimo Energy Valve™ es única en el mercado.