BELIMO_Magnolia-Stage-Teaser_JR-Post-Event_1920x350

Innovadoras
válvulas de mariposa para aplicaciones de control

  1. Inicio
  2. Válvulas

Válvulas de mariposa

La válvula de mariposa más inteligente del mercado

Nuestras válvulas de mariposa con actuadores han sido desarrolladas específicamente para aplicaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado y cumplen todos los requisitos. Ofrecen una amplia gama de opciones para diversas aplicaciones, incluidas aplicaciones de control de 2 vías y todo-nada con tamaños nominales de entre DN 25 y DN 700, así como combinaciones de 3 vías para aplicaciones de control y para cambio de régimen con tamaños nominales de entre DN 100 y DN 300.

 

Gama de productos

2-way butterfly valve

Válvulas de mariposa todo-nada para corte

DN 25...700

Kvmax 50...42 800  

Tipo Wafer y tipo Lug

  • Comprar válvulas de mariposa todo-nada
3-way butterfly valve

Válvulas de mariposa para conmutación

DN 150...300

Kvmax 1100...4700  

Tipo Lug

  • Comprar válvulas de mariposa para conmutación
2-way butterfly valve

Válvulas de mariposa de control de 2 vías

DN 25...700

Kvs 24...11,760

Tipo Wafer y tipo Lug

  • Comprar válvulas de mariposa de control de 2 vías
3-way butterfly valve

Válvulas de mariposa de control de 3 vías

DN 150...300

Kvs 400...1,700  

Tipo Lug

  • Comprar válvulas de mariposa de control de 3 vías

Nuevas e innovadoras válvulas de mariposa para aplicaciones de control de DN 100 a DN 150

Diga adiós al elevado consumo de energía, la ineficiencia, el malestar y los elevados costes provocados por válvulas desfasadas. Hemos revolucionado la industria prestando atención a estos problemas, junto con las dificultades para encontrar soluciones de retrofit compatibles, una cosa del pasado. Gracias a nuestras nuevas válvulas de mariposa para aplicaciones de control, con tamaños de DN 100 a DN 150, todos estos desafíos han sido solucionados para usted. Únase a nuestro viaje hacia soluciones de CVAA sostenibles y rentables.

Puede encontrar más información sobre nuestras nuevas válvulas de mariposa para aplicaciones de control en el evento de lanzamiento de productos: 
 

Descubra toda la gama de válvulas de mariposa motorizadas de DN 25 a DN 700

Beneficios clave de las válvulas de mariposa para aplicaciones de control de Belimo

Belimo control butterfly valve

Las válvulas de mariposa para aplicaciones de control de Belimo son la solución inteligente, energéticamente eficiente y fiable para aplicaciones de alto caudal en la industria de CVAA. Están perfectamente adaptadas para aplicaciones de calefacción, enfriadoras, y torres de refrigeración, sistemas de conmutación, así como aplicaciones de control para grandes sistemas de ventilación y aplicaciones de derivación. Entre los beneficios del nuevo producto se incluyen:

  • Actuador JR y PR inteligente que permite un funcionamiento correcto y eficiente y garantiza que las válvulas de mariposa para aplicaciones de control funcionen con una elevada precisión
  • El cierre estanco se traduce en ahorros de energía en aplicaciones de CVAA así como en un ahorro de dinero
  • Instalación, puesta en marcha, y mantenimiento sencillos con la aplicación Assistant
  • Acceso a opciones de diagnóstico a través de la aplicación
  • Posibilidad de adaptación sencilla de parámetros de aplicación como una característica de control lineal o isoporcentual así como otros protocolos de bus de uso común como BACnet MS/TP, Modbus RTU and Belimo MP-Bus
  • Posibilidad de conexión de sensores de temperatura para crear un sistema optimizado
  • El producto destaca por su calidad, flexibilidad, fiabilidad, y durabilidad
  • Prospecto – Válvulas de mariposa Belimo (pdf - 3,56 MB)
  • Prospecto – 8 motivos para usar válvulas de mariposa (pdf - 2,55 MB)
  • Vídeo de instrucciones: cableado de actuadores JR para IP66/67 y NEMA4X
  • Vídeo sobre actuadores JR: introducción del chip M600
  • Vídeo: válvulas de mariposa para aplicaciones de control

La eficiencia y la fiabilidad permanente son fundamentales en aplicaciones críticas y de alto caudal

Application of Belimo motorised butterfly valves
  • Prospecto – Enfriadoras y torres de refrigeración (pdf - 6,28 MB)
  • Prospecto de aplicación – Generación de calor (pdf - 6,14 MB)

Solo lo mejor es suficiente

  • Con nuestro nuevo actuador JR para tamaños de DN 100 a 150, también presentamos un microchip de alto rendimiento, completamente nuevo y único para aplicaciones de CVAA, el M600. Permite nuevas funciones y lleva las válvulas de mariposa de Belimo al siguiente nivel.
  • Nuestro compromiso con la mejora continua permanece inquebrantable al tiempo que mejoramos constantemente nuestros productos sobre la base de las últimas investigaciones, los conocimientos de nuestros ingenieros experimentados y el feedback de los clientes. La innovación se encuentra en el centro de nuestra garantía de calidad, y nos impulsa a crear productos que no solo cumplen las expectativas de nuestros clientes, sino que las superan. Este fue el caso también cuando desarrollamos la válvula de mariposa para aplicaciones de control con tamaños de DN 100 a DN 150.
  • Las nuevas válvulas de mariposa para aplicaciones de control están diseñadas con materiales de la máxima calidad para garantizar la durabilidad y la fiabilidad. Hemos puesto a prueba los productos tanto en condiciones reales como en nuestros laboratorios con más de 1 millón de ciclos de prueba. Entre otros, la robustez, la fiabilidad y la resistencia al agua se han probado satisfactoriamente. Asimismo, todas las pruebas de certificación pertinentes han sido realizadas por empresas externas. Nuestros productos están respaldados por una garantía de 5 años.

Nuestra nueva gama de válvulas de mariposa para aplicaciones de control de un vistazo

  • Con la introducción de las nuevas válvulas de mariposa para aplicaciones de control, nuestra exitosa gama de productos con el actuador PR ahora ha sido mejorada con nuestro nuevo miembro de la familia, el JR. Esta adición nos permite abarcar una amplia gama de aplicaciones avanzadas, de DN 100 hasta DN 300. Y se esperan novedades en el futuro próximo.
  • No olvide echar un vistazo a nuestra gama completa de válvulas de mariposa actuales, con una rango que se extiende desde el tamaño pequeño de DN 25 hasta el enorme tamaño de DN 700.
Product range of Belimo control butterfly valves

Sistema hidráulico CVAA – La mina de oro en los proyectos de renovación de edificios

Sistema hidráulico de CVAA

El control inteligente de sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación tiene un gran impacto en la eficiencia energética de los edificios. Un aspecto clave en este contexto es el circuito de calefacción y de agua fría, es decir, el sistema hidráulico del edificio.

Generación
- La ausencia de pérdidas de energía con carga cero reduce los costes de funcionamiento.
- Fiabilidad en la planificación como primer paso hacia una mayor eficiencia energética.

Distribución
- Las fluctuaciones de presión en la distribución derivan en una menor salida de potencia.
- Flujo de energía visible.

Zona
- Control de zona en función de la demanda.

Descubra cómo podemos ayudarle:

  • Prospecto – Eficiencia energética y confort en edificios (pdf - 4,46 MB)

8 motivos para usar válvulas de mariposa de Belimo

Installed Belimo butterfly valves

1. Opciones de uso flexibles

2. Integridad absoluta de sellado

3. Diseño de ahorro energético

4. Peso reducido y baja altura de instalación

5. Comunicación transparente

6. Integración perfecta de sensores

7. Alta seguridad de funcionamiento

8. Aptas para tareas de control fiables

  • Prospecto – 8 motivos para usar válvulas de mariposa (pdf - 2,55 MB)
  • Vídeo: válvulas de mariposa para aplicaciones de control
  • Vídeo: motivo 1
  • Vídeo: motivos 2, 3, 4
  • Vídeo: motivos 5, 6
  • Vídeo: motivo 7
  • Vídeo: motivo 8

Productos específicos para el cliente

Customising a Belimo product

Productos a medida. Menos esfuerzo, más beneficio.

Hoy en día, los retos en la planificación y en obra son difíciles de resolver con productos estándar, por lo que las soluciones específicas para el cliente son cada vez más importantes. Construimos el actuador que necesita según la longitud de cable, el conector y la parametrización que usted nos indique. Si lo desea, podemos montarlo en una válvula y crear un conjunto premontado con piezas de tubería, sensores, conexiones y mucho más. 

  • Distintos modelos y longitudes de cable con o sin conector. 
  • Etiquetado del producto con la información del cliente (por ejemplo, dónde se va a instalar el actuador en el edificio). 
  • Montaje completamente prefabricado y probado (por ejemplo, la integridad del sellado) con componentes de su elección.
  • A petición con tuberías flexibles, con revestimientos o aislamientos especiales.
  • Nos encargamos de la parametrización por usted (por ejemplo, el tiempo de giro ajustable, diferencial de conmutación y parámetros del bus). Para los dispositivos para funcionamiento en CVAA, preparamos la puesta en marcha completa para usted según sus especificaciones.

Ofrecemos un "paquete completo sin complicaciones" para su aplicación.

  • Siga leyendo sobre los productos de calefacción, ventilación y aire acondicionado personalizados de Belimo

Belimo Assistant 2

Using the Belimo Assistant App for the Belimo butterfly valve

Con la Belimo Assistant 2, las válvulas de mariposa para aplicaciones de control de 2 o 3 vías, así como las válvulas de mariposa para conmutación de 3 vías, pueden parametrizarse mediante comunicación de campo cercano (NFC). NFC funciona sin energía y permite una fácil puesta en marcha, parametrización y mantenimiento directamente desde un smartphone.

  • Cómo hacerlo: Puesta en marcha de la válvula de mariposa todo-nada de 2 vías
  • Cómo hacerlo: Puesta en marcha de la válvula de mariposa para aplicaciones de control de 2 vías porcentual
  • Cómo hacerlo: Puesta en marcha de la válvula de mariposa para aplicaciones de control de 2 vías lineal
  • Cómo hacerlo: Puesta en marcha de la válvula de mariposa para aplicaciones de control de 3 vías
  • Cómo hacerlo: Puesta en marcha de la válvula de mariposa para conmutación de 3 vías
  • Google Play
  • App Store

Solución Belimo RetroFIT+ para válvulas de mariposa de terceros

Belimo actuators on third-party butterfly valves

Belimo fabrica actuadores universales para la motorización de instalaciones existentes. Con la ayuda de adaptadores sencillos, estos actuadores pueden montarse también en válvulas de mariposa ya instaladas de una gran variedad de fabricantes.

Actuadores de Belimo
Ya se trate de actuadores estándar para aplicaciones todo-nada o de 3 puntos, actuadores BACnet para aplicaciones proporcionales y de bus, o actuadores con función de seguridad, los actuadores de Belimo están diseñados para su uso universal como soluciones de retrofit.

Acoplamiento RetroFIT+
Adaptador para conexión con válvulas de mariposa de terceros y actuadores JR o PR de Belimo: ZPR05...ZPR15.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool
  • Vídeos: Cómo utilizar la Belimo RetroFIT+ App

    Cómo encontrar un sustituto con la Belimo RetroFIT+ App.
     

    Utilice la función de escaneado

    Envíe una solicitud al equipo de asistencia

    Busque un nombre de producto

    Busque parámetros

    Busque mediciones

  • Ventajas para el cliente
  • Software/Plugins
  • Historias de éxito
Ventajas para el cliente

El valor añadido para usted como cliente de Belimo.

Las innovadoras válvulas de mariposa de Belimo para aplicaciones de control, todo-nada y de conmutación hacen la vida más fácil y placentera que nunca para nuestros clientes.

 

Contratistas generales / inversores

investor
  • Rápida amortización gracias a los bajos costes de inversión
  • Consumo de energía reducido
  • Válvula para aplicaciones de control y todo-nada fiable con 5 años de garantía

Ingenieros consultores

consulting-engineer
  • Opciones de utilización flexible como válvula de mariposa para aplicaciones de control, todo-nada y conmutación
  • Diseño preciso gracias a los valores Kvs variables de las válvulas de mariposa para aplicaciones de control de Belimo
  • Curva característica isoporcentual o lineal seleccionable, parametrizable con la Belimo Assistant App
  • Libre elección del control (BACnet, Modbus, MP-Bus o señal analógica), tiempo de giro ajustable, opción de función de seguridad y alimentación universal de 24 a 240 V
  • Flexibilidad en la planificación gracias a la construcción compacta y ligera
  • Consumo de energía reducido

Integradores de sistemas

system-integrator
  • Acceso a datos de diagnóstico y aplicación con BACnet o Modbus
  • Medición de temperatura integrada perfectamente mediante el uso de dos entradas de medición integradas para sensores de temperatura activos y pasivos
  • Libre elección del control (BACnet, Modbus, Belimo MP-Bus o señal analógica), tiempo de giro ajustable, opción de función de seguridad y alimentación universal de 24 a 240 V
  • Terminales de rápido acceso y actuación sencilla para la conexión eléctrica
  • Puesta en marcha, configuración y diagnóstico sencillos y con ahorro de tiempo con la Belimo Assistant App y NFC, incluso en estado sin corriente
  • Flujo de trabajo de puesta en marcha intuitivo con la Belimo Assistant App

Mayoristas especializados

wholesaler
  • Disponible como válvula de mariposa para aplicaciones de control, todo-nada o conmutación
  • Flexibilidad de aplicación gracias a la libre elección del control (BACnet, Modbus, MP-Bus o señal analógica), tiempo de giro ajustable, opción de función de seguridad y alimentación universal de 24 a 240 V
  • Válvula para aplicaciones de control y todo-nada fiable con 5 años de garantía

Instaladores/ingenieros de planta

installer
  • Manejo cómodo gracias a la construcción compacta y ligera
  • Montaje rápido mediante la ingeniosa combinación de válvula y actuador que solo implica unos pocos tornillos y práctico agarre en el actuador
  • Determinación sencilla de la posición mediante el indicador de posición fácilmente visible

Propietarios de edificios

building-owner
  • Consumo de energía reducido
  • Estanca a las burbujas de aire con una presión de cierre de hasta 14 bar (tasa de fuga A, estanca)
  • Funcionamiento fiable durante toda la vida útil de la válvula
  • Posibilidad de adaptaciones sencillas a los cambios de potencia o ampliaciones de planta

Operadores, gestores de instalaciones

facility-manager
  • Determinación sencilla de la posición mediante el indicador de posición fácilmente visible
  • Diagnóstico y adaptación de parámetros sencillos con la Belimo Assistant App
  • Medición de temperatura integrada perfectamente mediante el uso de dos entradas de medición integradas para sensores de temperatura activos y pasivos
  • Válvula para aplicaciones de control y todo-nada fiable con 5 años de garantía
  • Sin mantenimiento
Software/Plugins

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Aproveche todo el potencial de sus unidades de Belimo
Belimo Assistant 2 permite la configuración, el manejo in situ y la solución de problemas, con conexión por cable o inalámbrica, de los actuadores para compuertas, las válvulas de control, los sensores y los medidores de Belimo a través de smartphones, tabletas y ordenadores.

Características principales:
- Comprobación y modificación de los parámetros de ajuste de las unidades
- Visualización de datos de identificación: tipo de unidad, posición, designación, número de serie, dirección de bus
- Direccionamiento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Configuración": configuración guiada de parámetros para su unidad.
- "Copiar/Pegar configuración": replique los mismos ajustes para los mismos tipos de unidad
- "Live Trend": realice el control manual local y consulte las tendencias en directo con la función easy-share
- "Salud": supervise los KPI de funcionamiento de la unidad. Por ejemplo, alimentación, estado del bus, estado del sensor, etc.
- "Informes": recupere informes digitales de su unidad con la función easy-share. Por ejemplo, certificados de calibración, informes de puesta en marcha
- "Exportar configuración": cree un archivo de registro con la función easy-share
- Ajuste de idioma integrado en la aplicación (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows.

Accesorios:
- LINK.10 (Compatible con Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus)
- ZTH EU (convertidor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertidor Bluetooth/NFC)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.6) (msi - 70,29 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,86 MB)
  • Folleto – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Preguntas frecuentes
  • Vídeos prácticos
  • Más información sobre Belimo Assistant 2
  • Belimo Assistant 2 – Release notes (pdf - 509 KB)

Belimo RetroFIT+ App

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

La Belimo RetroFIT+ App ofrece una forma rápida y sencilla para encontrar el recambio perfecto para sus actuadores, válvulas y sensores de Belimo obsoletos o defectuosos y otras fuentes de equipamiento.

Tanto si se trata de aplicaciones de ventilación o de agua, como de la modernización o la sustitución de su sistema, nuestra aplicación le guiará rápidamente al producto ideal de Belimo que mejor se adapta a sus necesidades al tiempo que obtiene la máxima calidad y rendimiento.

La aplicación RetroFIT+ facilita la creación y planificación de proyectos Belimo RetroFIT+.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (versión de escritorio)
  • Vídeos: Cómo utilizar la Belimo RetroFIT+ App

    Cómo encontrar un sustituto con la Belimo RetroFIT+ App.
     

    Utilice la función de escaneado

    Envíe una solicitud al equipo de asistencia

    Busque un nombre de producto

    Busque parámetros

    Busque mediciones

Herramienta de servicio ZTH EU

New ZTH

La herramienta de servicio ZTH EU simplifica el diagnóstico, la comprobación del funcionamiento y el ajuste para dispositivos de funcionamiento en CVAA. Al estar conectada directamente a un actuador parametrizable o con comunicación de Belimo, los valores actuales se pueden leer in situ y restaurar inmediatamente.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Manual de funcionamiento - Actualización de firmware ZTH EU (pdf - 304 KB)

Cuando se utiliza la ZTH EU como interfaz para la PC-Tool (MFT-P), el USB Driver correspondiente se instala al mismo tiempo que se instala el software PC-Tool. El controlador también puede descargarse aquí e instalarse por separado.

  • ZTH EU - Controlador USB MP (zip - 2,17 MB)

Plugin BIM para Autodesk Revit

autodesk

Modelos de datos 3D con información técnica de Autodesk Revit a través del plugin BIM

Este plugin le permite seleccionar actuadores, válvulas y sensores Belimo de una base de datos y luego añadirlos al proyecto Building Information Modeling – BIM (Modelado de Información de Construcción) con sus datos técnicos, mediante la herramienta de arrastrar y soltar. Así, todos los usuarios de BIM tienen acceso a todos los datos de forma estructurada y clasificada en formato Revit MEP.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Folleto - Planificación eficiente con BIM (pdf - 1,91 MB)
  • El plugin BIM sólo puede instalarse con éxito si el software Autodesk Revit está disponible en el ordenador.

  • Visite la página de Autodesk
Historias de éxito
swissco

Sisseln, SuizaSwissCo Services AG

  • Saber más
kuhn_champignon

Full-Reuenthal, SuizaKuhn Champignon AG

  • Saber más
PIC_RP_SuperCap_PRK_BFV_Mueller_Memmeingen_DE

Ungerhausen, AlemaniaMüller Produktions GmbH

  • Saber más

Bienvenido a Belimo España

Parece que no se encuentra en España. Es posible que los productos y servicios presentados en esta página no estén disponibles en su país. Tampoco es posible iniciar sesión o registrarse. Encuentre a continuación su sitio web local de Belimo.
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)