Válvulas de bola
Rendimiento en todas las aplicaciones
Su diseño único garantiza pares de giro más bajos y permite la motorización con nuestros actuadores rotativos compactos y energéticamente eficientes. Gracias a la excepcional relación precio/rendimiento, el uso los actuadores fiables, duraderos y estancos a las burbujas de aire se rentabiliza después de un corto período de tiempo.
-
Prospecto técnico – Aplicaciones de agua
(pdf -
7,38 MB)
Sistema hidrónico CVAA – La mina de oro en los proyectos de renovación de edificios.
El control inteligente de sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación tiene un gran impacto en la eficiencia energética de los edificios. Un aspecto clave en este contexto es el circuito de calefacción y de agua fría, es decir, el sistema hidrónico de un edificio.
Generación
- La ausencia de pérdidas de energía con carga cero reduce los costes de funcionamiento.
- Fiabilidad en la planificación como primer paso hacia una mejor eficiencia energética.
Distribución
- Las fluctuaciones de presión en la distribución derivan en una menor salida de potencia.
- Flujo de energía visible.
Zona
- Control de zona en función de la demanda.
Descubra cómo podemos ayudarle:
-
Prospecto – Eficiencia energética y confort en edificios
(pdf -
4,46 MB)
La ventaja de Belimo
Ahorro energético gracias al llenado optimizado del depósito
Los actuadores rápidos de Belimo permiten una máxima eficiencia energética a la hora de llenar el depósito y la conmutación a la calefacción del recipiente o de la caldera. Como los generadores de calefacción se utilizan a menudo para calentar también el agua sanitaria, éstos ayudan a ahorrar una cantidad considerable de energía en las bombas de calor con funciones de calefacción y refrigeración.
Gama de productos
Productos específicos para el cliente
Hoy en día, los retos en la planificación y en la obra son difíciles de resolver con productos estándar, por lo que las soluciones específicas para el cliente son cada vez más importantes. Construimos el actuador que necesita según la longitud del cable, el conector y la parametrización que nos indique. Si lo desea, podemos montar el actuador en una válvula y crear un conjunto premontado con piezas de tubería, sensores, conexiones y mucho más.
- Distintos modelos y longitudes de cable con o sin conector.
- Etiquetado del producto con la información del cliente (por ejemplo, dónde se va a instalar el actuador en el edificio).
- Montaje completamente prefabricado y probado (por ejemplo, la integridad del sellado) con componentes de su elección.
- A petición, con tuberías flexibles, con revestimientos o aislamientos especiales.
- Nos encargamos de la parametrización por usted (por ejemplo, el tiempo de giro ajustable, diferencial de conmutación y parámetros del bus). Para los elementos de control de CVAA (por ejemplo, la válvula Belimo Energy Valve™), preparamos la puesta en marcha completa para usted según sus especificaciones.
Ofrecemos un "paquete completo sin complicaciones" para su aplicación.
- Ventajas para el cliente
- Software/Plugins
Contratistas generales/inversores
Centra su atención en la rentabilidad de los edificios. Esto no solo incluye los costes de inversión, sino también los costes durante el funcionamiento/mantenimiento continuo. Le da mucha importancia a la sostenibilidad y la transparencia de costes. Las válvulas de bola de Belimo ofrecen:
- Calidad contrastada durante más de 40 años
- Consumo de corriente reducido en comparación con las válvulas convencionales, lo que contribuye a la certificación LEED
- Válvulas de control caracterizadas de cierre hermético evitan las fugas de las válvulas y, por lo tanto, la pérdida de energía
- 5 años de garantía
Ingenieros consultores
La planificación de sistemas HVAC es su principal competencia. Busca constantemente nuevas e innovadoras formas de ahorrar energía y mejorar el clima interior. Trabaja con los métodos más modernos y utiliza datos de proveedores/fabricantes en su planificación. Las válvulas de bola de Belimo ofrecen:
- Estanqueidad a las burbujas de aire para una mayor eficiencia de la instalación
- Los actuadores con muelle de retorno y los actuadores de seguridad abren o cierran la válvula en caso de corte de suministros eléctrico
- Cierre estanco de hasta 16 bar para garantizar un funcionamiento fiable
- Opciones de actuadores NEMA 4 para condiciones adversas en exterior
Integradores de sistemas
Su tarea consiste en diseñar sistemas de gestión de edificios e integrar de forma óptima dispositivos de campo. Su objetivo es reducir la complejidad y garantizar la transparencia para la optimización continua de la tecnología de los edificios. Las válvulas de bola de Belimo ofrecen:
- Selección e instalación sencillas y funcionamiento perfecto
- Cierre estanco de hasta 16 bar para garantizar un funcionamiento fiable
- Fácil instalación y montaje in situ
- Control mediante BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus o señal analógica en función del actuador
Propietarios de edificios
Se enfrenta a retos constantes tales como las mejoras en términos de confort y de consumo de energía, o las ampliaciones y mejoras sencillas de edificios. Su objetivo principal es la optimización de su sistema HVAC aplicando el menor esfuerzo posible y asumiendo bajos costes. Las válvulas de bola de Belimo ofrecen:
- Tecnología de las válvulas de control caracterizadas que previene la obstrucción causada por los residuos y que garantiza el mantenimiento del caudal en los sistemas de calefacción y refrigeración
- Estanqueidad a las burbujas de aire de hasta 14 bares que garantiza un funcionamiento fiable
- Tecnología de motores de corriente continua sin escobillas que ofrece un funcionamiento preciso y silencioso para mantener un ambiente confortable en el edificio
Gestores de instalaciones / mantenimiento de edificios
La gestión, el control y la explotación de edificios y sus equipos técnicos son parte de sus tareas cotidianas. Busca soluciones para garantizar el confort interior y optimizar el funcionamiento del sistema. Aprecia los sistemas sencillos y transparentes y, si es necesario, la rápida entrega de piezas de repuesto y una asistencia técnica disponible en todo momento. Las válvulas de bola de Belimo ofrecen:
- Estanqueidad a las burbujas de aire para una mayor eficiencia de la instalación y un mayor confort del edificio
- Tecnología de las válvulas de bola que previene la obstrucción creada por los residuos y que garantiza que el caudal se mantenga en los sistemas de calefacción y refrigeración
- Selección, montaje y mantenimiento sencillos para proyectos de mejora o retrofits
- Entrega rápida
- 5 años de garantía
Belimo Assistant 2
Aproveche todo el potencial de sus unidades de Belimo
Belimo Assistant 2 permite la configuración, el manejo in situ y la solución de problemas, con conexión por cable o inalámbrica, de los actuadores para compuertas, las válvulas de control, los sensores y los medidores de Belimo a través de smartphones, tabletas y ordenadores.
Características principales:
- Comprobación y modificación de los parámetros de ajuste de las unidades
- Visualización de datos de identificación: tipo de unidad, posición, designación, número de serie, dirección de bus
- Direccionamiento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Configuración": configuración guiada de parámetros para su unidad.
- "Copiar/Pegar configuración": replique los mismos ajustes para los mismos tipos de unidad
- "Live Trend": realice el control manual local y consulte las tendencias en directo con la función easy-share
- "Salud": supervise los KPI de funcionamiento de la unidad. Por ejemplo, alimentación, estado del bus, estado del sensor, etc.
- "Informes": recupere informes digitales de su unidad con la función easy-share. Por ejemplo, certificados de calibración, informes de puesta en marcha
- "Exportar configuración": cree un archivo de registro con la función easy-share
- Ajuste de idioma integrado en la aplicación (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows.
Accesorios:
- ZTH EU (convertidor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertidor Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.3.2)
(msi -
84,56 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Folleto – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Preguntas frecuentes
-
Vídeos prácticos
-
Más información sobre Belimo Assistant 2
Aplicación Belimo RetroFIT+
Con la aplicación Belimo RetroFIT+ puede sustituir específicamente los actuadores y sensores anticuados o defectuosos de varios proveedores, por dispositivos de Belimo en la industria de CVAA (calefacción, ventilación y aire acondicionado).
Ya sea para aplicaciones de ventilación o de agua, puede encontrar fácilmente el actuador de reemplazo adecuado de Belimo (actuador para válvulas de asiento, actuador rotativo, actuador o actuador de ventilación) para modernizar su instalación con la mejor calidad y el máximo rendimiento.
-
Cómo encontrar un sustituto con la Belimo RetroFIT+ App.
Herramienta de servicio ZTH EU
La herramienta de servicio ZTH EU simplifica el diagnóstico, la comprobación del funcionamiento y el ajuste para dispositivos de funcionamiento en HVAC. Al estar conectada directamente a un actuador parametrizable o con comunicación de Belimo, los valores actuales se pueden leer in situ y restaurar inmediatamente.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Manual de funcionamiento - Actualización de firmware ZTH EU
(pdf -
304 KB)
Cuando se utiliza la ZTH EU como interfaz para la PC-Tool (MFT-P), el correspondiente controlador USB se instala al mismo tiempo que se instala el software PC-Tool. El controlador también se puede descargar aquí e instalarse por separado.
-
ZTH EU - Controlador USB MP
(zip -
2,17 MB)
Plugin BIM para Autodesk Revit
Modelos de datos 3D con información técnica de Autodesk Revit a través del plugin BIM
Este plug-in le permite seleccionar actuadores, válvulas y sensores Belimo de una base de datos y luego añadirlos al proyecto Building Information Modeling – BIM (Modelado de Información de Construcción) con sus datos técnicos, mediante la herramienta de arrastrar y soltar. Así, todos los usuarios de BIM tienen acceso a todos los datos de forma estructurada y clasificada en formato Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Folleto - Planificación eficiente con BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
El plugin BIM sólo puede instalarse con éxito si el software Autodesk Revit está disponible en el ordenador.
-
Visite la página de Autodesk