Sensores de tubería
Integración perfecta
Los sensores de inmersión y de superficie de Belimo garantizan un funcionamiento fiable para la medición de temperatura, condensación, presión estática, presión diferencial y caudal en tuberías o sobre la superficie.
-
Video – Installation water differential pressure sensor 22WDP vs. 22PDP
-
Prospecto - Sensores y Medidores Belimo
(pdf -
4,13 MB)
-
Folleto – Caudalímetro ultrasónico - diámetro nominal 15...50
(pdf -
1,52 MB)
-
Folleto – Caudalímetro ultrasónico - DN 65...150
(pdf -
1,24 MB)
-
Folleto – Sensor de presión diferencial 22PDP
(pdf -
1,31 MB)
Sistema hidrónico CVAA – La mina de oro en los proyectos de renovación de edificios.
El control inteligente de sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación tiene un gran impacto en la eficiencia energética de los edificios. Un aspecto clave en este contexto es el circuito de calefacción y de agua fría, es decir, el sistema hidrónico de un edificio.
Generación
- La ausencia de pérdidas de energía con carga cero reduce los costes de funcionamiento.
- Fiabilidad en la planificación como primer paso hacia una mejor eficiencia energética.
Distribución
- Las fluctuaciones de presión en la distribución derivan en una menor salida de potencia.
- Flujo de energía visible.
Zona
- Control de zona en función de la demanda.
Descubra cómo podemos ayudarle:
-
Prospecto – Eficiencia energética y confort en edificios
(pdf -
4,46 MB)
Innovación que da tranquilidad
Rápida reacción
Los caudalímetros en línea de Belimo aprovechan la medición del caudal ultrasónica para garantizar una medición del caudal exacta y repetible en cualquier aplicación. La medición fiable del caudal juega un papel importante para maximizar la eficiencia del sistema de HVAC y conservar la energía.
Gama de productos
Superación de retos en la medición del contenido de glicol
La adición de glicol es el método más común de proteger los sistemas HVAC basados en agua expuestos a temperaturas de congelación. La adición de glicol disminuye el punto de congelación, lo que también aumenta el punto de ebullición. Esto tiene una influencia significativa en la viscosidad, densidad y capacidad calorífica de los sistemas HVAC.
La determinación del flujo/energía térmica sin tener en cuenta la temperatura del agua y la concentración de glicol puede dar lugar a errores de medición. Las lecturas insuficientes o poco confiables de los valores de medición de la temperatura del agua podrían distorsionar el coeficiente de calor hasta en un 18%. Las composiciones de glicol-agua inexactas o desconocidas pueden llevar a desviaciones de hasta el 30% del flujo volumétrico.
-
Overcoming the Glycol Measurement Challenge
(pdf -
546 KB)
Productos específicos para el cliente
Hoy en día, los retos en la planificación y en la obra son difíciles de resolver con productos estándar, por lo que las soluciones específicas para el cliente son cada vez más importantes. Construimos el sensor que necesita según la longitud del cable, el conector y la parametrización que usted nos indique. Si lo desea, podemos montar el sensor en una válvula y crear un conjunto premontado con piezas de tubería, conexiones y mucho más.
- Distintos modelos y longitudes de cable con o sin conector.
- Etiquetado del producto con la información del cliente (por ejemplo, dónde se va a instalar el actuador en el edificio).
- Varias opciones de montaje (adaptadas al lugar de instalación).
- Amplia gama de accesorios eléctricos y mecánicos.
- Nos encargamos de la parametrización por usted (por ejemplo, el tiempo de giro ajustable, diferencial de conmutación y parámetros del bus).
- Montaje completamente prefabricado y probado (por ejemplo, la integridad del sellado) con componentes de su elección.
- Prueba de funcionamiento, porque Belimo es sinónimo de calidad contrastada.
Ofrecemos un "paquete completo sin complicaciones" para su aplicación.
- Ventajas para el cliente
- Software/Plugins
- Casos de éxito
Contratistas generales/inversores
Centra su atención en la rentabilidad de los edificios. Esto no solo incluye los costes de inversión, sino también los costes durante el funcionamiento/mantenimiento continuo. Le da mucha importancia a la sostenibilidad y la transparencia de costes. Belimo sensores para tubería ofrecen:
- Una amplia selección para todos los requisitos en aplicaciones de ventilación o agua, así como para la modernización
- Plazos de entrega reducidos
- Soporte completo durante toda la vida útil del producto
- Reconocida calidad elevada de Belimo
- Excelente relación precio/prestaciones
- Rápida amortización
- 5 años de garantía
Ingenieros consultores
La planificación de sistemas HVAC es su principal competencia. Busca constantemente nuevas e innovadoras formas de ahorrar energía y mejorar el clima interior. Trabaja con los métodos más modernos y utiliza datos de proveedores/fabricantes en su planificación. Los sensores de tubería de Belimo ofrecen:
- Compatibilidad con todos los sistemas de automatización de edificios (BAS) comunes, lo que los hace adecuados para cualquier aplicación de HVAC
- Datos BIM y archivos STEP en el selector VDI de Belimo
- Acceso a los datos de la aplicación para su integración en las secuencias de control de BAS gracias a los protocolos de comunicación BACnet y Modbus
- Materiales resistentes de alta calidad
- Cumplimiento de los requisitos de IP65 y la certificación UL
- 5 años de garantía
Integradores de sistemas
Su tarea consiste en diseñar sistemas de gestión de edificios e integrar de forma óptima dispositivos de campo. Su objetivo es reducir la complejidad y garantizar la transparencia para la optimización continua de la tecnología de los edificios. Belimo sensores para tubería ofrecen:
- Compatibilidad perfecta con todos los sistemas de automatización de edificios comunes y sistemas de control (BACS)
- Menos conexionado y parametrización
- Gama completa de soluciones de campo con sensores para medir la temperatura, la humedad, la presión, el caudal, el CO2 y los compuestos orgánicos volátiles (COV) en aplicaciones de tuberías, de conductos y en exterior
- Servicio y soporte técnico de primera calidad
- Pruebas de puntos de datos sin herramientas para una fase de puesta en marcha eficiente.
- Plazos de entrega reducidos
- Materiales resistentes de alta calidad
- 5 años de garantía
Mayoristas especializados
Para sus clientes, confía en una alta disponibilidad, una fácil selección y unos rápidos plazos de entrega para los productos que ofrece. Necesita un acceso rápido y sencillo a la información y una asistencia técnica completa por parte de sus proveedores. Belimo sensores para tubería ofrecen:
- Selección e instalación de productos rápida y sencilla gracias a nuestra gama de productos optimizada
- Plazos y rutas de entrega reducidas
- Soporte completo postventa durante toda la vida útil del producto
- 5 años de garantía
Instaladores/ingenieros de planta
La instalación de tecnología HVAC de edificios es su oficio. Para realizar su trabajo, necesita contar con los productos adecuados en el momento adecuado. La facilidad de montaje y la asistencia técnica por parte de expertos le permiten cumplir con su apretado calendario. Belimo sensores para tubería ofrecen:
- Placa de montaje extraíble y clip de muelle para un montaje sencillo
- Rangos de medición seleccionables in situ
- Conexionado y parametrización reducidos gracias a los protocolos de comunicación BACnet y Modbus
Propietarios de edificios
Se enfrenta a retos constantes tales como las mejoras en términos de confort y de consumo de energía, o las ampliaciones y mejoras sencillas de edificios. Su objetivo principal es la optimización de su sistema HVAC aplicando el menor esfuerzo posible y asumiendo bajos costes. Belimo sensores para tubería ofrecen:
- Diseño único con cubierta a presión que permite una rápida instalación y una fácil puesta en marcha, así como una protección conforme a IP65
- Acceso a los datos de la aplicación a través de los protocolos de comunicación BACnet y Modbus y reducción del conexionado y la parametrización
- Valores de medición fiables y precisos
- Plazos de entrega reducidos
- Soporte completo durante toda la vida útil del producto
- 5 años de garantía
Gestores de instalaciones / mantenimiento de edificios
La gestión, el control y la explotación de edificios y sus equipos técnicos son parte de sus tareas cotidianas. Busca soluciones para garantizar el confort interior y optimizar el funcionamiento del sistema. Aprecia los sistemas sencillos y transparentes y, si es necesario, la rápida entrega de piezas de repuesto y una asistencia técnica disponible en todo momento. Belimo sensores para tubería ofrecen:
- Rápida y fácil modernización en combinación con la aplicación Belimo Retrofit
- Diseño único con cubierta a presión que permite una rápida instalación y una fácil puesta en marcha, así como una protección conforme a IP65
- Conexiones modulares de tornillo que permiten varias configuraciones de montaje y cableado para un montaje e instalación flexibles
- Valores de medición fiables y precisos
- Plazos de entrega reducidos
- Soporte completo durante toda la vida útil del producto
- 5 años de garantía
Belimo Assistant 2
Aproveche todo el potencial de sus unidades de Belimo
Belimo Assistant 2 permite la configuración, el manejo in situ y la solución de problemas, con conexión por cable o inalámbrica, de los actuadores para compuertas, las válvulas de control, los sensores y los medidores de Belimo a través de smartphones, tabletas y ordenadores.
Características principales:
- Comprobación y modificación de los parámetros de ajuste de las unidades
- Visualización de datos de identificación: tipo de unidad, posición, designación, número de serie, dirección de bus
- Direccionamiento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Configuración": configuración guiada de parámetros para su unidad.
- "Copiar/Pegar configuración": replique los mismos ajustes para los mismos tipos de unidad
- "Live Trend": realice el control manual local y consulte las tendencias en directo con la función easy-share
- "Salud": supervise los KPI de funcionamiento de la unidad. Por ejemplo, alimentación, estado del bus, estado del sensor, etc.
- "Informes": recupere informes digitales de su unidad con la función easy-share. Por ejemplo, certificados de calibración, informes de puesta en marcha
- "Exportar configuración": cree un archivo de registro con la función easy-share
- Ajuste de idioma integrado en la aplicación (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows.
Accesorios:
- ZTH EU (convertidor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertidor Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.0)
(msi -
84,42 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Folleto – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Preguntas frecuentes
-
Vídeos prácticos
-
Más información sobre Belimo Assistant 2
Belimo RetroFIT+ App
La Belimo RetroFIT+ App ofrece una forma rápida y sencilla para encontrar el recambio perfecto para sus actuadores, válvulas y sensores de Belimo obsoletos o defectuosos y otras fuentes de equipamiento.
Tanto si se trata de aplicaciones de ventilación o de agua, como de la modernización o la sustitución de su sistema, nuestra aplicación le guiará rápidamente al producto ideal de Belimo que mejor se adapta a sus necesidades al tiempo que obtiene la máxima calidad y rendimiento.
La aplicación RetroFIT+ facilita la creación y planificación de proyectos Belimo RetroFIT+.
Plugin BIM para Autodesk Revit
Modelos de datos 3D con información técnica de Autodesk Revit a través del plugin BIM
Este plug-in le permite seleccionar actuadores, válvulas y sensores Belimo de una base de datos y luego añadirlos al proyecto Building Information Modeling – BIM (Modelado de Información de Construcción) con sus datos técnicos, mediante la herramienta de arrastrar y soltar. Así, todos los usuarios de BIM tienen acceso a todos los datos de forma estructurada y clasificada en formato Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Folleto - Planificación eficiente con BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
El plugin BIM sólo puede instalarse con éxito si el software Autodesk Revit está disponible en el ordenador.
-
Visite la página de Autodesk