Belimo Energy Valve™ con TEM
La gestión y la facturación de la energía térmica es más fácil que nunca
La unión del medidor de energía térmica™ certificado de Belimo y la Belimo Energy Valve™ mejorada permite una gestión transparente de la energía térmica. Ahora, los dos mundos del "control de la energía" y la "medición y facturación de energía certificada" están unidos. Medición y monitorización precisa de los caudales térmicos y el consumo de energía en los sistemas de calefacción y refrigeración con una contabilidad de costes basada en IoT utilizando un único dispositivo. El nuevo medidor de energía térmica con aprobación MID garantiza una elevada precisión y fiabilidad, lo que permite una facturación sencilla y eficiente. Pero una medición fiable es solo el primer paso. La Belimo Energy Valve™ controla instantáneamente el caudal térmico y optimiza el suministro de energía al usuario. Con esta importante combinación, Belimo se adentra en una nueva era de la gestión de la energía térmica integrada y une lo que debe estar unido.
-
Belimo Energy Valve™ 4 - Product Features
-
Folleto - Belimo Energy Valve™ y Medidor de energía térmica
(pdf -
4,59 MB)
-
Prospecto - Sensores y Medidores Belimo
(pdf -
4,13 MB)
-
Los siete factores esenciales para un aire en interiores saludable
(pdf -
2,07 MB)
-
Guía de aplicación – Belimo Energy Valve™
(pdf -
7,87 MB)
-
Activación del medidor de energía térmica
-
Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la Belimo Energy Valve™ con Medidor de energía térmica
Sistema hidrónico CVAA – La mina de oro en los proyectos de renovación de edificios.
El control inteligente de sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación tiene un gran impacto en la eficiencia energética de los edificios. Un aspecto clave en este contexto es el circuito de calefacción y de agua fría, es decir, el sistema hidrónico de un edificio.
Generación
- La ausencia de pérdidas de energía con carga cero reduce los costes de funcionamiento.
- Fiabilidad en la planificación como primer paso hacia una mejor eficiencia energética.
Distribución
- Las fluctuaciones de presión en la distribución derivan en una menor salida de potencia.
- Flujo de energía visible.
Zona
- Control de zona en función de la demanda.
Descubra cómo podemos ayudarle:
-
Prospecto – Eficiencia energética y confort en edificios
(pdf -
4,46 MB)
La Belimo Energy Valve™ en aplicaciones CVAA
Esta es una selección de las aplicaciones CVAA comunes en las que se utiliza la Belimo Energy Valve™. Tras una breve descripción de cada aplicación, se identifican las razones más comunes de su escasa eficacia o rendimiento. Se explica cómo la EV aborda estos problemas y qué modos de control y ajustes se recomiendan para lograr un rendimiento óptimo.
Uniendo lo que debe estar unido
Gestión y facturación integradas de la energía térmica.
La nueva gama de Belimo Energy Valve™ y de medidores de energía térmica integra la medición y control de la energía y la facturación con capacidad IoT en un solo dispositivo. Ofrece una integración directa y perfecta al sistema de gestión del edificio o a las plataformas de monitorización basadas en IoT, con monitorización basada en IoT, herramientas de mejora del rendimiento y datos de facturación. La unión de características de rendimiento para ahorrarle tiempo y dinero.
Gama de productos
Ventajas
Medición y control instantáneo con Belimo Energy Valve™
La Belimo Energy Valve™ ofrece medición de energía certificada (MID) y un caudal independiente de la presión, eficiencia energética, control de potencia y gestión del Delta-T en un dispositivo. Monitorización y optimización del consumo de energía de manera instantánea para un rendimiento perfecto del sistema.
Siempre la cantidad de agua correcta
Confort interior ideal garantizando la cantidad correcta de agua, incluso con cambios de presión diferencial y en funcionamiento con carga parcial.
Control de potencia continuo
Medición consistente de temperatura y del caudal para un control preciso de la potencia.
Gestión del Delta-T
Medición continua del diferencial de temperatura y comparación con el valor límite establecido para el sistema específico. Si la temperatura cae por debajo del valor límite, la Belimo Energy Valve™ ajusta automáticamente el caudal para que solo se use la cantidad de agua requerida actualmente para conseguir la potencia deseada.
Ahorros de tiempo en la planificación
Reducción del esfuerzo de planificación y ahorro de tiempo gracias al diseño sencillo de válvula.
Menos trabajo de instalación
Reducción de costes y ahorro de tiempo gracias a la solución "todo en uno". Sin necesidad de equilibrado hidrónico complejo.
Eficiencia energética
La válvula de control caracterizada de cierre hermético impide fugas internas en estado cerrado y, por tanto, el derroche en carga cero. La lógica integrada evita la aparición del síndrome del "bajo delta T" y garantiza el máximo confort con el menor consumo de energía posible.
Flexible
Fácil de ajustar el caudal máximo.
Medición certificada y fiable que permite la facturación basada en IoT
Los medidores de energía térmica™ de Belimo están certificados conforme a la norma EN 1434/MID y están equipados para la facturación remota basada en IoT. La monitorización y compensación automáticas de glicol patentadas de Belimo garantizan que su medición siga siendo precisa, incluso si cambian las concentraciones de glicol.
-
Overcoming the Glycol Measurement Challenge
(pdf -
546 KB)
Diseño y puesta en marcha de proyectos con apoyo digital
Las aplicaciones y herramientas web apoyan el proceso de diseño y ofrecen una puesta en marcha rápida y sencilla a su alcance. Un enfoque verdaderamente digital y una total transparencia sobre los datos energéticos de los usuarios finales le facilitarán la vida.
Los medidores de energía térmica de Belimo con interfaz de comunicación de campo cercano (NFC, Near Field Communication) permiten una configuración y mantenimiento sencillos directamente desde un smartphone. Con la aplicación Belimo Assistant 2, los dispositivos se pueden configurar de forma intuitiva y se pueden registrar los valores de la puesta en marcha. Los indicadores clave de rendimiento, que facilitan la determinación del "estado de salud" del dispositivo, garantizan un funcionamiento fiable. Numerosos parámetros de diagnóstico muestran cómo interactúa el dispositivo con el sistema durante el funcionamiento. Si es necesario realizar mantenimiento, es posible elaborar rápidamente un análisis de fallos.
Integración perfecta de los datos de medición
Integración perfecta y directa al sistema de gestión del edificio y equipada para la monitorización y facturación de la energía basada en IoT. La integración de los datos de energía nunca había sido tan fácil. Un dispositivo ofrece toda la información que necesita para mejorar el rendimiento energético de su sistema.
Conectividad excelente
La Belimo Energy Valve™ cuenta con todos los protocolos de comunicación comunes de la automatización de edificios.
Alimentación a través de Ethernet (PoE, Power over Ethernet)
PoE permite alimentar el dispositivo y transmitir los datos simultáneamente a través de un cable Ethernet. Esto simplifica la instalación, evita errores de conexionado y elimina la necesidad de una alimentación local.
Integración directa en plataformas IoT
Los productos de Belimo preparados para IoT permiten que los dispositivos de campo se conecten directamente a las modernas plataformas IoT de los edificios. Ahora puede beneficiarse de las posibilidades de un ecosistema digital en red.
La Energy Valve™ inteligente de Belimo con conexión a la nube de Belimo
Facturación de energía simplificada
La Belimo Energy Valve™ y los medidores de energía térmica están preparados para la facturación remota basada en IoT. Los usuarios autorizados pueden acceder a los datos a través de una interfaz en la nube.
Optimización del delta T y los valores de caudal
La evaluación basada en la nube ofrece ajustes de delta T recomendados por expertos de Belimo para un funcionamiento eficiente. Se mejora el rendimiento y la estabilidad del sistema.
Acceso a los datos de por vida
La nube de Belimo almacena datos completos de uso de la Energy Valve™ de Belimo. La base de datos online es la base para la futura optimización del funcionamiento.
Soporte tecnológico online
El área de soporte de Belimo asiste con la puesta en marcha y el ajuste óptimo de la Energy Valve™ de Belimo en todas las fases de funcionamiento. Nuestros expertos ayudan a resolver problemas técnicos.
Actualizaciones de software
El servicio de la nube de Belimo ofrece regularmente a los usuarios actualizaciones de software. Las descargas online hacen las actualizaciones más fáciles que nunca.
Garantía ampliada
La garantía de 5 años se amplía a 7 años con la conexión a la nube de Belimo.
Informes de rendimiento
Los informes de Belimo Cloud ofrecen una visión completa de los datos de funcionamiento actuales y pasados tales como el caudal, el consumo de energía, los requisitos de potencia y delta T, así como una visión completa de advertencias o errores de funcionamiento que pueden afectar a la eficiencia.
La solución multifuncional todo en uno
Medición
Sensores integrados para medir la diferencia de temperatura, el caudal (incluyendo la compensación del contenido de glicol) y, por lo tanto, la potencia.
Control
Control de la posición de la válvula, del caudal o de la potencia para controlar perfectamente el intercambiador de calor.
Equilibrado
La Belimo Energy Valve™ garantiza siempre el uso de la cantidad correcta de agua, incluso en caso de cambios de presión diferencial y en el funcionamiento con carga parcial.
Aislamiento
El suministro de energía a una zona puede cerrarse por completo. Válvula de control caracterizada sin fugas gracias a su cierre estanco a las burbujas de aire.
Monitorización de la energía
El potencial de optimización se puede identificar registrando todos los datos del sistema.
Facturación
Listos para la facturación del arrendatario basada en IoT.
Construcción modular para el cambio rápido de medidor
El medidor de energía térmica está compuesto por un módulo sensor (parte inferior) con sensores de temperatura conectados, que alberga la unidad de cálculo y el sistema de medición, así como el módulo lógico (parte superior), que conecta el medidor de energía térmica a la alimentación y proporciona el bus y la interfaz de comunicación NFC.
El módulo de sensor está disponible como pieza de repuesto y, en algunos países, debe sustituirse periódicamente según la normativa nacional. Para ello, el módulo lógico (dejando todos los cables conectados) se puede separar y el módulo de sensor inferior se puede cambiar fácilmente. Después se vuelve a enganchar el módulo lógico. No es necesario volver a conectar los cables ni volver a integrar el medidor en el sistema. Esto se traduce en un gran ahorro de tiempo.
- Ventajas para el cliente
- Software/Plugins
- Casos de éxito
- Vídeos
Contratistas generales/inversores
Su atención se centra en la rentabilidad de los edificios. Esto no solo incluye los costes de inversión, sino también los costes durante el funcionamiento/mantenimiento continuo. Le da mucha importancia a la sostenibilidad y la transparencia de costes. La Energy Valve™ de Belimo ofrece:
- Calidad contrastada durante más de 40 años
- Ahorros de energía y un mayor confort interior al asegurar la cantidad correcta de agua para cambios de presión diferencial y en funcionamiento con carga parcial
- Seguridad del sistema garantizada mediante la función de seguridad opcional
- Medición precisa de caudal de agua y mezclas de agua-glicol en todas las aplicaciones de HVAC. No es necesaria la calibración manual.
- La lógica integrada que evita la aparición del síndrome del "bajo delta T", garantizando el máximo confort con el menor consumo de energía posible
Ingenieros consultores
La planificación de sistemas de CVAA es su principal competencia. Busca constantemente nuevas e innovadoras formas de ahorrar energía y mejorar el clima interior. Trabaja con los métodos más modernos y utiliza datos de proveedores/fabricantes en su planificación. La Energy Valve™ de Belimo ofrece:
- Reducción del esfuerzo y ahorro de tiempo gracias a la solución todo en uno
- Reducción del esfuerzo de planificación gracias a una sencilla selección de válvulas
- Verificación y registro rastreables (informe de puesta en marcha)
- Equilibrado hidrónico automático en cada condición de carga
- Es posible realizar adaptaciones sencillas a los cambios de potencia
Integradores de sistemas
Su tarea consiste en diseñar sistemas de gestión del edificios e integrar de forma óptima dispositivos de campo. Su objetivo es reducir la complejidad y garantizar la transparencia para la optimización continua de la tecnología de los edificios. La Energy Valve™ de Belimo ofrece:
- Facturación y control en un único dispositivo
- Puesta en marcha y configuración sencillas con ahorro de tiempo
- Libre elección de la señal de control (BACnet, Modbus, MP-Bus o señal analógica)
- Optimización de energía gracias a la transparencia de datos
- Instalación simplificada a través de PoE (Power over Ethernet), ya que no se requiere una alimentación local
- Se cumplen los requisitos europeos de la norma EN 1434 y la Directiva MID
- Servidor web integrado para el acceso directo a los datos y las opciones de configuración
- Una única aplicación de smartphone para todo: puesta en marcha, configuración, diagnóstico y monitorización
- Asistente de inicio intuitivo para la puesta en marcha y el registro del medidor de energía térmica
Instaladores/ingenieros de planta
La instalación de tecnología CVAA de edificios es su oficio. Para realizar su trabajo, necesita contar con los productos adecuados en el momento adecuado. La facilidad de montaje y la asistencia técnica por parte de expertos le permiten cumplir con su apretada agenda. La Energy Valve™ de Belimo ofrece:
- Reducción de costes y ahorro de tiempo con una solución todo en uno
- Sin necesidad de equilibrado hidrónico complejo
- Registro fácil del medidor de energía aprobado durante la puesta en marcha con la aplicación Assistant
- Creación automática de un informe de puesta en marcha de medición disponible en línea
- Se cumplen los requisitos europeos de la norma EN 1434 y la Directiva MID
- Servidor web integrado para el acceso directo a los datos y las opciones de configuración
- Una única aplicación de smartphone para todo: puesta en marcha, configuración, diagnóstico y monitorización
- Asistente de inicio intuitivo para la puesta en marcha y el registro del medidor de energía térmica
Propietarios de edificios
Se enfrenta a retos constantes como las mejoras en confort y consumo de energía, así como las ampliaciones y mejoras sencillas de edificios. Su objetivo principal es la optimización de su sistema de CVAA, aplicando el menor esfuerzo posible y asumiendo bajos costes. La Energy Valve™ de Belimo ofrece:
- Medición y registro de datos energéticos certificados y trazables, listos para la facturación del arrendatario
- El acceso abierto a los datos proporciona flexibilidad en la elección del proveedor de servicios energéticos (por ejemplo, para la facturación)
- Bajos costes de puesta en marcha y funcionamiento, que se traducen en una óptima protección de la inversión
- Preparado para el futuro y transparente gracias a la conexión directa a Internet
Gestores de instalaciones/mantenimiento de edificios
La gestión, el control y la explotación de edificios y sus equipos técnicos forman parte de sus tareas diarias. Usted busca soluciones para garantizar el confort interior y optimizar el funcionamiento del sistema. Valora los sistemas sencillos y transparentes y, si es necesario, la rápida entrega de piezas de repuesto y una asistencia técnica disponible en todo momento. La Energy Valve™ de Belimo ofrece:
- Máximo confort con costes de funcionamiento mínimos durante todo el ciclo de vida
- El control independiente de la presión elimina la necesidad de reequilibrado hidrónico regular
- La medición y compensación integradas de glicol, o una alarma en el caso de los dispositivos MID, garantizan la seguridad del sistema y aseguran valores de medición precisos
- Verificación y registro rastreables de los datos relevantes para la facturación
- Alta transparencia y eficiencia gracias a la monitorización de la energía y del sistema con la nube de Belimo
- El equipo sujeto a calibración es fácil de sustituir
Proveedor de servicios de medición
Como proveedor de servicios de medición, usted es responsable de que la energía térmica se mida de forma correcta y precisa, y de que los datos de consumo se registren y facturen. La Belimo Energy Valve™ ofrece:
- Puesta en marcha guiada por la aplicación, que crea automáticamente un informe formal de la puesta en marcha
- Los datos medidos por el medidor de energía con certificación MID pueden utilizarse directamente para la facturación del arrendatario
- Conexión sencilla a otras interfaces en la nube
- Registro y procesamiento sencillos de los datos
- Perfecta integración en plataformas abiertas de medición o facturación
- Se cumplen los requisitos europeos de la norma EN 1434 y la Directiva MID
- Servidor web integrado para el acceso directo a los datos y las opciones de configuración
- Una única aplicación de smartphone para todo: puesta en marcha, configuración, diagnóstico y monitorización
- Asistente de inicio intuitivo para la puesta en marcha y el registro del medidor de energía térmica
Belimo Assistant 2
Aproveche todo el potencial de sus unidades de Belimo
Belimo Assistant 2 permite la configuración, el manejo in situ y la solución de problemas, con conexión por cable o inalámbrica, de los actuadores para compuertas, las válvulas de control, los sensores y los medidores de Belimo a través de smartphones, tabletas y ordenadores.
Características principales:
- Comprobación y modificación de los parámetros de ajuste de las unidades
- Visualización de datos de identificación: tipo de unidad, posición, designación, número de serie, dirección de bus
- Direccionamiento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Configuración": configuración guiada de parámetros para su unidad.
- "Copiar/Pegar configuración": replique los mismos ajustes para los mismos tipos de unidad
- "Live Trend": realice el control manual local y consulte las tendencias en directo con la función easy-share
- "Salud": supervise los KPI de funcionamiento de la unidad. Por ejemplo, alimentación, estado del bus, estado del sensor, etc.
- "Informes": recupere informes digitales de su unidad con la función easy-share. Por ejemplo, certificados de calibración, informes de puesta en marcha
- "Exportar configuración": cree un archivo de registro con la función easy-share
- Ajuste de idioma integrado en la aplicación (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows.
Accesorios:
- ZTH EU (convertidor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertidor Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.3.2)
(msi -
84,56 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Folleto – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Preguntas frecuentes
-
Vídeos prácticos
-
Más información sobre Belimo Assistant 2
Belimo RetroFIT+ App
La Belimo RetroFIT+ App ofrece una forma rápida y sencilla para encontrar el recambio perfecto para sus actuadores, válvulas y sensores de Belimo obsoletos o defectuosos y otras fuentes de equipamiento.
Tanto si se trata de aplicaciones de ventilación o de agua, como de la modernización o la sustitución de su sistema, nuestra aplicación le guiará rápidamente al producto ideal de Belimo que mejor se adapta a sus necesidades al tiempo que obtiene la máxima calidad y rendimiento.
La aplicación RetroFIT+ facilita la creación y planificación de proyectos Belimo RetroFIT+.
Belimo MP-Bus
PC-Tool de Belimo (MFT-P)
Software de ajuste y diagnóstico para actuadores MF/MP/MOD/LON/KNX, incl. protección contraincendios.
Para sistemas Windows.
-
PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0
(zip -
162,53 MB)
-
Installation manual and release notes - PC-Tool
(pdf -
464 KB)
-
PC-Tool - Manual de funcionamiento
(pdf -
6,27 MB)
Cuando se utiliza la ZTH EU como interfaz para la PC-Tool (MFT-P), el USB Driver correspondiente se instala al mismo tiempo que se instala el software PC-Tool. El controlador también puede descargarse aquí e instalarse por separado.
-
ZTH EU - Controlador USB MP
(zip -
2,17 MB)
Plugin BIM para Autodesk Revit
Modelos de datos 3D con información técnica de Autodesk Revit a través del plugin BIM
Este plug-in le permite seleccionar actuadores, válvulas y sensores Belimo de una base de datos y luego añadirlos al proyecto Building Information Modeling – BIM (Modelado de Información de Construcción) con sus datos técnicos, mediante la herramienta de arrastrar y soltar. Así, todos los usuarios de BIM tienen acceso a todos los datos de forma estructurada y clasificada en formato Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Folleto - Planificación eficiente con BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
El plugin BIM sólo puede instalarse con éxito si el software Autodesk Revit está disponible en el ordenador.
-
Visite la página de Autodesk
Aplicación de calefacción
La animación muestra una Energy Valve de Belimo en el lado de alimentación de una aplicación de calefacción. El punto de consigna del Delta T en la válvula coincide con el Delta T de diseño de la batería, 11° Fahrenheit/6° Kelvin.
A medida que los sensores de temperatura empiezan a detectar un menor diferencial de temperatura a través del serpentín, la válvula empieza a cerrarse, y el flujo comienza a disminuir, permitiendo un intercambio de calor más eficiente a través del serpentín y eliminando el exceso de flujo.
Una vez que la válvula detecta que el delta T comienza a estabilizarse, permite un mayor flujo de retorno a través del serpentín y mantiene disponible la transferencia de calor óptima.
Aplicación de refrigeración
La animación muestra una instalación de Energy Valve de Belimo en el lado de retorno de un serpentín de enfriamiento.
El punto de consigna del Delta T en la válvula coincide con el Delta T de diseño de la batería, 15° Fahrenheit/8° Kelvin.
A medida que los sensores de temperatura detectan que el delta T ha estado por debajo del valor de consigna durante unos minutos, la válvula comienza a cerrarse para reducir el flujo. Esto permite al intercambiador de calor optimizar la producción de energía y eliminar el exceso de flujo.
Tan pronto como el delta T comienza a estabilizarse, la válvula comienza a abrirse para mantener constante la capacidad de intercambio de calor de diseño a través del serpentín.