Belimo_Hinwil_Header

La Belimo Energy Valve™
en aplicaciones CVAA

  1. Inicio
  2. Belimo Energy Valve™ y medidor de energía térmica

Esta es una selección de las aplicaciones CVAA comunes en las que se utiliza la Belimo Energy Valve™. Tras una breve descripción de cada aplicación, se identifican las razones más comunes de su escasa eficacia o rendimiento. Se explica cómo la EV aborda estos problemas y qué modos de control y ajustes se recomiendan para lograr un rendimiento óptimo.

belimo_1-Air-Handling-Unit_840x890px

Climatizador (AHU)

belimo_2-District-heating-or-cooling_-_Plate-Heat-Exchanger_840x890px

Calefacción o refrigeración de distrito/intercambiador de calor de placas

belimo_3-Fan-Coil-Unit_840x890px

Unidad tipo fancoil (FCU)

belimo_4-Chilled-Beam_840x890px

Viga fría

belimo_5-Two-Pipe-Change-Over_840x890px

Cambio de dos tuberías

belimo_6-Branch-Flow-and-Delta-T-Control_840x890px

Caudal de ramal y control del delta T

belimo_7-Computer-Room-Air-Conditioner_840x890px

Acondicionamiento del aire para sala de ordenadores

belimo_8-Central-Heating-Plant_840x890px

Planta de calefacción central

belimo_9-Chiller-Heatpump-Monitoring_840x890px

Monitorización de la enfriadora/bomba de calor

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)