Belimo Energy Valve and Thermal Energy Meter

Belimo Energy Valve™ y
medidor de energía térmica

  1. Inicio

La gestión y la facturación integradas de la energía térmica es más fácil que nunca

La nueva gama de Belimo Energy Valve™ con los medidores de energía térmica integran la medición y el control de la energía, la gestión del Delta T y la facturación con capacidad IoT en una sola unidad. Ofrece una integración directa y perfecta al sistema de gestión del edificio o a las plataformas de monitorización basadas en IoT. Se unen la medición y el control de energía con medición certificada y facturación de energía. Reúne características de rendimiento para ahorrarle tiempo y costes.

  • FAQ

Belimo une lo que debe estar unido.

La nueva gama de Belimo Energy Valve™ con los medidores de energía térmica integran la medición y el control de la energía, la gestión del Delta T y la facturación con capacidad IoT en una sola unidad. Ofrece una integración directa y perfecta al sistema de gestión del edificio o a las plataformas de monitorización basadas en IoT. Se unen la medición y el control de energía con medición certificada y facturación de energía. Reúne características de rendimiento para ahorrarle tiempo y costes.

Facturación de energía con medidor energético integrado

El campus de la Universidad de Bremen cuenta con más de 30 edificios construidos en la década de los 70 que se han ampliado y renovado en repetidas ocasiones. Los requisitos energéticos han ido aumentando con el paso de los años, lo que ha dado lugar a una complicada distribución y mantenimiento del volumen del suministro de calefacción y refrigeración. 
Gracias a la cooperación con el Sr. Florian Ruby de M&P Braunschweig GmbH y a la instalación de Belimo Energy Valves, la Universidad de Bremen ha sido capaz de solucionar las idiosincrasias hidrónicas de este histórico sistema. La potencia y el control del caudal másico de las válvulas garantiza un suministro fiable. 
Los sistemas de generación se utilizarán de forma óptima y ningún edificio tendrá exceso o escasez de suministro. 
Los datos registrados proporcionan a la central energética de la Universidad de Bremen un gran nivel de transparencia, algo que antes no era posible con una válvula de control básica. 
Además de la monitorización y el control transparentes del sistema de calefacción y refrigeración, la Energy Valve también permite una facturación de la energía basada en IoT con aprobación MID en los centros de coste individuales.
 

Combinación de la medición certificada y el control preciso en una unidad

La Belimo Energy Valve™ ofrece medición de energía certificada (MID) y un control independiente de la presión, así como la gestión del Delta T en una unidad. El gestor del Delta-T integrado en la Belimo Energy Valve™ mide continuamente el diferencial de temperatura y lo compara con el límite fijo definido por el usuario. Si la temperatura cae por debajo del valor límite, la Belimo Energy Valve™ ajusta automáticamente el caudal para eliminar el exceso de caudal. Los sistemas de calefacción o refrigeración que funcionan con cantidades excesivas de agua, no son capaces de convertir este exceso de caudal en una mayor capacidad de calefacción o refrigeración, lo que a menudo provoca un síndrome de bajo Delta T en la planta. La medición y el control del diferencial de temperatura entre el caudal y el retorno en todos los intercambiadores de calor resultan clave para garantizar los costos de bombeo más bajos posibles. Nuestra lógica integrada evita la aparición del síndrome de bajo Delta T en el intercambiador de calor, manteniendo el confort.

Aprenda con Jon: cómo detectar y resolver el síndrome del bajo delta T.

  • Presentation: Solving Low Delta T Syndrome (pdf - 8,07 MB)

Medición certificada y fiable que permite la facturación basada en IoT

Nuestros medidores integrados en la Energy Valve están certificados de conformidad con la norma EN1434/MID y están equipados para incorporarse perfectamente en el sistema de gestión del edificio y, dado el caso, en una plataforma de facturación basada en IoT. Nuestras opciones de medidores no certificados incluyen la característica de monitorización y compensación de glicol automáticas patentada de Belimo para garantizar que las mediciones de potencia siguen siendo precisas, independientemente de la concentración de glicol. La Energy Valve con medidor de energía térmica ofrece monitorización de glicol mediante el uso del algoritmo lógico avanzado integrado para garantizar los niveles óptimos de glicol en todo momento, reduciendo los elevados costos de bombeo y eliminando el riesgo de congelación.

  • Overcoming the Glycol Measurement Challenge (pdf - 546 KB)

Success Stories

Merck Biodevelopment, Francia

"La Energy Valve es la clave de este proyecto. Nos ha permitido obtener un gran volumen de datos, mejorar la eficiencia energética y lograr el rendimiento, el caudal y la temperatura adecuados en el momento oportuno". - Frederic Yvorel, coordinador de instalaciones de Merck Biodevelopment.

Lenzerheide Bergbahnen, Suiza

"Lo que más me gusta de esta solución es la conectividad en la nube de la Energy Valve. Nos ofrece transparencia respecto a nuestros flujos energéticos y nos garantiza que estamos haciendo lo correcto". - Samuel Lorez, Lenzerheide Bergbahnen.

Citizen’s Plaza, EE. UU.

"Hemos sido capaces de reducir el bombeo de agua fría en Citizen's Plaza en un 49 % gracias a las válvulas. Desde entonces hemos seguido utilizando la Belimo Energy Valve™ en otros proyectos y siempre con el mismo éxito". - Chad Lovell, especialista en operaciones y seguridad de Jones Lang LaSalle.

El futuro de los sistemas de HVAC está conectado

La conectividad siempre ha sido una característica importante de nuestros productos. La Belimo Energy Valve™ y el medidor de energía térmica cuentan con todos los protocolos comunes de comunicación para la automatización de edificios (BACnet IP y MS/TP, Modbus TCP y RTU, y Belimo MP-Bus) y también son compatibles con M-Bus mediante un convertidor. La comunicación por bus también puede utilizarse para la monitorización y el control manual mientras se controla la Belimo Energy Valve™ mediante el uso de una señal de control analógica.

La integración de los datos de energía nunca había sido tan fácil

La Belimo Energy Valve™ y el medidor de energía térmica proporcionan una integración directa al sistema de gestión del edificio y están equipados para permitir la monitorización y la facturación de energía basadas en IoT de terceros. Una unidad ofrece toda la información necesaria para controlar, facturar, monitorizar y mejorar el rendimiento de su sistema.

Si conecta su Energy Valve 4 a la nube de Belimo, la garantía de cinco años se amplia a una garantía de siete años junto con una serie de beneficios adicionales. Mediante el mantenimiento de una Energy Valve digital gemela en la nube, los usuarios autorizados pueden interactuar con los datos directamente, o los propietarios de unidades pueden autorizar a terceros a proporcionar tanto servicios de facturación como servicios analíticos.

  • Un nuevo enfoque para la IoT de los edificios
belimo_IoT-ecosystem-small_graphic_GL_en-gb

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Aproveche todo el potencial de sus unidades de Belimo
Belimo Assistant 2 permite la configuración, el manejo in situ y la solución de problemas, con conexión por cable o inalámbrica, de los actuadores para compuertas, las válvulas de control, los sensores y los medidores de Belimo a través de smartphones, tabletas y ordenadores.

Características principales
- Comprobación y modificación de los parámetros de ajuste de las unidades
- Visualización de datos de identificación: tipo de unidad, posición, designación, número de serie, dirección de bus
- Direccionamiento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Configuración": configuración guiada de parámetros para su unidad.
- "Copiar/Pegar configuración": replique los mismos ajustes para los mismos tipos de unidad
- "Live Trend": realice el control manual local y consulte las tendencias en directo con la función easy-share
- "Salud": supervise los KPI de funcionamiento de la unidad. Por ejemplo, alimentación, estado del bus, estado del sensor, etc.
- "Informes": recupere informes digitales de su unidad con la función easy-share. Por ejemplo, certificados de calibración, informes de puesta en marcha
- "Exportar configuración": cree un archivo de registro con la función easy-share
- Ajuste de idioma integrado en la aplicación (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows.

Accesorios:
- ZTH EU (convertidor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertidor Bluetooth/NFC)

  • App Store
  • Google Play
  • Windows Installer
  • Guía rápida
  • Vídeos prácticos
  • Obtenga más información sobre Belimo Assistant 2

Diseño modular para un rápido cambio de medidor

El medidor de energía térmica de las Energy Valves está compuesto por un módulo de sensor, sensores de temperatura conectados y alberga la funcionalidad lógica y de medición. Capacidad de comunicación de datos mediante bus o NFC.  El módulo de sensor está disponible como pieza de repuesto. En determinados países se exige la sustitución periódica para la recalibración de conformidad con las normas regulatorias nacionales. El módulo lógico puede desconectarse del módulo de sensor (dejando todos los cables conectados), lo que permite cambiar de forma sencilla el módulo de sensor inferior.

  • Medidor de energía térmica
belimo_fast-meter-exchange

Recursos Adicionales

Perfomance_Report

Informe de rendimiento

Los indicadores clave del rendimiento se visualizan en forma de gráfico y muestran datos actuales e históricos de los caudales, el uso de energía y el Delta T, así como una descripción general de las advertencias o errores durante el funcionamiento que pueden afectar a la eficiencia. El informe está disponible trimestralmente.

  • Energy Valve Performance Reporting (pdf - 244 KB)
belimo_EV-application-guide

Guía de aplicación

La guía de aplicación de la Belimo Energy Valve™ es una fuente de información para la planificación, selección y aplicación de la Belimo Energy Valve™. Está compuesta por información educativa y práctica destinada a ingenieros consultores, integradores de sistemas, instaladores de HVAC, ingenieros de puesta en marcha, administradores de instalaciones y propietarios de edificios.

  • Guía de aplicación – Belimo Energy Valve™ (pdf - 7,87 MB)

La Belimo Energy Valve™ en aplicaciones de calefacción y refrigeración

La Energy Valve en aplicaciones de calefacción

La animación muestra una Belimo Energy Valve en el lado de alimentación de una aplicación de calefacción.
El punto de consigna de Delta T en la válvula coincide con el Delta T de diseño de la batería, 11° Fahrenheit/6° Kelvin.

A medida que los sensores de temperatura empiezan a detectar un menor Delta T a través de la batería, la válvula empieza a cerrarse. El caudal se ralentiza, permitiendo un intercambio de calor más eficiente a través de la batería y eliminando el exceso de caudal. Una vez que la válvula detecta que el Delta T comienza a estabilizarse, permite un mayor caudal de retorno a través de la batería y mantiene disponible la transferencia de calor óptima.

La Energy Valve en aplicaciones de refrigeración

La animación muestra una instalación de Belimo Energy Valve™ en el lado de retorno de una batería de frío. 
El punto de consigna de Delta T en la válvula coincide con el Delta T de diseño de la batería, 15° Fahrenheit/8° Kelvin.

Cuando los sensores de temperatura detectan que el Delta T ha estado por debajo del punto de consigna durante unos minutos, la válvula comienza a cerrarse para reducir el caudal. Esto permite al intercambiador de calor optimizar la producción de energía y eliminar el exceso de caudal. Tan pronto como el Delta T comienza a estabilizarse, la válvula comienza a abrirse para mantener constante la capacidad de intercambio de calor de diseño a través de la batería.

Joerg explica cómo aumentar la eficiencia energética con la Energy Valve

La Belimo Energy Valve™ ofrece muchas funciones integradas para optimizar la energía y hacer que los sistemas de HVAC sean más eficientes. Descubra cómo reducir la energía térmica mediante una tasa de fuga mejorada, un control independiente de la presión y la gestión del Delta T.

Galardonada con el sello Solar Impulse Efficient Solution Label

La Fundación Solar Impulse ha galardonado a una cartera de 1000 soluciones innovadoras que satisfacen altos estándares de sostenibilidad y rentabilidad. Estamos orgullosos de anunciar que la Belimo Energy Valve™ ha sido seleccionada como una de las 1000 soluciones y que se le ha concedido el sello Solar Impulse Efficient Solution Label.

  • Alianza Mundial para Soluciones Eficientes

IoT Climate Award 2021 de Swisscom

El IoT Climate Award de Swisscom premia los mejores logros de las empresas que contribuyen a reducir las emisiones de CO2 con sus soluciones de IoT. Nos enorgullece que la Belimo Energy Valve haya ganado el segundo puesto gracias a su conexión a la nube.

  • Belimo está comprometido con la sostenibilidad

Bienvenido a Belimo España

Parece que no se encuentra en España. Es posible que los productos y servicios presentados en esta página no estén disponibles en su país. Tampoco es posible iniciar sesión o registrarse. Encuentre a continuación su sitio web local de Belimo.
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)