belimo_TEM-stage-image

Medidor de energía térmica

  1. Inicio

Gestión transparente de la energía térmica con facturación basada en IoT

Mida los caudales de control y el consumo de energía en sistemas de calefacción y refrigeración con una contabilidad de costes directa o basada en IoT usando un único dispositivo. Los medidores de energía térmica con aprobación MID garantizan una elevada precisión y fiabilidad para una facturación sencilla y eficiente.

  • Thermal Energy Meter (TEM)

Medición térmica certificada

Los medidores de energía térmica de Belimo cumplen la norma EN1434/MID y están equipados para una facturación directa o remota basada en IoT. Los medidores de energía con aprobación MID ofrecen una monitorización permanente del glicol con una alarma que se puede activar si hay glicol en el agua, lo que afecta a las lecturas de energía. Para las opciones de medidores sin aprobación MID, la compensación y monitorización de glicol automáticas patentadas de Belimo garantizan que sus mediciones sigan siendo precisas, independientemente del tipo o la concentración de glicol. 

  • Overcoming the Glycol Measurement Challenge (pdf - 546 KB)

Medición térmica con acceso digital

El medidor de energía térmica con interfaz de comunicación de campo cercano (NFC) permite una configuración y mantenimiento sencillos directamente desde un smartphone con la aplicación Belimo Assistant o un servidor web.

  • Aplicación Belimo Assistant
Belimo TEM NFC Commissioning

Integración perfecta

belimo_IoT-ecosystem-small_graphic_GL_en-gb

Los medidores de energía térmica proporcionan una integración directa al sistema de gestión centralizada y están equipados para permitir la monitorización y la facturación de energía basadas en IoT de terceros. Una unidad ofrece toda la información que necesita para facturar, monitorizar y mejorar el rendimiento de su sistema.

  • Un nuevo enfoque para el IoT de los edificios (BIoT)

Diseño modular para el cambio rápido de medidor

El medidor de energía térmica se compone de un módulo de sensor, sensores de temperatura conectados y alberga la funcionalidad lógica y de medición térmica. Capacidad de comunicación de datos mediante bus o NFC.  El módulo de sensor está disponible como pieza de repuesto. En determinados países se exige la sustitución periódica para la recalibración de conformidad con las normas regulatorias nacionales. El módulo lógico puede desconectarse del módulo de sensor (dejando todos los cables conectados), lo que permite cambiar de forma sencilla el módulo de sensor inferior.

belimo_fast-meter-exchange

Recursos Adicionales

Perfomance_Report

Informe de rendimiento

Los indicadores clave del rendimiento se visualizan en forma de gráfico y muestran datos actuales e históricos de los caudales, el uso de energía y el delta T, así como una descripción general de las advertencias o errores en el funcionamiento que pueden afectar a la eficiencia. El informe está disponible trimestralmente.

  • Energy Valve Performance Reporting (pdf - 244 KB)
belimo_EV-application-guide

Guía de aplicación

La guía de aplicación de la Belimo Energy Valve™ es una fuente central de materiales para la planificación, selección y aplicación de la Belimo Energy Valve™ y del medidor de energía térmica. Está destinada a ofrecer información educativa y práctica sobre estos productos estrella de Belimo a ingenieros consultores, integradores de sistemas, instaladores de CVAA, ingenieros de puesta en marcha, administradores de instalaciones y propietarios de edificios de todo el mundo.

  • Guía de aplicación de Belimo (pdf - 8,15 MB)
belimo_tez-main_rgb_960x530

Documentación técnica

Descubra más acerca del medidor de energía térmica de Belimo y lea la documentación técnica.

  • Thermal Energy Meter (TEM)

Combine la medición y el control de la energía con la medición y la facturación certificadas de la energía térmica

Belimo Energy Valve and Thermal Energy Meter

La Belimo Energy Valve™ integra medición de energía, control, gestión del delta T y, en caso necesario, facturación basada en IoT en un dispositivo. Ofrece una integración directa y perfecta al sistema de gestión del edificio o a las plataformas de monitorización basadas en IoT, con monitorización basada en IoT, herramientas de mejora del rendimiento y datos de facturación. Se unen los dos mundos: el «control de la energía» y la «medición y facturación de energía térmica certificadas». La unión de características de rendimiento para ahorrarle tiempo y dinero.

  • Belimo Energy Valve™ and Thermal Energy Meter

Bienvenido a Belimo España

Parece que no se encuentra en España. Es posible que los productos y servicios presentados en esta página no estén disponibles en su país. Tampoco es posible iniciar sesión o registrarse. Encuentre a continuación su sitio web local de Belimo.
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)