3. Válvulas de mariposa

D7125WL/BAC



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
D7125WL/BAC

D7125WL/BAC

Válvula de mariposa de 3 vías (2 válvulas de mariposa con 2 actuadores sin pieza en T), 3 vías, DN 125, Tipo Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 280 m³/h, Kvmax 950 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Terminales

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
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
Esquemas hidrónicos

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Integración de sistemas

Documentos actuales

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Software / Aplicaciones
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
ZD7125

ZD7125

Pieza en T para válvula de mariposa de 3 vías DN 125

Precio de lista: 722,00 EUR
Añadir a lista de proyectos

Herramientas

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows

Disponible como descarga gratuita
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Convertidor Bluetooth / NFC

Precio de lista: 369,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de válvula

Patrón
3 vías
Kvs
280 m³/h
Fluido
Agua, agua con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
Temperatura del fluido
-20...120°C [-4...248°F]
Nota sobre temperatura del fluido
con pieza en T ZD7.. -10...120 °C [14...248°F]
Presión de cierre
1200 kPa
Característica de caudal {herramientas}
0...100%: forma en S / lineal; 0...60 %: isoporcentual
Tasa de fuga {herramientas}
Estanco, tasa de fuga A
Conexión a tubería
Bridas

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
40 W
Consumo de energía (en espera)
14 W
Consumo de energía para dimensionado
con 24 V 40 VA / con 240 V 110 VA
Tipo de control
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • Todo-nada
  • 3 puntos
  • Híbrido (con comunicación/analógico)
Categoría de protección
IP66/67
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4X

Bienvenido a Belimo España

Parece que no se encuentra en España. Es posible que los productos y servicios presentados en esta página no estén disponibles en su país. Tampoco es posible iniciar sesión o registrarse. Encuentre a continuación su sitio web local de Belimo.
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)