Parámetros del actuador
2/2
Actuadores adecuados para
D6100WL

Actuador rotativo, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 sólo con accesorio), Terminales
Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador
¿Desea un racor de tubería?