Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador
¿Desea un racor de tubería?
Válvula de mariposa, 2 vías, DN 300, Tipo Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1740 m³/h, Kvmax 5700 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]
Datos de diseño: Datos de diseño
Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador
¿Desea un racor de tubería?
Ensamblaje de válvula de mariposa con actuador PR con comunicación.
Las válvulas de mariposa y los actuadores PR son la solución de alto caudal más inteligente, energéticamente eficiente y fiable en el mercado de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Centrada en la facilidad de instalación, la flexibilidad de aplicación y la longevidad, esta serie establece nuevos estándares de rendimiento en la industria de calefacción, ventilación y aire acondicionado.