Vlinderkleppen

De vlinderklepseries zijn verkrijgbaar als lusogen en draadogen in DN 25 – DN 700. Deze voldoen aan de eisen van alle HVAC-toepassingen die nul procent lekkage vereisen voor 2-weg en 3-weg toepassingen.

Meer informatie
Filteren op
Sorteren op:  Relevantie
Mon­ta­ge wijze
Uit­voe­ring
Kvs be­reik
Kvmax-​bereik
DN-​maat
PN
Wissen
42 resultaten gevonden
  • 1
  • 2
  • 3
Sorteren op:  Relevantie
  • Relevantie
  • Naam (oplopend)
  • Naam (aflopend)
  • Prijs (oplopend)
  • Prijs (aflopend)
D7100WL/BAC

D7100WL/BAC

3-weg vlinderklep (2x vlinderklep met 2x aandrijving zonder T-stuk), 3-weg, DN 100, Draadogen (LUG-types) PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 160 m³/h, Kvmax 530 m³/h, Mediumtemperatuur -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Aansluitklemmen

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
D7125WL/BAC

D7125WL/BAC

3-weg vlinderklep (2x vlinderklep met 2x aandrijving zonder T-stuk), 3-weg, DN 125, Draadogen (LUG-types) PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 280 m³/h, Kvmax 950 m³/h, Mediumtemperatuur -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Aansluitklemmen

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
D7150WL/BAC

D7150WL/BAC

3-weg vlinderklep (2x vlinderklep met 2x aandrijving zonder T-stuk), 3-weg, DN 150, Draadogen (LUG-types) PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 380 m³/h, Kvmax 1380 m³/h, Mediumtemperatuur -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Aansluitklemmen

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
D7200WL/BAC

D7200WL/BAC

3-weg vlinderklep (2x vlinderklep met 2x aandrijving zonder T-stuk), 3-weg, DN 200, Draadogen (LUG-types) PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 800 m³/h, Kvmax 1800 m³/h, Mediumtemperatuur -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Aansluitklemmen

Brutoprijs: € 6,320,00
Toevoegen aan projectlijst
D7250WL/BAC

D7250WL/BAC

3-weg vlinderklep (2x vlinderklep met 2x aandrijving zonder T-stuk), 3-weg, DN 250, Draadogen (LUG-types) PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1200 m³/h, Kvmax 3000 m³/h, Mediumtemperatuur -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Aansluitklemmen

Brutoprijs: € 7,457,00
Toevoegen aan projectlijst
D7300WL/BAC

D7300WL/BAC

3-weg vlinderklep (2x vlinderklep met 2x aandrijving zonder T-stuk), 3-weg, DN 300, Draadogen (LUG-types) PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1700 m³/h, Kvmax 4700 m³/h, Mediumtemperatuur -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Aansluitklemmen

Brutoprijs: € 8,594,00
Toevoegen aan projectlijst
D6100W

D6100W

Vlinderklep, 2-weg, DN 100, Lasogen (wafer) PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m³/h, Kvmax 690 m³/h, Mediumtemperatuur -20...120°C [-4...248°F]

Brutoprijs: € 356,00
Toevoegen aan projectlijst
D6100WL

D6100WL

Vlinderklep, 2-weg, DN 100, Draadogen (LUG-types) PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m³/h, Kvmax 690 m³/h, Mediumtemperatuur -20...120°C [-4...248°F]

Brutoprijs: € 407,00
Toevoegen aan projectlijst
D6125W

D6125W

Vlinderklep, 2-weg, DN 125, Lasogen (wafer) PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 310 m³/h, Kvmax 990 m³/h, Mediumtemperatuur -20...120°C [-4...248°F]

Brutoprijs: € 473,00
Toevoegen aan projectlijst
D6125WL

D6125WL

Vlinderklep, 2-weg, DN 125, Draadogen (LUG-types) PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 310 m³/h, Kvmax 990 m³/h, Mediumtemperatuur -20...120°C [-4...248°F]

Brutoprijs: € 520,00
Toevoegen aan projectlijst
D6150W

D6150W

Vlinderklep, 2-weg, DN 150, Lasogen (wafer) PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 550 m³/h, Kvmax 1780 m³/h, Mediumtemperatuur -20...120°C [-4...248°F]

Brutoprijs: € 576,00
Toevoegen aan projectlijst
D6150WL

D6150WL

Vlinderklep, 2-weg, DN 150, Draadogen (LUG-types) PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 550 m³/h, Kvmax 1780 m³/h, Mediumtemperatuur -20...120°C [-4...248°F]

Brutoprijs: € 629,00
Toevoegen aan projectlijst
D6200W

D6200W

Vlinderklep, 2-weg, DN 200, Lasogen (wafer) PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 820 m³/h, Kvmax 2200 m³/h, Mediumtemperatuur -20...120°C [-4...248°F]

Brutoprijs: € 826,00
Toevoegen aan projectlijst
D6200WL

D6200WL

Vlinderklep, 2-weg, DN 200, Draadogen (LUG-types) PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 820 m³/h, Kvmax 2200 m³/h, Mediumtemperatuur -20...120°C [-4...248°F]

Brutoprijs: € 908,00
Toevoegen aan projectlijst
D6250W

D6250W

Vlinderklep, 2-weg, DN 250, Lasogen (wafer) PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 1300 m³/h, Kvmax 4200 m³/h, Mediumtemperatuur -20...120°C [-4...248°F]

Brutoprijs: € 1,344,00
Toevoegen aan projectlijst
D6250WL

D6250WL

Vlinderklep, 2-weg, DN 250, Draadogen (LUG-types) PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1300 m³/h, Kvmax 4200 m³/h, Mediumtemperatuur -20...120°C [-4...248°F]

Brutoprijs: € 1,476,00
Toevoegen aan projectlijst
D625N

D625N

Vlinderklep, 2-weg, DN 25, Lasogen (wafer) PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 24 m³/h, Kvmax 50 m³/h, Mediumtemperatuur -10...120°C [14...248°F]

Brutoprijs: € 143,00
Toevoegen aan projectlijst
D625NL

D625NL

Vlinderklep, 2-weg, DN 25, Draadogen (LUG-types) PN 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 24 m³/h, Kvmax 50 m³/h, Mediumtemperatuur -10...120°C [14...248°F]

Brutoprijs: € 171,00
Toevoegen aan projectlijst
D6300W

D6300W

Vlinderklep, 2-weg, DN 300, Lasogen (wafer) PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 1740 m³/h, Kvmax 5700 m³/h, Mediumtemperatuur -20...120°C [-4...248°F]

Brutoprijs: € 1,860,00
Toevoegen aan projectlijst
D6300WL

D6300WL

Vlinderklep, 2-weg, DN 300, Draadogen (LUG-types) PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1740 m³/h, Kvmax 5700 m³/h, Mediumtemperatuur -20...120°C [-4...248°F]

Brutoprijs: € 2,045,00
Toevoegen aan projectlijst
  • 1
  • 2
  • 3
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
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)