3. Vlinderkleppen

D7100WL/BAC



Meer informatie
Terug naar product categorie
D7100WL/BAC

D7100WL/BAC

3-weg vlinderklep (2x vlinderklep met 2x aandrijving zonder T-stuk), 3-weg, DN 100, Draadogen (LUG-types) PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 160 m³/h, Kvmax 530 m³/h, Mediumtemperatuur -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Aansluitklemmen

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
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
ZD7100

ZD7100

T-stuk voor 3-weg-vlinderklep DN 100

Brutoprijs: € 541,00
Toevoegen aan projectlijst

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows

Beschikbaar als gratis download
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Omvormer Bluetooth / NFC

Brutoprijs: € 369,00
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Klepspecificaties

Uitvoering
3-weg
Kvs
160 m³/h
Medium
Water, water met glycol tot max. 50% vol.
Mediumtemperatuur
-20...120°C [-4...248°F]
Opmerking mediumtemperatuur
met T-stuk ZD7.. -10…120°C [14...248°F]
Sluitdruk
1200 kPa
Debietkarakteristiek {Tools}
0...100%: S-vorm/lineair; 0...60%: equiprocentueel
Lekverlies {Tools}
Dicht, lekverlies A
Pijpaansluiting
Flens

Aandrijvingspecificaties

Spanning AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Opgenomen vermogen (lopend)
40 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
14 W
Verbruik dimensionering
met 24 V 40 VA / met 240 V 110 VA
Aansturing
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • open/dicht
  • 3-punts
  • Hybride (communicatief/analoog)
Beschermingsklasse
IP66/67
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 4X
Type behuizing
UL Enclosure Type 4X

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)