Baanbrekende
regelvlinderkleppen
Vlinderkleppen
De meest intelligente vlinderklep op de markt
Onze vlinderkleppen met aandrijvingen zijn specifiek ontwikkeld voor verwarmings-, ventilatie- en klimaattoepassingen en voldoen aan alle vereisten. Ze worden aangeboden met een grote verscheidenheid aan opties voor uiteenlopende toepassingen, waaronder 2-weg aansturing en open/dicht-toepassingen, met nominale grootten gaande van DN 25 tot DN 700, alsook 3-weg combinaties voor regel- en omschakeltoepassingen met nominale grootten van DN 100 tot DN 300.
Assortiment
Baanbrekende nieuwe regelvlinderkleppen van DN 100 tot DN 150
Zeg vaarwel tegen hoog energieverbruik, laag rendement, onbehaaglijkheid en torenhoge kosten veroorzaakt door verouderde kleppen. We hebben de industrie op stelten gezet door deze problemen naar de prullenmand te verwijzen en tegelijkertijd een praktische manier te ontwikkelen om compatibele retrofit-oplossingen te identificeren. Dankzij onze nieuwe regelvlinderkleppen, gaande van DN 100 tot DN 150, zijn deze problemen voor u opgelost. Volg ons op onze reis naar duurzame en kostenefficiënte HVAC-oplossingen.
Verneem meer over onze regelvlinderkleppen op het productlanceringsevenement:
De belangrijkste voordelen van de regelvlinderkleppen van Belimo
De regelvlinderkleppen van Belimo vormen een intelligente, energie-efficiënte en betrouwbare oplossing voor toepassingen met hoog debiet in de HVAC-industrie. Ze zijn uitstekend geschikt voor toepassingen van verwarming, koelmachines en koeltorens, alsook voor omschakelsystemen, besturingen van grote ventilatiesystemen en bypasstoepassingen. De voordelen van dit nieuwe product omvatten:
- Slimme JR- en PR-aandrijving die een soepele en efficiënte werking mogelijk maakt en zorgt voor zeer nauwkeurige positionering van de regelvlinderklep
- De dichte afsluiting zorgt voor energiebesparingen in HVAC-toepassingen en daarmee dus ook voor geldbesparingen
- Gemakkelijke installatie, inbedrijfstelling, en onderhoud met de Assistent-app
- Toegang tot diagnoseopties via app
- Parameters van de toepassing, zoals een lineair of equiprocentueel regelgedrag, alsook andere, waaronder de veelgebruikte busprotocollen BACnet MS/TP, Modbus RTU en het MP-Bus-protocol van Belimo, kunnen gemakkelijk worden aangepast
- Temperatuursensoren kunnen worden aangesloten om een geoptimaliseerd systeem te realiseren
- Het product blinkt uit omwille van zijn kwaliteit, flexibiliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid
Efficiëntie en feilloze betrouwbaarheid zijn cruciaal in kritieke toepassingen en toepassingen met hoog debiet
-
Toepassingenbrochure - Koelmachines en koeltorens
(pdf -
5,26 MB)
-
Toepassingenbrochure - Warmteopwekking
(pdf -
6,14 MB)
Alleen het beste is goed genoeg
- Met onze nieuwe JR-aandrijving voor het bereik van DN 100 tot 150 presenteren we ook een compleet nieuwe en unieke hoogwaardige microchip voor HVAC-aandrijvingen, de M600. Deze maakt nieuwe functies mogelijk en tilt de vlinderkleppen van Belimo naar een hoger niveau.
- Onze toewijding voor continue verbeteringen blijft onwrikbaar en we blijven onze producten opwaarderen op basis van het meest recente onderzoek, de expertise van onze ervaren ingenieurs en de ervaringen van onze klanten. Innovatie vormt de hoeksteen van onze garantie voor kwaliteit, wat ons ertoe aanzet om producten te creëren die niet alleen voldoen aan de verwachtingen van onze klanten, maar die overtreffen. Dat was ook het geval toen we de reeks regelvlinderkleppen van DN 100 tot DN 150 ontwikkelden.
- De nieuwe regelvlinderkleppen zijn ontworpen met materialen van de allerhoogste kwaliteit, een waarborg voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. We hebben de producten grondig getest, zowel in werkelijke omstandigheden als in onze laboratoria met meer dan 1 miljoen testcycli. De tests betroffen onder meer de robuustheid, betrouwbaarheid en waterbestendigheid. Bovendien werden alle relevante certificatietests uitgevoerd door externe bedrijven. Al onze producten hebben een garantie van 5°jaar.
Onze nieuwe reeks regelvlinderkleppen in één oogopslag
- Met de introductie van de nieuwe regelvlinderkleppen is ons succesvolle productenassortiment met de PR-aandrijving nu verder uitgebreid met ons nieuwe familielid, de JR. Deze uitbreiding stelt ons in staat een breed gamma van toepassingen te dekken, van DN 100 tot DN 300. Weldra komt er nog meer!
- Vergeet ook niet een blik te werpen op ons volledige huidige assortiment van vlinderkleppen, vanaf de zeer kleine DN 25 tot aan de enorme DN 700.
HVAC-hydronica – een goudmijn voor renovatieprojecten voor gebouwen
De slimme regeling van de belasting door verwarming, koeling en ventilatie heeft een grote invloed op de energie-efficiëntie van gebouwen. Centraal staat hierbij het verwarmings- en koudwatercircuit, de zogenaamde hydronica van een gebouw.
Productie
- Geen energieverlies bij nullast verlaagt de bedrijfskosten.
- Betrouwbaarheid van het ontwerp vormt de eerste stap in de richting van een betere energie-efficiëntie
Distributie
- Drukschommelingen in de verdeling leiden tot een lager afgegeven vermogen.
- De energiestroom zichtbaar maken.
Zone
- Vraaggestuurde zoneregeling.
Ontdek hoe we u hierbij kunnen helpen:
-
Brochure – Energie-efficiëntie en comfort in gebouwen
(pdf -
2,42 MB)
8 redenen om vlinderkleppen van Belimo te gebruiken
1. Flexibele toepassingsmogelijkheden
2. Absoluut betrouwbare afdichtingen
3. Energiebesparende uitvoering
4. Gereduceerd gewicht en geringe montagehoogte
5. Transparante communicatie
6. Naadloze integratie van sensoren
7. Hoge bedrijfsveiligheid
8. Geschikt voor betrouwbare regelopgave
Customized products
Op maat gemaakte producten. Beter rendement uit uw project.
De uitdagingen bij de planning en op de bouwplaats zijn tegenwoordig moeilijk op te lossen met standaardproducten, waardoor klantspecifieke oplossingen steeds belangrijker worden. Wij bouwen de aandrijving die u nodig hebt – met de aangepaste kabellengte, aansluitstekker en configuratie die u ons doorgeeft. Op verzoek monteren we de aandrijving op een klep en maken we op basis van uw wensen een samengesteld product op maat, met pijpleidingdelen, sensoren, aansluitingen en nog veel meer.
- Verschillende kabeltypes en -lengtes met of zonder aansluitstekker.
- Productlabels met uw specifieke informatie (bijv. waar de aandrijving in het gebouw moet worden geïnstalleerd).
- Volledig geprefabriceerde en geteste assemblage (bijv. lekdichtheid) met componenten van uw keuze.
- Op verzoek met flexibele pijpleidingen, met speciale coatings of isolatie.
- Wij verzorgen voor u de configuratie (bijv. instelbare looptijd, schakelverschil en busparameters). Voor HVAC-aandrijvingen bereiden wij de volledige inbedrijfstelling voor u voor, volgens uw specificaties.
Wij bieden een "compleet zorgeloos pakket" voor uw toepassing.
Belimo Assistant 2
Met de Belimo Assistant 2 kunnen de 2-weg en 3-weg regelvlinderkleppen en de 3-weg omschakelvlinderkleppen worden geparametreerd via Near Field Communication (NFC). NFC werkt zonder stroom en biedt een eenvoudige inbedrijfstelling, configuratie en onderhoud, direct met een smartphone.
Belimo RetroFIT+-oplossingen voor vlinderkleppen van externe leveranciers
Belimo produceert universele aandrijvingen voor de motorisering van bestaande installaties. Met behulp van eenvoudige adapters kunnen deze aandrijvingen worden gemonteerd op reeds geïnstalleerde vlinderkleppen van vele fabrikanten.
Aandrijvingen van Belimo
Of het nu gaat om standaardaandrijvingen voor open/dicht- of 3-puntstoepassingen, BACnet-aandrijvingen voor modulerende en bustoepassingen, of fail-safe-aandrijvingen – de aandrijvingen van Belimo zijn ontworpen voor universeel gebruik als retrofit-oplossingen.
RetroFIT+-adapter
Adapter voor aansluiting met vlinderkleppen van andere fabrikanten en de JR- of PR-aandrijvingen van Belimo: ZPR05...ZPR15.
-
Hoe een vervangend product te vinden met de Belimo RetroFIT+ App.
- Voordelen voor de klant
- Software / plug-ins
- Referentieprojecten
De meerwaarde voor u als klant van Belimo.
De innovatieve vlinderkleppen van Belimo voor regel-, open/dicht- en omschakeltoepassingen maken het leven van onze klanten aangenamer dan ooit tevoren.
Algemene installateurs/investeerders
- Snelle afschrijving dankzij lage investeringskosten
- Lager energieverbruik
- Betrouwbare regel- en open/dicht-klep met 5-jarige garantie
Planners
- Flexibele gebruiksopties, zoals regel-, open/dicht- en omschakelvlinderklep
- Nauwkeurigheid bij het ontwerp dankzij de variabele Kvs-waarden van de regelvlinderkleppen van Belimo
- Selecteerbare equiprocentuele of lineaire karakteristiek, parametreerbaar met de Belimo Assistant App
- Vrije keuze van aansturing (BACnet, Modbus, MP-Bus of analoog signaal), instelbare looptijd, optionele veiligheidsfunctie en universele voedingsspanning van 24 tot 240 V
- Flexibiliteit bij het ontwerp dankzij de compacte en lichte uitvoering
- Lager energieverbruik
Systeemintegrators
- Toegang tot diagnose- en toepassingsgegevens met BACnet of Modbus
- Naadloos geïntegreerde temperatuurmeting via twee geïntegreerde meetingangen, voor actieve of passieve temperatuursensoren
- Vrije keuze van aansturing (BACnet, Modbus, MP-Bus van Belimo of analoog signaal), instelbare looptijd, optionele veiligheidsfunctie en universele voedingsspanning van 24 tot 240 V
- Snel toegankelijke, eenvoudig te bedienen aansluitklemmen voor de elektrische verbinding
- Gemakkelijke, snelle inbedrijfstelling, configuratie en diagnose met de Belimo Assistant App via NFC, zelfs in stroomloze toestand
- Intuïtieve procedure voor inbedrijfstelling met de Belimo Assistant App
Gespecialiseerde groothandelaars
- Beschikbaar als vlinderklep met regel-, open/dicht- of omschakeltoepassing
- Flexibiliteit in toepassing dankzij vrije keuze van aanstuurmethode (BACnet, Modbus, MP-Bus of analoog signaal), instelbare looptijd, optionele veiligheidsfunctie en universele voedingsspanning van 24 tot 240 V
- Betrouwbare regel- en open/dicht-klep met 5-jarige garantie
Installateurs
- Aangenaam in de omgang dankzij de compacte en lichte uitvoering
- Snelle montage dankzij de ingenieuze combinatie van klep en aandrijving, met slechts enkele schroeven en praktische handgreep op de aandrijving
- Eenvoudige positiebepaling via de zichtbare standindicatie
Gebouweigenaren
- Lager energieverbruik
- Luchtbellendicht bij max. 14 bar sluitdruk (lekverlies A, dicht)
- Betrouwbare bediening gedurende de gehele levensduur van de klep
- Gemakkelijke aanpassingen mogelijk bij verandering van de voeding of bij uitbreiding van de installatie
Managers van bedrijfstechnische installaties
- Eenvoudige positiebepaling via de zichtbare standindicatie
- Gemakkelijke diagnose en adaptatie van parameters met de Belimo Assistant App
- Naadloos geïntegreerde temperatuurmeting via twee geïntegreerde meetingangen, voor actieve of passieve temperatuursensoren
- Betrouwbare regel- en open/dicht-klep met 5-jarige garantie
- Onderhoudsvrij
Belimo Assistant 2
Ontgrendel het volledige potentieel van uw Belimo-apparaten
De Belimo Assistant 2 maakt het mogelijk om met smartphones, tablets en pc's zowel bedraad als draadloos instellingen uit te voeren op luchtklepaandrijvingen, regelkleppen, sensoren en meters van Belimo, deze op locatie te bedienen en problemen ervan op te lossen.
Belangrijkste functies:
- Instelparameters van het apparaat controleren en wijzigen
- Weergave van identificatiegegevens: apparaattype, positie, aanduiding, serienummer, busadres
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Instelling": Begeleide parameterinstelling voor uw apparaat.
- "Configuratie kopiëren/plakken": Instellingen voor dezelfde apparaattypes kopiëren
- "Live trend": Lokale override en live trending uitvoeren met de functie "Eenvoudig delen"
- "Toestand": KPI's voor de werking van het apparaat bewaken. Bijv. voedingsspanning, busstatus, sensorstatus, enz.
- "Rapporten": Digitale rapporten van uw apparaat ophalen met de functie "Eenvoudig delen". Bijv. kalibratiecertificaat, inbedrijfstellingsrapport
- "Configuratie exporteren": Een logbestand maken met de functie "Eenvoudig delen"
- Taalaanpassing in de app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Platformonafhankelijk voor Android, Apple iOS en Windows.
Toebehoren:
- ZTH EU (USB/MP-omvormer)
- ZIP-BT-NFC (bluetooth/NFC-omvormer)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.0)
(msi -
84,42 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Folder – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Veelgestelde vragen
-
Instructievideo's
-
Kom meer te weten over Belimo Assistant 2
Belimo RetroFIT+ App
De Belimo RetroFIT+ App biedt een snelle en gemakkelijke manier om het perfecte vervangingonderdeel te vinden voor verouderde of defecte aandrijvingen, kleppen en sensoren van Belimo, en van enkele andere leveranciers van technisch materiaal.
Ongeacht of het gaat om ventilatie- of watertoepassingen, om modernisering of vervanging van uw systeem – onze app leidt u snel naar het ideale Belimo-product, dat het best aan uw behoefte voldoet, en tegelijkertijd de beste kwaliteit en prestaties biedt.
De RetroFIT+-app stroomlijnt de ontwerpfase van retrofitprojecten van Belimo.
-
Hoe een vervangend product te vinden met de Belimo RetroFIT+ App.
Servicetool ZTH EU
De servicetool ZTH EU vereenvoudigt de diagnose, de functiecontrole en de instelling voor HVAC-aandrijvingen. Doordat ze direct aangesloten zijn op een parametreerbare of communicatiecompatibele aandrijving van Belimo kunnen actuele waarden ter plaatse worden uitgelezen en onmiddellijk worden gereset.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Bedieningshandleiding - ZTH EU firmware-upgrade
(pdf -
304 KB)
Bij gebruik van de ZTH EU als interface voor de PC-tool (MFT-P) wordt de bijbehorende USB-driver geïnstalleerd als de PC-toolsoftware is geïnstalleerd. De driver kan hier ook worden gedownload en apart worden geïnstalleerd.
-
ZTH EU - USB MP driver
(zip -
2,17 MB)
BIM plug-in voor Autodesk Revit
3D-datamodellen met technische informatie uit Autodesk Revit via de BIM plug-in
Met deze plug-in kunt u aandrijvingen, kleppen en sensoren van Belimo in een database selecteren en deze vervolgens samen met hun technische informatie naar het Building Information Modeling-project slepen en daar neerzetten. Alle BIM-gebruikers hebben op deze manier toegang tot alle gestructureerde en geclassificeerde gegevens in Revit MEP-formaat.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Folder – Efficiënte planning met BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
De BIM-plug-in kan alleen met succes worden geïnstalleerd als de Autodesk Revit-software op de computer beschikbaar is.
-
Bezoek de Autodesk-pagina