BELIMO_Magnolia-Stage-Teaser_JR-Post-Event_1920x350

Vannes papillon de régulation
révolutionnaires

  1. Accueil
  2. Vannes

Vannes papillon

La vanne papillon la plus intelligente sur le marché

Nos vannes papillon avec servomoteurs ont été spécialement développées pour les applications de chauffage, ventilation et climatisation dont elles respectent toutes les exigences. Elles sont proposées dans une grande variété d'options pour de multiples applications, y compris pour la régulation à 2 voies et tout-ou-rien, de DN 25 à DN 700, et pour les ensembles 3 voies destinés aux applications de régulation et de change-over, de DN 100 à DN 300.

 

Gamme de produit

2-way butterfly valve

Vannes papillon tout-ou-rien

DN 25...700

Kvmax 50...42,800  

Brides à oreilles de centrage et à oreilles taraudées 

  • Achat de vannes papillon tout-ou-rien
3-way butterfly valve

Vannes papillon changeover

DN 150...300

Kvmax 1,100...4,700  

Version à oreilles taraudées

  • Achat de vannes papillon changeover
2-way butterfly valve

Vannes papillon de régulation 2 voies

DN 25...700

Kvs 24...11,760

Brides à oreilles de centrage et à oreilles taraudées 

  • Achat de vannes papillon de régulation 2 voies
3-way butterfly valve

Vannes papillon de régulation 3 voies

DN 150...300

Kvs 400...1,700  

Version à oreilles taraudées

  • Achat de vannes papillon de régulation 3 voies

Nouvelles vannes papillon de régulation révolutionnaires du DN 100 au DN 150

Fini les consommations d'énergie élevées, l'inefficacité, l'inconfort et les coûts faramineux causés par des vannes obsolètes. Nous avons transformé le secteur en faisant de ces difficultés, et autres problèmes liés à la recherche de solutions de retrofit compatibles, une chose du passé. Avec les nouvelles vannes papillon de régulation, du DN 100 au DN 150, tous ces défis ont été résolus pour vous. Embarquez avec nous pour des solutions CVC durables et économiques.

Apprenez-en plus sur nos nouvelles vannes papillon de régulation lors de l'événement de lancement de produit : 
 

Voyez la gamme complète de vannes papillon motorisées allant du DN 25 au DN 700

Avantages clés des vannes papillon de régulation Belimo

Belimo control butterfly valve

Les vannes papillon de régulation Belimo constituent la solution intelligente, économe en énergie et fiable pour les applications à haut débit pour l'industrie CVC. Elles sont parfaitement adaptées pour les applications de chauffage, machine de refroidissement, tour de refroidissement, systèmes inverseurs tout comme pour les applications de régulation des grands systèmes de ventilation et bypass. Les avantages de ce nouveau produit :

  • Les servomoteurs intelligents JR et PR permettent un fonctionnement souple et efficace et garantissent que les vannes papillon de régulation fonctionnent avec grande précision
  • La fermeture étanche permet des économies d'énergie dans les applications CVC tout comme des économies sur la facture
  • Installation, mise en service et maintenance simples avec l'app de l'assistant
  • Accès aux options de diagnostic via l'app
  • Les paramètres d'application tels que la caractéristique de régulation linéaire ou à pourcentage égal tout comme d'autres paramètres comme les protocoles de bus généralement utilisés BACnet MS/TP, Modbus RTU et Belimo MP-Bus peuvent être facilement adaptés
  • Les capteurs de température peuvent être connectés afin de créer un système optimisé
  • Le produit se démarque par sa qualité, sa polyvalence, sa fiabilité, et sa durabilité
  • Brochure – Vannes papillon Belimo (pdf - 2,74 Mo)
  • Brochure – 8 raisons d'utiliser les vannes papillon (pdf - 2,55 Mo)
  • Vidéo – Comment faire : Raccordement des servomoteurs JR pour IP66/67 et NEMA4X
  • Vidéo – Servomoteurs JR : Introduction de la puce M600
  • Vidéo - Vannes papillon pour applications de régulation

L'efficacité et la fiabilité sans faille sont essentielles dans les applications critiques et à haut débit

Application of Belimo motorised butterfly valves
  • Applications – Machines et tours de refroidissement (pdf - 6,31 Mo)
  • Brochure d'application – Générateur de chaleur (pdf - 6,14 Mo)

Nous n'acceptons que le meilleur.

  • Avec notre nouveau servomoteur JR pour DN 100 à DN 150, nous présentons également un nouveau microprocesseur haute performance unique en son genre pour les servomoteurs de CVC : la M600. Elle rend possible de nouvelles fonctions et amènent les vannes papillon Belimo à un tout autre niveau.
  • Notre volonté d'amélioration continue reste inébranlable et nous améliorons constamment nos produits sur la base des dernières recherches, de l'expertise d'ingénieurs expérimentés et du retour d'information de nos clients. L'innovation est au cœur de notre garantie de qualité, ce qui nous pousse à créer des produits qui non seulement répondent aux attentes de nos clients, mais les surpassent. Cette démarche a également été suivie lors du développement de la gamme de vannes papillon de régulation allant du DN 100 au DN 150.
  • Les nouvelles vannes papillon de régulation sont conçues avec des matériaux de la plus haute qualité afin d'assurer durabilité et fiabilité. Nous avons soumis les produits à des essais à la fois dans des conditions de vie réelle et dans nos laboratoires lors de plus de 1 million de cycles de test. Les essais ont notamment porté sur la robustesse, la fiabilité et la résistance à l'eau. De plus, tous les tests pertinents de certification ont été réalisés par des entreprises externes. Nos produits bénéficient d'une garantie de 5 ans.

Vue générale de notre nouvelle gamme de vannes papillon de régulation

  • Avec l'introduction des nouvelles vannes papillon de régulation, notre gamme de produits s'est enrichie d'un nouveau membre de la famille : le JR. Cet ajout nous permet de couvrir une large gamme d'applications avancées, du DN 100 jusqu'au DN 300, avec des vannes papillon de régulation. D'autres informations seront bientôt disponibles !
  • N'oubliez pas de consulter notre gamme complète de vannes papillon classiques, allant du petit DN 25 à l'énorme DN 700.
Product range of Belimo control butterfly valves

Systèmes hydraulique CVC : la mine d'or dans les projets de rénovation des bâtiments

Système hydraulique CVC

La gestion intelligente des charges de chauffage, de refroidissement et de ventilation a un impact majeur sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Un aspect clé de ce thème est le circuit de chauffage et de refroidissement, c'est-à-dire les systèmes hydrauliques d'un bâtiment.

Génération
- L'absence de perte d'énergie à charge nulle réduit les coûts de fonctionnement.
- La fiabilité de la planification est un premier pas vers une meilleure efficacité énergétique.

Distribution
- Les fluctuations de pression dans la distribution entraînent une diminution de la puissance en sortie.
- Rendre visible le débit d'énergie.

Zone
- Commande de zone entraînée par la demande.

Découvrez comment nous pouvons vous aider :

  • Brochure - Efficacité énergétique et confort dans les bâtiments (pdf - 4,46 Mo)

8 raisons d'utiliser les vannes papillon Belimo

Installed Belimo butterfly valves

1. Options d'utilisation flexibles

2. Étanchéité totale de la fermeture

3. Construction économique sur le plan énergétique

4. Poids réduit et faible hauteur d'installation

5. Communication transparente

6. Intégration parfaite des capteurs

7. Haute sécurité de fonctionnement

8. Apte à des tâches de commande fiables

  • Brochure – 8 raisons d'utiliser les vannes papillon (pdf - 2,55 Mo)
  • Vidéo - Vannes papillon pour applications de régulation
  • Vidéo - Raison 1
  • Vidéo – Raisons 2, 3, 4
  • Vidéo – Raisons 5, 6
  • Vidéo - Raison 7
  • Vidéo - Raison 8

Produits personnalisés pour les clients

Customising a Belimo product

Produits sur mesure. Installation plus simple, plus rapide.

De nos jours, les défis à relever dans la planification et sur le chantier sont difficiles à résoudre à l’aide de produits standard, c’est pourquoi les solutions personnalisées deviennent de plus en plus importantes. Nous fabriquons le servomoteur dont vous avez besoin avec la longueur de câble, le connecteur et la configuration que vous définissez. Sur demande, nous montons le servomoteur sur une vanne et formons un ensemble prémonté, constitué de pièces de robinetterie, de capteurs, de raccords et bien plus encore. 

  • Différents types et longueurs de câbles avec ou sans fiche de connexion. 
  • Étiquetage du produit avec vos informations client (par exemple, l’endroit où le servomoteur doit être installé dans le bâtiment). 
  • Assemblage entièrement préfabriqué et testé (par exemple, l’intégrité des joints) avec les composants de votre choix.
  • Sur demande, avec des tuyauteries flexibles, avec des revêtements ou des isolations spéciales.
  • Nous nous chargeons du paramétrage : temps de course réglable, différentiel de commutation et paramétrage du bus, par exemple. Pour les dispositifs performants CVC, nous préparons pour vous la mise en service complète selon vos spécifications.

Nous proposons un « forfait complet sans soucis » pour votre application.

  • En savoir plus sur les produits de CVC personnalisés de Belimo

Belimo Assistant 2

Using the Belimo Assistant App for the Belimo butterfly valve

Avec l'application Belimo Assistant 2, les vannes papillon de régulation 2 ou 3 voies, ainsi que les vannes papillon change-over 3 voies peuvent être paramétrées via la technologie Near Field Communication (NFC). Le NFC fonctionne sans électricité et permet une mise en service, un paramétrage et une maintenance faciles, depuis un smartphone.

  • Comment faire : Mise en service BFV 2 voies tout-ou-rien
  • Comment faire : Mise en service d'une robinet à papillon à 2 voies à égal pourcentage
  • Comment faire : Mise en service BFV de régulation 2 voies linéaire
  • Comment faire : Mise en service BFV de régulation 3 voies
  • Comment faire : Mise en service BFV change-over 3 voies
  • Google Play
  • App Store

Solutions Belimo RetroFIT+ pour les vannes papillons d'autres fabricants

Belimo actuators on third-party butterfly valves

Belimo produit des servomoteurs universels pour la motorisation d'installations existantes. À l'aide de simples adaptateurs, ces servomoteurs peuvent être montés sur des vannes papillon installées provenant de différents fabricants.

Servomoteurs Belimo
Qu'il s'agisse de servomoteurs standards pour applications tout-ou-rien ou 3 points, des servomoteurs BACnet pour les applications proportionnelles et bus, ou bien des servomoteurs avec fonction de sécurité, les servomoteurs Belimo sont conçus pour une utilisation universelle comme solutions de retrofit.

AdaptationRetroFIT+
Adaptateur pour raccordement avec des vannes papillon de tierces parties et servomoteurs JR ou PR de Belimo : ZPR05...ZPR15.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Outil de remplacement de produits
  • Vidéos : Comment utiliser la Belimo RetroFIT+ App

    Comment trouver un remplacement avec la Belimo RetroFIT+ App.
     

    Utiliser la fonction de recherche

    Envoyer une demande de support

    Rechercher un nom de produit

    Rechercher des paramètres

    Rechercher des mesures

  • Avantages pour le client
  • Logiciels / Plug-ins
  • Success stories
Avantages pour le client

Valeur ajoutée pour vous en tant que client de Belimo.

Les vannes papillon innovantes de Belimo pour les applications de régulation, tout-ou-rien et change-over simplifient la vie de nos clients et la rendent plus agréable que jamais.

 

Entrepreneurs généraux/investisseurs

investor
  • Amortissement rapide grâce aux faibles coûts d'investissement
  • Consommation d'énergie réduite
  • Commande fiable et vanne tout-ou-rien avec garantie de 5 ans

Ingénieurs consultants

consulting-engineer
  • Options d'utilisation polyvalentes : régulation, tout-ou-rien et change-over
  • Conception de précision grâce aux valeurs Kvs variables des vannes papillon de régulation de Belimo
  • Courbe caractéristique réglable à pourcentage égal ou linéaire, paramétrable avec la Belimo Assistant App
  • Choix libre de la commande (BACnet, Modbus, MP-Bus ou signal analogique), temps de course réglable, option fonction de sécurité et alimentation universelle de 24 à 240 V
  • Flexibilité de planification grâce à une structure compacte et légère
  • Consommation d'énergie réduite

Intégrateurs de systèmes

system-integrator
  • Accès aux données de diagnostics et d'application par BACnet ou Modbus
  • Mesure de la température intégrée en toute transparence grâce à deux entrées intégrées pour des capteurs de température actifs ou passifs
  • Choix libre de la commande (BACnet, Modbus, MP-Bus de Belimo ou signal analogique), temps de course réglable, option fonction de sécurité et alimentation universelle de 24 à 240 V
  • Borniers rapidement accessibles et simple à actionner pour le raccordement électrique
  • Mise en service, configuration et diagnostics simple et permettant des économies de temps avec l'application Belimo Assistant App via NFC, même hors alimentation
  • Flux de travail de mise en service intuitif avec la Belimo Assistant App

Grossistes spécialisés

wholesaler
  • Disponible comme vanne papillon de régulation, tout-ou-rien ou change-over
  • Polyvalence de l'application par un libre choix de la commande (BACnet, Modbus, MP-Bus ou signal analogique), temps de course réglable, option de fonction de sécurité et alimentation universelle de 24 à 240 V
  • Commande fiable et vanne tout-ou-rien avec garantie de 5 ans

Installateurs/ingénieurs d’usine

installer
  • Manipulation simple grâce à la conception compacte et légère
  • Montage rapide grâce à la combinaison vanne-servomoteur ne nécessitant que quelques vis et présence d'une poignée sur le servomoteur
  • Détermination simple de la position grâce à l'indication de position facilement visible

Propriétaires d’immeubles

building-owner
  • Consommation d'énergie réduite
  • Étanche aux bulles d'air grâce à une pression de fermeture pouvant atteindre 14 bar (taux de fuite A, étanche)
  • Fiabilité de fonctionnement sur toute la durée de vie de la vanne
  • Possibilité d'adaptation facile aux changements de puissance ou aux extensions de l'installation

Opérateurs, gestionnaires d'installation

facility-manager
  • Détermination simple de la position grâce à l'indication de position facilement visible
  • Diagnostics et adaptation des paramètres simples avec la Belimo Assistant App
  • Mesure de la température intégrée en toute transparence grâce à deux entrées intégrées pour des capteurs de température actifs ou passifs
  • Commande fiable et vanne tout-ou-rien avec garantie de 5 ans
  • Sans entretien
Logiciels / Plug-ins

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Libérez le plein potentiel de vos appareils Belimo
Belimo Assistant 2 permet la configuration filaire et sans fil, l'exploitation sur site ainsi que le dépannage des servomoteurs de registre, vannes de régulation, capteurs et compteurs à l'aide de smartphones, tablettes et PC.

Caractéristiques principales :
- Vérification et modification des paramètres de réglage de l'appareil
- Affichage des données d'identification : type d'appareil, position, désignation, numéro de série, adresse bus
- Addressage (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- « Configuration » : réglage guidé des paramètres pour votre appareil.
- « Copier/coller de la configuration » : reproduction des paramètres pour les mêmes types d'appareils
- « Tendance en direct » : exécution d'annulation d'action en local et élaboration des tendances en direct avec la fonction de partage facile
- « Santé » : monitoring des indicateurs clés de performance de l'appareil Par exemple alimentation, état du bus, état du capteur, etc.
- « Rapports » : récupération de rapports numériques de votre appareil avec la fonction de partage facile Par exemple, certificat de calibration, rapport de mise en service
- « Configuration de l'export » : création d'un fichier-journal avec la fonction de partage facile
- Réglage de la langue dans l'app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Indépendant de la plateforme pour Android, Apple iOS et Windows.

Accessoires :
- LINK.10 (Prise en charge du Bluetooth et de l'USB vers le NFC et le MP-Bus)
- ZTH EU (convertisseur USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertisseur Bluetooth/NFC)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.6) (msi - 70,29 Mo)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,86 Mo)
  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 Mo)
  • Foire aux questions
  • Vidéos « Comment faire ? »
  • Apprenez-en plus sur Belimo Assistant 2
  • Belimo Assistant 2 – Release notes (pdf - 509 Ko)

Belimo RetroFIT+ App

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

La Belimo RetroFIT+ App vous permet de trouver rapidement et facilement le remplaçant parfait de vos servomoteurs, vannes et capteurs obsolètes ou défectueux de Belimo et de plusieurs autres sources d’équipements.

Que ce soit pour la ventilation des applications hydrauliques, pour la modernisation ou pour le remplacement de votre système, notre application vous mènera rapidement au produit Belimo idéal correspondant au mieux à vos besoins tout en vous offrant une qualité et une performance maximale.

L'app RetroFIT+ facilite la création et la planification des projets de rétrofit de Belimo.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Outil de remplacement de produits (version PC)
  • Vidéos : Comment utiliser la Belimo RetroFIT+ App

    Comment trouver un remplacement avec la Belimo RetroFIT+ App.
     

    Utiliser la fonction de recherche

    Envoyer une demande de support

    Rechercher un nom de produit

    Rechercher des paramètres

    Rechercher des mesures

Boîtier de paramétrages ZTH EU

New ZTH

Le boîtier de paramétrage ZTH EU simplifie le diagnostic, la vérification de fonctionnement et le réglage des dispositifs performants CVC. Connectées directement à un servomoteur paramétrable ou communicant de Belimo, les valeurs actuelles peuvent être lues sur place et immédiatement réinitialisées.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 Mo)
  • Manuel de fonctionnement - Mise à jour du micrologiciel ZTH EU (pdf - 304 Ko)

Lors de l’utilisation de la ZTH EU comme interface pour le PC-Tool (MFT-P), le pilote USB correspondant est installé lors de l’installation du logiciel PC-Tool. Le pilote peut également être téléchargé ici et installé séparément.

  • ZTH EU - Pilote USB MP (zip - 2,17 Mo)

Plug-in BIM pour Autodesk Revit

autodesk

Modèles de données 3D avec informations techniques d’Autodesk Revit via le plug-in Belimo

Ce plug-in vous permet de sélectionner des servomoteurs, des vannes ou des capteurs Belimo dans une base de données et de les ajouter au projet « Building Information Modeling » – BIM (Modélisation des données du bâtiment) avec leurs données techniques, par glisser-déposer. Tous les utilisateurs BIM ont ainsi accès à toutes les données dans un formulaire structuré et organisé en format Revit MEP.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 Mo)
  • Flyer – Planification efficace avec BIM (pdf - 1,91 Mo)
  • Le plug-in BIM ne peut être installé avec succès que si le logiciel Autodesk Revit est disponible sur l’ordinateur.

  • Visitez la page Autodesk
Success stories
swissco

Sisseln, SuisseSwissCo Services AG

  • Pour en savoir plus
kuhn_champignon

Full-Reuenthal, SuisseKuhn Champignon AG

  • Pour en savoir plus
PIC_RP_SuperCap_PRK_BFV_Mueller_Memmeingen_DE

Ungerhausen, AllemagneMüller Produktions GmbH

  • Pour en savoir plus

Bienvenue chez Belimo Belgique

Vous ne semblez pas vous trouver en Belgique. Les produits et services présentés sur ce site web peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. De même, il n'est pas possible de se connecter ou de s'enregistrer. Trouvez votre site internet de Belimo local ci-dessous.
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)