1. Accueil
  2. Vannes
  3. Vannes papillon

D6125W



Retour a la catégorie de produits
D6125W

D6125W

Vlinderklep, 2-weg, DN 125, Lasogen (wafer) PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 310 m³/h, Kvmax 990 m³/h, Mediumtemperatuur -20...120°C [-4...248°F]

Liste de prix
€ 473,00
Ajouter à la liste de projets
Choisissez une liste de projet existante où ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n’avez actuellement aucune liste de projet.

Ou créez une nouvelle liste de projet pour y ajouter ce produit :

Données de conception: Données de conception

Entrez cette page dans vos favoris
Partager
  • Sélection du servomoteur
  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Vidéos produits
  • Détails
Sélection du servomoteur
Paramètres du servomoteur
2/2 Servomoteurs adaptés pour Demande de servomoteurs pour D6125W
Configurable
JRCA-BAC-S2-T
Servomoteur rotatif, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 uniquement avec accessoire), Borniers
JRCA-S2-T
Servomoteur rotatif, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout-ou-rien, 3 points, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 uniquement avec accessoire), Borniers
Sélectionnez la variante demandée

Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée

Voudriez-vous un raccord ?

    Téléchargements

    Documentation

    • Télécharger
    • Télécharger
    • Télécharger
    • Télécharger
    • Télécharger
    • Télécharger
    • Télécharger
    • Télécharger
    • Télécharger
    • Télécharger
    • Télécharger
    • Voir maintenant

    Textes de spécification

    • Télécharger

    CAO / BIM

    BIM / Revit

    • Télécharger

    Données pour les planificateurs

    • Voir maintenant

    Télécharger visualiseur 3D / CAO

    • Voir maintenant

    Dispositifs hydrauliques

    • Télécharger

    Success stories

    • Télécharger
    • Télécharger
    • Télécharger
    • Télécharger
    • Télécharger
    • Télécharger
    0 article(S) sélectionné(s)
    Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
    Accessoires

    Accessoire mécanique

    ZD6N-S150

    ZD6N-S150

    Wormwiel voor vlinderkleppen DN 125...300

    Liste de prix: € 141,00
    Ajouter à la liste de projets
    Vidéos produits

    Butterfly valves for control applications

    Lancer la lecture maintenant Partager par email

    Product Launch – New Generation Butterfly Control Valve

    Lancer la lecture maintenant Partager par email
    Détails

    Spécifications

    Nb voies
    2 voies
    Kvs
    310 m³/h
    Fluide
    Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
    Température de fluide
    -20...120°C [-4...248°F]
    Caractéristique de débit {Outils}
    0...100 % : forme en S/linéaire ; 0...60 % : pourcentage égal
    Taux de fuite {Outils}
    Étanche, taux de fuite A
    Raccordement
    Brides

    Welkom bij Belimo Belgique

    Vous ne semblez pas vous trouver en Belgique. Les produits et services présentés sur ce site web peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. De même, il n'est pas possible de se connecter ou de s'enregistrer. Trouvez votre site internet de Belimo local ci-dessous.
    Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
    '+41 43 843 61 11
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)