Aandrijvingsparameters
2/2
Passende aandrijvingen voor
D6150W

Roterende aandrijving, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 alleen met toebehoren), Aansluitklemmen
Maak een keuze hoe de klepaandrijving-combinatie moet worden geleverd
Wilt u een pijpkoppeling?