2. Zawory
  3. Regulacyjne zawory kulowe

R7040R16-B3+NRQ24A-SR



Wstecz do kategorii produktów
R7040R16-B3+NRQ24A-SR

R7040R16-B3+NRQ24A-SR

Zawór z kryzą regulacyjną, 3-drog., DN 40, Kołnierz, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F]
Bardzo krótkie czasy ruchu, 8 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 9 s, IP54
Siłownik zamontowany

Cena katalogowa
4 742,00 PLN
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
MagiCAD Cloud

  • Wyświetl teraz

Schematy hydrauliczne
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
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Przedłużenie szyjki zaworu do zaworu kulowego DN 15...50

Cena katalogowa: 673,00 PLN
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
ZR24-2

ZR24-2

Ogrzewanie wrzeciona do zaworu kulowego DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Cena katalogowa: 530,00 PLN
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Dane techniczne zaworu

Wzór
3-drog.
Kvs
16 m³/h
Czynnik
Water, water with glycol up to max. 50% vol.
Temperatura czynnika
-10...100°C [14...212°F]
Temperatura czynnika, wskazówka
  • Przy temperaturze czynnika wynoszącej -10...2°C zaleca się ogrzewanie osi lub przedłużenie szyjki zaworu.
  • Dopuszczalna temperatura czynnika może być ograniczona w zależności od typu siłownika. Ograniczenia można znaleźć w odpowiednich kartach katalogowych siłowników.
Ciśnienie zamknięcia
600 kPa
Różnica ciśnień Δpmax
100 kPa
Charakterystyka przepływu {Tools}
A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa
Dopuszczalne przecieki {Tools}
A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, 1...2% wartości Kvs
Przyłącze rurowe
Kołnierz

Specyfikacje siłowników

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
13 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
2 W
Moc znamionowa
23 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Rodzaj sterowania
DC 2...10 V
Kategoria ochronna
IP54
Stopień ochrony NEMA
NEMA 2
Typ obudowy
UL Enclosure Type 2

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)