2. Siłowniki
  3. Akcesoria

S2A



Wstecz do kategorii produktów
S2A

S2A

Styk pomocniczy 2x SPDT nakładany

Cena katalogowa
422,00 PLN
Dodaj do listy projektów
Wybierz istniejącą listę projektów, aby dodać ten produkt:
Pokaż wszystkie listy projektów
Nie masz żadnej istniejącej listy projektów.

Lub utwórz nową listę projektów, aby dodać ten produkt:

Dane projektowe: Dane projektowe

Zaznacz tę stronę
Udostępnij
  • Pliki do pobrania
  • Akcesoria
  • Szczegóły
Pliki do pobrania

Dokumentacja

  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Wyświetl teraz

Teksty przetargowe

  • Pobierz

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Wyświetl teraz
  • Pobierz
  • Pobierz

Dane dla projektantów

  • Wyświetl teraz

Pobieranie CAD / przeglądarka 3D

  • Wyświetl teraz
0 wybrane pozycje
Pobierz wybrane Udostępnij wybrane przez e-mail Dodaj wybrane do folderu pobierania Przejdź do folderu pobierania
Akcesoria

Akcesoria mechaniczne

Z-SPA

Z-SPA

Adapter do styku pomocniczego i potencjometru sprzężenia zwrotnego, jeżeli zacisk montażowy jest zamontowany poniżej na xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 560,00 PLN
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Styki pomocnicze
2x SPDT
Przyłącze styku pomocniczego
Kabel 1 m, 6 x 0.75 mm²
Kategoria ochronna
IP54
Stopień ochrony NEMA
NEMA 2
Typ obudowy
UL Enclosure Type 2
Temperatura otoczenia
-30...50°C [-22...122°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)