3. Siłowniki do zaworów

SR24A



Wstecz do kategorii produktów
SR24A

SR24A

Siłownik obrotowy, 20 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 90 s, IP54

Cena katalogowa
1 137,00 PLN
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
2.5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
0.2 W
Moc znamionowa
5.5 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Moment obrotowy
20 Nm
Rodzaj sterowania
  • Zamknij/Otwórz
  • 3-punktowe
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Czas ruchu (silnik)
90 s / 90°
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
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)