3. Siłowniki do zaworów

NR24A-SR



Wstecz do kategorii produktów
NR24A-SR

NR24A-SR

Siłownik obrotowy, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54

Cena katalogowa
1 396,00 PLN
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
CRK24-B1

CRK24-B1

Pomieszczeniowy regulator temperatury, Wyjście 2...10 V: chłodzenie, ogrzewanie do zaworu 6-drogowego, AC 24 V, Wybór trybu i wyświetlacza: AUTO / ECO / MAXIMUM, przycisk obrotowy +/-

Cena katalogowa: 1 091,00 PLN
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
2.5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
0.4 W
Moc znamionowa
5 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Moment obrotowy
10 Nm
Rodzaj sterowania
DC 2...10 V
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Czas ruchu (silnik)
90 s / 90°
Kategoria ochronna
IP54
Stopień ochrony NEMA
NEMA 2
Typ obudowy
UL Enclosure Type 2
Temperatura otoczenia
-30...50°C [-22...122°F]

Witamy w Belimo Polska

Wygląda na to, że znajdujesz się w kraju innym niż Polska. Produkty i usługi prezentowane na tej stronie internetowej mogą nie być dostępne w Twoim kraju. Podobnie, logowanie/rejestracja nie są możliwe. Znajdź lokalną stronę Belimo poniżej.
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)