3. Siłowniki do zaworów

GR24A-5



Wstecz do kategorii produktów
GR24A-5

GR24A-5

Siłownik obrotowy, 40 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 150 s, IP54, F05

Cena katalogowa
2 119,00 PLN
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
4 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
2 W
Moc znamionowa
6 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Moment obrotowy
40 Nm
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
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)