EP015R-R6+BAC
6-drog. kul. zaw. reg. EPIV, z reg. elektronicznym i przepł. niezależnym od ciśnienia, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 15, Gwint wewnętrzny, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 1260 l/h, Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F]
EP020R-R6+BAC
6-drog. kul. zaw. reg. EPIV, z reg. elektronicznym i przepł. niezależnym od ciśnienia, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, Gwint wewnętrzny, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 2340 l/h, Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F]
C215QP-B
Zawór strefowy PI (PIQCV), 2-drog., DN 15, Gwint wewnętrzny, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 210 l/h, Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F] (z siłownikiem 2...90°C)
C215QP-D
Zawór strefowy PI (PIQCV), 2-drog., DN 15, Gwint wewnętrzny, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 420 l/h, Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F] (z siłownikiem 2...90°C)
C215QPT-B
Zawór strefowy PI (PIQCV), 2-drog., DN 15, Gwint wewnętrzny, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 210 l/h, Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F] (z siłownikiem 2...90°C), z portami pomiarowymi (P/T)
C215QPT-D
Zawór strefowy PI (PIQCV), 2-drog., DN 15, Gwint wewnętrzny, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 420 l/h, Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F] (z siłownikiem 2...90°C), z portami pomiarowymi (P/T)
C220QP-F
Zawór strefowy PI (PIQCV), 2-drog., DN 20, Gwint wewnętrzny, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 980 l/h, Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F] (z siłownikiem 2...90°C)
C220QPT-F
Zawór strefowy PI (PIQCV), 2-drog., DN 20, Gwint wewnętrzny, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 980 l/h, Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F] (z siłownikiem 2...90°C), z portami pomiarowymi (P/T)
C225QPT-G
Zawór strefowy PI (PIQCV), 2-drog., DN 25, Gwint wewnętrzny, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2100 l/h, Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F] (z siłownikiem 2...90°C), z portami pomiarowymi (P/T)
C215Q-F
Zawór strefowy, 2-drog., DN 15, Gwint wewnętrzny, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 1.2 m³/h, Temperatura czynnika 2...100°C [36...212°F] (z siłownikiem 2...90°C)
C215Q-J
Zawór strefowy, 2-drog., DN 15, Gwint wewnętrzny, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 4.8 m³/h, Temperatura czynnika 2...100°C [36...212°F] (z siłownikiem 2...90°C)
C215QFL-C
Zawór ogranicznika przepływu PI (PIFLV), 2-drog., DN 15, Gwint wewnętrzny, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 290 l/h, Temperatura czynnika 2...60°C [36...140°F]
C215QFL-D
Zawór ogranicznika przepływu PI (PIFLV), 2-drog., DN 15, Gwint wewnętrzny, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 470 l/h, Temperatura czynnika 2...60°C [36...140°F]
C215QFL-E
Zawór ogranicznika przepływu PI (PIFLV), 2-drog., DN 15, Gwint wewnętrzny, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 650 l/h, Temperatura czynnika 2...60°C [36...140°F]
C215QFL-F
Zawór ogranicznika przepływu PI (PIFLV), 2-drog., DN 15, Gwint wewnętrzny, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1300 l/h, Temperatura czynnika 2...60°C [36...140°F]
C215QFL-F0
Zawór ogranicznika przepływu PI (PIFLV), 2-drog., DN 15, Gwint wewnętrzny, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 940 l/h, Temperatura czynnika 2...60°C [36...140°F]
C220Q-K
Zawór strefowy, 2-drog., DN 20, Gwint wewnętrzny, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 8 m³/h, Temperatura czynnika 2...100°C [36...212°F] (z siłownikiem 2...90°C)
C220QFL-F6
Zawór ogranicznika przepływu PI (PIFLV), 2-drog., DN 20, Gwint wewnętrzny, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1200 l/h, Temperatura czynnika 2...60°C [36...140°F]
C220QFL-G
Zawór ogranicznika przepływu PI (PIFLV), 2-drog., DN 20, Gwint wewnętrzny, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1900 l/h, Temperatura czynnika 2...60°C [36...140°F]
C220QFL-G0
Zawór ogranicznika przepływu PI (PIFLV), 2-drog., DN 20, Gwint wewnętrzny, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1500 l/h, Temperatura czynnika 2...60°C [36...140°F]
Dane projektowe: Dane projektowe