NR24A-SR
Siłownik obrotowy, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54
- Cena katalogowa
- 1 396,00 PLN
Wybierz istniejącą listę projektów, aby dodać ten produkt:
Pokaż wszystkie listy projektów
Nie masz żadnej istniejącej listy projektów.
Lub utwórz nową listę projektów, aby dodać ten produkt:
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Szczegóły
Pliki do pobrania
Akcesoria
Akcesoria elektryczne
CRK24-B1
Pomieszczeniowy regulator temperatury, Wyjście 2...10 V: chłodzenie, ogrzewanie do zaworu 6-drogowego, AC 24 V, Wybór trybu i wyświetlacza: AUTO / ECO / MAXIMUM, przycisk obrotowy +/-
Cena katalogowa: 1 091,00 PLN
Szczegóły
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 2.5 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 0.4 W
- Moc znamionowa
- 5 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Moment obrotowy
- 10 Nm
- Rodzaj sterowania
- DC 2...10 V
- Przestawianie ręczne
- Przyciskiem, z możliwością blokady
- Czas ruchu (silnik)
- 90 s / 90°
- Kategoria ochronna
- IP54
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 2
- Typ obudowy
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura otoczenia
- -30...50°C [-22...122°F]