3. Siłowniki do zaworów

NR24A-SR-TP



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
NR24A-SR-TP

NR24A-SR-TP

Siłownik obrotowy, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54, Zaciski

Cena katalogowa
1 396,00 PLN
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
2.5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
0.4 W
Moc znamionowa
5 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Zaciski 4 mm² (kabel ø4...10 mm, 4-żyłowy)
Moment obrotowy
10 Nm
Rodzaj sterowania
DC 2...10 V
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Czas ruchu (silnik)
90 s / 90°
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
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)