LM24A-MOD
Siłownik obrotowy, 5 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (35...150 s), IP54
- Cena katalogowa
- 1 284,00 PLN
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Szczegóły
Akcesoria mechaniczne
AV6-20
Przedłużenie osi 170 mm ø10 mm do osi przepustnicy (klapy) ø6...16 mm
K-ELA
Zacisk montażowy jednostronny do LM..A, TM..A, zakres regulacji zacisku ø6...20 mm
Wielopak 20 szt.
K-ELA10
Zacisk montażowy jednostronny do LM..A, TM..A, zakres regulacji zacisku ø6...10 mm
Wielopak 20 szt.
K-ELA13
Zacisk montażowy jednostronny do LM..A, TM..A, zakres regulacji zacisku ø6...13 mm
Wielopak 20 szt.
K-ELA16
Zacisk montażowy jednostronny do LM..A, TM..A, zakres regulacji zacisku ø6...16 mm
Wielopak 20 szt.
Z-ARS180
Zabezpieczenie przed obracaniem się, 180 mm, do TM...A, LM..A, NM..A, TF
Wielopak 20 szt.
Z-PI
Wskaźnik położenia, do siłowników LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Wielopak 20 szt.
ZFRL10-LMA
Wkładka kształtowa, 10x10 mm, do LM..A, TM..A
Wielopak 20 szt.
ZFRL12-LMA
Wkładka kształtowa, 12x12 mm, do LM..A, TM..A
Wielopak 20 szt.
Akcesoria elektryczne
Narzędzia
Belimo Assistant 2
Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows
ZTH EU
Przyrząd serwisowy, z funkcją ZIP-USB, do parametryzowalnych i dostępnych z komunikacją siłowników Belimo, regulatorów VAV i urządzeń nastawczych do instalacji HVAC
ZK1-GEN
Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-stykowe gniazdo serwisowe do urządzeń Belimo
ZK2-GEN
Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: wolny koniec przewodu do podłączenia do zacisku MP/PP
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 2.5 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 1.3 W
- Moc znamionowa
- 5 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Moment obrotowy
- 5 Nm
- Rodzaj sterowania
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybrydowe (z komunikacją/analogowe)
- Kierunek ruchu - silnik
- możliwość wybierania przełącznikiem 0/1
- Przestawianie ręczne
- Przyciskiem, z możliwością blokady
- Kąt obrotu
- 95
- Czas ruchu (silnik)
- 150 s / 90°
- Zmienna czasu pracy silnika
- 35...150 s
- Przyłącze mechaniczne
- Zacisk uniwersalny 6...20 mm
- Kategoria ochronna
- IP54
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 2
- Typ obudowy
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura otoczenia
- -30...50°C [-22...122°F]