GM24A-SR-TP



Wstecz do kategorii produktów
GM24A-SR-TP

GM24A-SR-TP

Siłownik obrotowy, 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54, Zaciski

Cena katalogowa
2 069,00 PLN
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
Z-GMA

Z-GMA

Przedłużenie płytki podstawy do GM..A do GM..

Cena katalogowa: 52,00 PLN
Dodaj do listy projektów
AH-GMA

AH-GMA

Dźwignia przepustnicy do standardowego zacisku montażowego

Cena katalogowa: 123,00 PLN
Dodaj do listy projektów
KG10A

KG10A

Łącznik przegubowo-kulowy pasujący do dźwigni przepustnicy (klapy) KH8/KH10

Cena katalogowa: 97,00 PLN
Dodaj do listy projektów
KH10

KH10

Dźwignia do osi przepustnicy Ze szczeliną o szerokości 8,2 mm, zakres regulacji zacisku ø14...25 mm

Cena katalogowa: 144,00 PLN
Dodaj do listy projektów
Z-ARS230

Z-ARS230

Zabezpieczenie przed obracaniem się, 230 mm, do LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
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
Z-TP

Z-TP

Zabezpieczenie zacisków IP54
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 1 100,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZG-GMA

ZG-GMA

Zestaw montażowy do łączenia z siłownikiem do montażu płaskiego

Cena katalogowa: 402,00 PLN
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
CRP24-B1

CRP24-B1

Pozycjoner do montażu ściennego, 0...100%, możliwość wyboru zakresu roboczego, 0...10 V lub 2...10 V

Cena katalogowa: 580,00 PLN
Dodaj do listy projektów
SGA24

SGA24

Pozycjoner do montażu ściennego

Cena katalogowa: 677,00 PLN
Dodaj do listy projektów
SGE24

SGE24

Pozycjoner do wbudowania

Cena katalogowa: 677,00 PLN
Dodaj do listy projektów
SGF24

SGF24

Pozycjoner do montażu panelu przedniego

Cena katalogowa: 483,00 PLN
Dodaj do listy projektów
Z-UIC

Z-UIC

Przetwornik sygnału napięcie/prąd 100 kΩ 4...20 mA, Zasilanie 24 V AC/DC

Cena katalogowa: 1 315,00 PLN
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
4.5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
2 W
Moc znamionowa
6.5 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Zaciski 4 mm² (kabel ø4...10 mm, 4-żyłowy)
Moment obrotowy
40 Nm
Rodzaj sterowania
DC 2...10 V
Kierunek ruchu - silnik
możliwość wybierania przełącznikiem 0/1
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Kąt obrotu
95
Czas ruchu (silnik)
150 s / 90°
Przyłącze mechaniczne
Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 12...26.7 mm
Kategoria ochronna
IP54
Stopień ochrony NEMA
NEMA 2
Typ obudowy
UL Enclosure Type 2
Temperatura otoczenia
-30...50°C [-22...122°F]

Witamy w Belimo Polska

Wygląda na to, że znajdujesz się w kraju innym niż Polska. Produkty i usługi prezentowane na tej stronie internetowej mogą nie być dostępne w Twoim kraju. Podobnie, logowanie/rejestracja nie są możliwe. Znajdź lokalną stronę Belimo poniżej.
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)